Un regolatore di pressione differenziale è composto da una valvola e da un attuatore di pressione. I regolatori di pressione differenziale nel sistema primario sono principalmente utilizzati per mantenere una pressione differenziale costante e inferiore attraverso una valvola di regolazione motorizzata o un intero impianto o sottostazione.
In generale, il regolatore di pressione differenziale deve essere utilizzato ogni volta che il rapporto tra la pressione differenziale massima e minima disponibile nella rete è superiore a 2.
Un regolatore di pressione differenziale può essere inoltre utilizzato per limitare la portata assieme a una valvola di regolazione motorizzata.
Si raccomanda di posizionare il regolatore nel ritorno a valle dei componenti attraverso i quali la pressione costante viene mantenuta. In alcune situazioni - soprattutto se la pressione di mandata è molto alta - può essere utile installare il regolatore di pressione differenziale in ingresso.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso.
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco.
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore.

Portata variabile negli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.