Le teste termostatiche per radiatori Danfoss ottimizzano il sistema di riscaldamento della tua casa e risparmiano energia senza compromettere il comfort.
Puoi facilmente impostare e mantenere la temperatura che preferisci, in ogni singola stanza. Ad esempio, ti piace che il tuo salotto sia caldo e accogliente, ma vuoi che la stanza degli ospiti, usata raramente, abbia una temperatura minima? Inoltre, riscaldando la tua casa in modo più efficiente, non solo otterrai un comfort migliore, ma potrai anche ridurre il consumo di calore in modo significativo. Basta infatti rinnovare i vecchi termostati per ridurre in modo significativo il consumo di calore.
Danfoss ha inventato la prima testa termostatica per radiatori più di 80 anni fa e oggi più di 40 milioni di case vengono riscaldate con questa tecnologia.
Caratteristiche e vantaggi
-
Le teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono la temperatura ambiente desiderata per un massimo livello di comfort nella tua casa, in ogni stanza.
-
I rapidi tempi di risposta rispetto ad una testina manuale contribuiscono a ridurre i consumi energetici.
-
Esclusiva connessione a scatto per un'installazione facile e veloce - sia per il fai-da-te che per i professionisti.
-
La nostra gamma di prodotti comprende sia teste termostatiche con carica a liquido che a gas e testine elettriche a reazione rapida, per una maggiore efficienza energetica.
Controlli termostatici meccanici, intelligenti o di design?

Stai cercando la gamma più moderna di teste termostatiche per radiatori?

Preferisci le teste termostatiche intelligenti che possono essere controllate tramite il tuo smartphone?

Esplora la nostra gamma di teste termostatiche per radiatori di design.
Trova il prodotto giusto
Dai un'occhiata alla nostra panoramica di prodotti, comoda ed intuitiva, per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Abbiamo una testa termostatica per radiatori (TRV) per qualsiasi esigenza.
Entra nel dettaglio:
Risparmi energetici
Le valvole termostatiche autoregolanti per radiatori possono far risparmiare molta energia rispetto a quelle manuali. Gli studi dimostrano che il potenziale di risparmio energetico passando dalle valvole manuali a quelle termostatiche è del 30-36%. Con il passaggio da un controllo termostatico che ha più di 15 anni ad un controllo elettronico si può ottenere un ulteriore risparmio del 23%. Più recente è la tecnologia, maggiore è il risparmio. Ogni icona della foglia nella panoramica non rappresenta una cifra esatta, ma fornisce un'illustrazione approssimativa delle potenzialità di risparmio energetico.
Livello di comfort
Le condizioni di comfort sono strettamente legate alla capacità delle valvole termostatiche di mantenere la temperatura quanto più possibile vicina a quella impostata. Due fattori principali influiscono sulle prestazioni: il controllo preciso della temperatura e il tempo di reazione. I nostri termostati hanno un tempo di reazione compreso tra 1-22 minuti, a seconda del riempimento del soffietto.
Ogni icona della casa nella panoramica non rappresenta una cifra esatta, ma fornisce un'illustrazione approssimativa delle prestazioni aggiunte per la regolazione della temperatura e il comfort. Per saperne di più sull'effetto del tempo di reazione, visita la pagina seguente.
Tempo di reazione
Il tempo di reazione è il tempo necessario affinché il radiatore rilevi una variazione di temperatura e inizi a compensarla aprendo o chiudendo la valvola, per abbassare o aumentare la temperatura nella stanza, fino a raggiungere la temperatura impostata desiderata. Questo, non va confuso con il tempo necessario al radiatore per ripristinare la temperatura ambiente impostata.
Il tempo di reazione è strettamente legato al mezzo di riempimento all'interno del soffietto del controllo termostatico. La materia prima più lenta è la cera (40 minuti), per la quale Danfoss non ha un'offerta. Seguono il liquido (15-22 minuti) e il nostro gas premium (10 minuti), che è la valvola meccanica termostatica con la reazione più rapida sul mercato. Ultimo ma non meno importante sono le testine elettroniche, con un tempo di reazione di 1 minuto.
Più è rapido il tempo di risposta, maggiore sarà il comfort.
Scopri di più sul tempo di reazione e su come incide sulle prestazioni delle valvole termostatiche.
Installazione
Indica lo strumento necessario per installare la testa termostatica. Il simbolo con la funzione click-lock rappresenta la nostra soluzione brevettata di installazione "tool-free" che consente di installare i termostati servendosi esclusivamente delle proprie mani. Questa procedura assicura anche che la pressione di serraggio sia adeguata, in modo da non danneggiare il termostato o la valvola, garantendo comunque una presa molto salda.
Attacco della valvola
La tabella fornisce una rapida panoramica dei tipi di connessione che si adattano ai nostri prodotti, in modo da poter scegliere facilmente il tipo di testa termostatica adatta per la sostituzione. Per quanto riguarda la gamma delle testine meccaniche, la maggior parte delle opzioni è rappresentata da AveoTM e AeroTM, che si adattano alle valvole RA, RAV, RAVL e RTD. Nella versione elettronica, la scelta è più ampia grazie al sistema di adattatori che si adatta a oltre il 90% di tutte le valvole termostatiche presenti sul mercato.

Scopri le tue potenzialità di risparmio
Aggiornare le vecchie teste termostatiche dei radiatori è un modo semplice e veloce per ridurre il consumo energetico e la bolletta del riscaldamento. Vuoi sapere quanto puoi risparmiare? Consulta la nostra infografica per scoprirlo.
Scopri di più
Come funziona
Questi video contengono le nozioni principali sulle impostazioni delle valvole termostatiche per radiatori, sui simboli e su come queste possono aumentare l'efficienza delle caldaie a condensazione. Le teste termostatiche sono un modo rapido ed economico per ottimizzare l'impianto di riscaldamento.
Danfoss AveoTM
Danfoss RA2000 series
Come le valvole termostatiche per radiatori aumentano l'efficienza delle caldaie a condensazione
Domande frequenti
Posso risparmiare energia utilizzando tutti i miei radiatori?
Non si risparmia nulla se un solo radiatore è acceso al massimo e gli altri sono chiusi. Infatti, un radiatore completamente riscaldato consumerà più calore di 2 o 3 che sono regolati solo ad un quarto della potenza. Questo vale soprattutto se la tua fonte di calore è il teleriscaldamento.
Come si arieggia una stanza?
Quando si fa arieggiare una stanza di un'abitazione, bisogna abbassare il riscaldamento e lasciare le finestre aperte per 5-6 minuti. Se non si abbassa la pressione del termostato, quest'ultimo reagirà alla corrente d'aria riscaldandosi automaticamente.
Quale dovrebbe essere la temperatura minima in una stanza?
È necessario mantenere sempre un minimo di 16 °C in tutte le stanze dell'abitazione. È opportuno evitare di scendere al di sotto dei 14 °C perché ciò potrebbe danneggiare l'edificio e causare umidità, condensa e muffa.
Perché dovrei usare la modalità sleep?
È possibile risparmiare energia e denaro abbassando i termosifoni di 2-3 °C durante la notte. Ma ricorda: se li abbassi di più di 3 °C, il denaro che potresti risparmiare verrà utilizzato per riscaldare la stanza il giorno successivo.
Come si regola il controllo termostatico del radiatore?
Guarda il video qui sotto per vedere le configurazioni consigliate per la tua testa termostatica.
Come si monta una testa termostatica Danfoss?
Qui puoi trovare le guide all'installazione delle teste termostatiche meccaniche per radiatori e le guide all'installazione delle teste termostatiche elettroniche per radiatori.
Come si sostituisce la testa termostatica di un vecchio radiatore?
Tutto dipende dalle teste termostatiche dei radiatori esistenti, ma ecco alcuni video su come smontare e sostituire diversi tipi di valvole termostatiche meccaniche e valvole termostatiche elettriche per radiatori.
Cosa fare se la valvola termostatica del radiatore è bloccata?
Massaggia la valvola del radiatore seguendo i seguenti passaggi. Rimuovi la testina con una chiave a brugola o ruotando in senso antiorario (sui modelli più recenti). Spingi delicatamente il perno esposto della valvola del radiatore con l'estremità piatta della chiave a brugola. Il perno dovrebbe spostarsi di 2-3 mm e rimbalzare di nuovo in fuori. Se il perno della valvola termostatica del radiatore è bloccato, alternare delicatamente i colpetti sul lato della valvola e lo spostamento del perno dentro e fuori finché non si libera. Controlla che non ci siano perdite e rimonta la testa termostatica.
Perché solo una parte del mio radiatore è calda?
Il radiatore funziona correttamente quando è caldo nella parte superiore e freddo in quella inferiore. L'acqua calda proveniente dall'alimentazione principale entra nella parte superiore del radiatore e il suo calore viene utilizzato per riscaldare l'ambiente. L'acqua raffreddata viene poi rimandata indietro attraverso il sistema.
Prodotti correlati
Come acquistare i prodotti Danfoss
Indipendentemente dalla fonte di calore che hai, puoi trovare i prodotti Danfoss e le soluzioni intelligenti che fanno al caso tuo. Non vendiamo direttamente ai consumatori, quindi è sufficiente cercare i nostri prodotti online o visitare il rivenditore locale. E se preferisci evitare il fai-da-te, rivolgiti al tuo installatore di fiducia. Se hai bisogno di assistenza sui prodotti, puoi trovarla nelle nostre pagine di supporto situate sotto ogni pagina di prodotto.



Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
Novità

Sei interessato ad avere ulteriori suggerimenti e consigli?
Da semplici aggiornamenti a soluzioni più avanzate per un riscaldamento più smart della tua casa, i prodotti e le soluzioni Danfoss possono aiutarti a prendere il controllo del tuo consumo di calore, qualunque sia la tua bolletta del riscaldamento.
Controlla i tuoi costi di riscaldamento