Danfoss Icon

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Novità
  • Video

Per sfruttare appieno i vantaggi offerti dal riscaldamento idronico a pavimento, è fondamentale utilizzare i regolatori di temperatura ambiente.

Danfoss IconTM è un sistema di controllo avanzato costituito da diversi termostati ambiente, master controller, moduli di espansione e accessori. Sono disponibili tre opzioni:

  • Wireless
  • A 24 volt
  • A 230 volt

Il sistema a 24 volt e il sistema wireless condividono lo stesso Master Controller. Un modulo radio opzionale lo trasforma in un sistema wireless. È possibile utilizzare sia la soluzione wireless sia quella cablata (comunicazione bus a 24 volt). Il modulo di espansione potenzia le funzioni e le caratteristiche tecniche, in particolare per le applicazioni di raffrescamento. Il modulo app consente l'attivazione del sistema tramite l'applicazione Danfoss IconTM.

I termostati di questa serie hanno l'aspetto compatto ed elegante di un interruttore della luce e si armonizzano con qualsiasi ambiente. I modelli da incasso a parete sono compatibili con i telai per interruttori prodotti da aziende quali Busch-Jaeger, Gira, Berker e Merten, così da ottenere il perfetto abbinamento di design tra termostati, interruttori e prese elettriche.

Caratteristiche e vantaggi

Termostati ambiente adatti a qualsiasi design d'interni: sono progettati per integrarsi perfettamente con ogni scelta d'arredamento, grazie all'aspetto simile a quello di un comune telaio per interruttore. Quando non viene utilizzato, il display si spegne e diventa praticamente invisibile.

Integrazione in un telaio per interruttore: il perfetto abbinamento tra termostato ambiente, interruttore della luce e prese elettriche è facilitato dalla somiglianza del termostato con un comune telaio per interruttore.

Bilanciamento automatico: l'equilibrio idronico del sistema è strategico per ottenere la massima efficienza energetica. Il bilanciamento automatico impedisce la preregolazione di valvole o collettori.

Funzionalità avanzate: grazie al concetto modulare su cui si basano, i master controller consentono l'ampliamento di alcune funzionalità tecniche e processi di sistema, tra cui, ad esempio: la regolazione della temperatura di mandata in base alla domanda, numerose applicazioni di raffreddamento predefinite e i corrispondenti test di messa in servizio per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Soluzione cablata o wireless, anche nello stesso sistema: grazie al modulo radio opzionale, il Master Controller a 24 volt può essere utilizzato per il funzionamento wireless. Nello stesso sistema è quindi possibile combinare regolatori d'ambiente con comunicazione bus cablata a 24 volt e regolatori d'ambiente wireless.

Funzionamento remoto tramite l'app Danfoss IconTM: l'installazione del modulo app opzionale consente di attivare il sistema con l'app dedicata Danfoss Icon, regolando o programmando orari e temperature da qualsiasi dispositivo mobile Apple o Android.

Danfoss Icon™ - termostato ambiente per sistemi di riscaldamento a pavimento

Danfoss Icon™ - termostato ambiente per sistemi di riscaldamento a pavimento

Scopri come questo termostato si adatta a qualsiasi design d'interni. Scopri di più sui modelli disponibili e altro ancora.

Danfoss Icon™ - termostato ambiente per sistemi di riscaldamento a pavimento

Ulteriori informazioni su Danfoss Icon

Per ulteriori informazioni su Danfoss IconTM visita il sito dedicato icon.danfoss.com

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V Inglese Multiplo 18 giu, 2019 4.4 MB .pdf

Novità

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon™ } else { Danfoss Icon™ }
    Controllo avanzato del comfort con riscaldamento a pavimento realizzato per integrarsi in qualsiasi ambiente interno
    mercoledì 30 maggio 2018

    All'inizio del 2017 abbiamo presentato Danfoss Icon™, una serie di termostati ambiente innovativi da 230 volt per riscaldamento idronico a pavimento e altre applicazioni con attuatori. Ora siamo lieti di annunciare che la gamma di prodotti è stata notevolmente ampliata. Danfoss Icon™ offre una soluzione per tutte le esigenze di controllo del riscaldamento e del raffrescamento a pavimento.

Video