Danfoss Icon™ - progettato per semplificarti la vita
Controllo del riscaldamento avanzato per sistemi radianti e altre applicazioni con attuatori. Progettato per integrarsi perfettamente con ogni scelta d'arredamento, grazie design simile a quello di un comune telaio per interruttori.
Concetto modulare per rispondere ad ogni esigenza applicativa:
Wireless, 24V e 230V.

Danfoss Icon™ - termostato ambiente per riscaldamento a pavimento
Ci sono tante occasioni per fare l'upgrade del termostato del tuo riscaldamento a pavimento. Ad esempio per dare il tocco finale quando decidi di cambiare il colore delle pareti di casa.
Oppure quando sei stufo del fatto che il calore non venga distribuito in maniera uniforme negli ambienti. O semplicemente quando vuoi aumentare il comfort e il risparmio energetico. Danfoss Icon™ è la soluzione a tutto ciò.





Come funziona
6 buone ragioni per avvicinarti a Danfoss Icon™




Strumenti e app

App Danfoss Icon™
Con la App Danfoss Icon™, puoi controllare il riscaldamento di tutta la casa da uno schermo.
Scaricala gratuitamente dall'App Store o da Google Play e prova la versione demo. Scopri tu stesso quanto possa essere semplice ed intuitivo avere il pieno controllo del sistema radiante.
Video

Danfoss Icon™ - sistema di riscaldamento a pavimento intelligente adatto a tutte le abitazioni
Controllo avanzato del riscaldamento a pavimento idronico
- Design di qualità
- Massimo comfort
- Gestione via app
- Adatto a tutte le abitazioni con riscaldamento a pavimento
Applicazioni
Supporto

Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti?
Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti nuovi o già installati?
Clicca qui per cercare documentazione, software, video e guide d'installazione.
Soluzioni correlate

Smart heating by Danfoss
Danfoss smart heating offre soluzioni per ogni abitazione e ogni esigenza, da termostati indipendenti per radiatori, a soluzioni complete di smart heating per il controllo totale
– da remoto e in qualsiasi momento.