Le unità di miscelazione FHM Danfoss sono usate per la regolazione della portata e della temperatura di mandata corrette nei sistemi di riscaldamento idronici a pavimento. Le dimensioni delle unità si combinano perfettamente ai collettori di tipo FH e insieme creano un'unità di distribuzione compatta del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.
Le unità miscelano accuratamente l'acqua calda proveniente dalla fonte di calore e quella più fredda di ritorno dal sistema di riscaldamento a pavimento. In questo modo, la temperatura di mandata dell'impianto viene regolata alla temperatura desiderata.
Sono disponibili diverse unità di miscelazione, che differiscono per la capacità e per la pompa di circolazione. Un eventuale termostato di sicurezza protegge il pavimento da temperature troppo elevate e la pompa elettronica a velocità variabile regola automaticamente la corretta portata nei circuiti. È disponibile anche una pompa standard a 3 velocità. La valvola di ritegno integrata garantisce la corretta direzione del flusso. Uno sfiato dell'aria sulla parte superiore e un termometro sulla mandata completano l'unità di miscelazione.
Il design compatto rende l'unità di miscelazione flessibile, consentendone il montaggio direttamente sul lato sinistro o destro del collettore. I collegamenti dei tubi primari della mandata e del ritorno possono provenire dal lato o dal basso.
Unità di miscelazione midi
Le unità di miscelazione compatte FHM sono utilizzate principalmente per sistemi di riscaldamento a pavimento che prevedono circuiti multipli; Danfoss offre tuttavia anche unità midi di dimensioni ancora più contenute. Progettate per sistemi con 1–3 circuiti, contengono sia una piccola unità di miscelazione sia gruppi da 1, 2 o 3 collettori e un Master Controller del sistema di regolazione wireless CF2+, il tutto preassemblato.
Caratteristiche e vantaggi
Collettori abbinabili: le dimensioni dei collettori e delle unità di miscelazione si combinano perfettamente, consentendo di realizzare un'unità completa di distribuzione del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura che rispetta pienamente ogni esigenza.
Dimensioni compatte: le dimensioni delle unità di miscelazione e dei collettori FH consentono di ottenere un'unità di distribuzione dall'ingombro ridotto, che può essere collocata anche in spazi angusti.
Unità midi preassemblate: rappresentano il modo più semplice per realizzare un piccolo sistema di riscaldamento a pavimento. È necessario solo il collegamento al tubo di mandata e ritorno primario e l'assegnazione di uno o più termostati CF2+ per controllare la temperatura ambiente.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo | Hydronic floor heating - Product guide | Inglese | Multiplo | 30 nov, 2015 | 5.7 MB | |
| Catalogo | Hydronic floor heating (Product guide) | Inglese | Multiplo | 11 nov, 2020 | 29.9 MB | |
| Catalogo | Hydronic floor heating (Product guide) | Inglese | Multiplo | 07 ago, 2019 | 33.3 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Termostati ambientePer fare in modo che i sistemi di raffrescamento o riscaldamento a pavimento idronici (ad acqua) garantiscano il livello previsto di comfort e bassi consumi energetici, è fondamentale disporre di regolatori d'ambente validi. Questi dispositivi controllano la temperatura dell'ambiente o del pavimento per evitare il surriscaldamento. Il comfort ottimale si ottiene installando un termostato in ogni singolo ambiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Collettori e attuatoriI collettori per riscaldamento a pavimento Danfoss offrono grande flessibilità e consentono di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze. La corretta selezione tra i tanti componenti a disposizione consente di realizzare un collettore con o senza preimpostazioni, con i misuratori di portata, le valvole di intercettazione e gli sfiati dell'aria più adatti a ogni singolo progetto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Pannelli e tubiI pannelli scaldanti Danfoss fungono da base per i sistemi di riscaldamento idronici a pavimento. Il sistema Basic prevede tre modelli di pannello: BasicClip, BasicRail e BasicGrip, con i quali è possibile realizzare facilmente un sistema radiante a umido. I pannelli SpeedUpTM sono indicati invece per i sistemi a secco.