• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™ per riscaldamento radiante idronico

Danfoss Icon2™

Con Icon2™ è tutto più veloce: ci vogliono solo 9 minuti!

Danfoss Icon2™ è progettato con un numero ridotto di componenti e una guida tramite App per un'installazione rapida e senza problemi. Offre un controllo preciso ed efficiente del riscaldamento a pavimento con compatibilità smart-home e la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi applicazione.



Design tutto-in-uno del Main Controller Icon2™ 

Può essere configurato come sistema cablato o wireless o in combinazione, se necessario.

Collega fino a 15 termostati ambiente ed è la soluzione flessibile per le applicazioni di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

Come funziona

Una rapida panoramica del sistema Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ offre un controllo preciso ed efficiente del riscaldamento radiante con compatibilità smart-home e la flessibilità di una soluzione che funziona con il 90% delle applicazioni.



Bilanciamento automatico

Mantiene il giusto equilibrio in ogni stanza

Con il bilanciamento automatico di Danfoss Icon2™, il sistema riduce il tempo di " attivazione" dei tubi più corte presenti nelle stanze piccole e dà priorità ai tubi più lunghi presenti negli ambienti più grandi, nei momenti di elevata richiesta di calore. In questo modo, tutte le stanze utilizzeranno una quantità limitata di energia per garantire il massimo del comfort e dell'efficienza.

I benefici del bilanciamento automatico

Risparmio energetico
Un sistema bilanciato può funzionare con una temperatura di alimentazione inferiore

Semplicità di progettazione
Non sono necessari calcoli, perché Danfoss Icon2™ si occupa di tutto.

Installazione semplice
Il sistema non deve essere preimpostato

Comfort
Una temperatura ambiente più precisa in tutti gli ambienti della casa

 


Compatibilità con smart home

Danfoss Icon2™ si integra perfettamente con le soluzioni Danfoss Ally™ e può essere controllato da remoto tramite l'App Danfoss Ally™, consentendo agli utenti finali di godere di tutti i vantaggi di un vero sistema di riscaldamento intelligente. Per esempio, impostando una temperatura di 21°C, si ottiene esattamente il risultato desiderato.

Il Gateway Danfoss Ally™ è l'unico dispositivo aggiuntivo necessario per connettersi al cloud e ottenere tutte le funzioni di riscaldamento intelligente.

Poiché Danfoss Icon2™ è basato sul protocollo Zigbee 3.0, è possibile controllare il riscaldamento anche con altre soluzioni per smart home basate su Zigbee di terze parti.

Per saperne di più sulla soluzione Danfoss Ally™ e sui numerosi vantaggi del riscaldamento intelligente, clicca qui.



L'installazione non è mai stata così facile!

Fissaggio magnetico

Non solo il regolatore Danfoss Icon2™ è facile e veloce da installare. La soluzione Danfoss Icon2™ offre anche nuove opportunità di posizionamento dei termostati. I termostati wireless possono essere posizionati ovunque si voglia. È sufficiente premere il piccolo magnete sulla parete nella posizione desiderata e montare il termostato sulla parte superiore.

Elevata scalabilità
Fino a 45 termostati ambiente

Danfoss Icon2™ è disegnato per soddisfare le esigenze di grandi installazioni, fornendo un controllo affidabile ed efficiente con un'elevata regolabilità.

Grazie alla funzionalità multi-regolatore principale, il sistema supporta fino a quattro regolatori principali e fino a 45 termostati, tutti collegati wireless per una configurazione semplificata. Una volta installata, tutta la configurazione e la risoluzione dei problemi possono essere gestite dall'app Icon2 Commissioning, risparmiando tempo riducendo la necessità per gli installatori di spostarsi tra le stanze durante la messa in servizio e la manutenzione.

Grazie all'elevata scalabilità e all'efficiente controllo centralizzato, Icon2™ è ideale per grandi installazioni con ampi spazi quadrati e collettori multipli.

Termostati eleganti

Il look è importante. Che si scelga un termostato con o senza fili, si adatterà perfettamente all'ambiente circostante. Tutti i termostati sono compatti ed eleganti e dispongono di un touchscreen reattivo che si spegne automaticamente, in modo da rimanere spento il 99% del tempo.



Design classico nelle versioni cablate

  • Montaggio a parete o a muro
  • Solo due fili per un'installazione più semplice
  • Spegnimento automatico dello schermo
  • La cornice può essere sostituita con una della marche più comuni, come Busch-Jaeger, Gira, Berker e Merten (compatibile solo con la versione a parete).

Garanzia



Qualità su cui contare

I componenti best-in-class garantiscono prestazioni affidabili. Il controllo del riscaldamento a pavimento Danfoss Icon2™ è in grado di soddisfare rapidamente ogni esigenza con la migliore tecnologia e una garanzia di 5 anni se installato da un professionista.

Supporto

Riscaldamento radiante

Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti?

 

Stai cercando informazioni specifiche sui nuovi prodotti o su quelli già installati?

Clicca qui per trovare la documentazione, le informazioni sul software, i video di installazione e le guide.