Diversamente dai molti altri produttori di collettori per sistemi di riscaldamento a pavimento che offrono set di collettori già montati, Danfoss offre invece un'ampia gamma di componenti di alta qualità per creare collettori personalizzati. È possibile scegliere quindi i diversi componenti in base alle esigenze di progettazione, ottenendo il miglior collettore possibile per la specifica applicazione.
Elementi centrali di qualsiasi collettore sono il distributore montato sulla mandata e il collettore montato sul ritorno. Vengono collaudati come set completi. È possibile scegliere tra set con o senza misuratori di portata e con valvole di regolazione standard o preimpostate sul collettore. I misuratori di portata e le valvole di regolazione preimpostate garantiscono il perfetto bilanciamento idronico dell'impianto. Gli attuatori termici sulle valvole di regolazione assicurano la regolazione elettronica della temperatura ambiente.
Per definire il collettore che meglio soddisfa le esigenze, l'offerta Danfoss è completata da accessori quali sfiati dell'aria manuali e automatici, valvole di intercettazione e staffe di montaggio.
Le dimensioni dei collettori e degli accessori si combinano perfettamente alle unità di miscelazione (vendute separatamente); questi componenti consentono di realizzare un'unità completa di distribuzione del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.
Caratteristiche e vantaggi
-
Più componenti offrono maggiore flessibilità: non tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento hanno gli stessi requisiti. L'ampio ventaglio di componenti offerto da Danfoss consente di realizzare il collettore più adatto al progetto.
-
Qualità elevata per evitare i problemi: usiamo solo materiali di alta qualità per evitare rischi di corrosione e perdite nei sistemi di riscaldamento a pavimento. Utilizziamo solo ottone prodotto in conformità allo standard CW617N.
-
Guasti ridotti al minimo grazie ai test: test di pressione, temperatura e capacità vengono effettuati su tutti i componenti del collettore, per ottenere un sistema duraturo nel tempo.
-
Preregolazione semplificata: evita i problemi di riscaldamento con il bilanciamento idronico costante del sistema. Le attività di pre-setting sono oggi ancora più semplici: la valvola a farfalla di preimpostazione Danfoss non richiede utensili specifici, è accurata, facilmente ispezionabile e realizzata in un pezzo unico: è una valvola con alloggiamento integrato e non con un alloggiamento all'interno del collettore.
-
Perfettamente abbinabili alle unità di miscelazione: le dimensioni dei collettori e delle unità di miscelazione sono perfettamente combacianti e consentono di realizzare un'unità completa di distribuzione del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura che rispetta pienamente ogni esigenza.
Disegni

Archivio degli schemi
Apri in MagiCloud
Prodotti correlati

Le unità di miscelazione per riscaldamento a pavimento Danfoss consentono di ottenere una temperatura dell'acqua sufficientemente bassa da poter esser distribuita con sicurezza a tutto il sistema. L'unità è progettata per essere abbinata ai collettori FH e miscela la temperatura dell'acqua di mandata più calda con il flusso di ritorno più freddo, per ottenere la temperatura di mandata che soddisfa la domanda dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

I pannelli scaldanti Danfoss fungono da base per i sistemi di riscaldamento idronici a pavimento. Il sistema Basic prevede tre modelli di pannello: BasicClip, BasicRail e BasicGrip, con i quali è possibile realizzare facilmente un sistema radiante a umido. I pannelli SpeedUpTM sono indicati invece per i sistemi a secco.

Per fare in modo che i sistemi di raffrescamento o riscaldamento a pavimento idronici (ad acqua) garantiscano il livello previsto di comfort e bassi consumi energetici, è fondamentale disporre di regolatori d'ambente validi. Questi dispositivi controllano la temperatura dell'ambiente o del pavimento per evitare il surriscaldamento. Il comfort ottimale si ottiene installando un termostato in ogni singolo ambiente.
Strumenti e app

Il nostro strumento di pianificazione rapida consente di dimensionare con facilità il sistema di riscaldamento a pavimento.