Misuratore di portata di grandi dimensioni per applicazioni commerciali
Sono 3500CT™ è un misuratore di portata a ultrasuoni progettato per le applicazioni di riscaldamento/raffrescamento combinato negli impianti di teleriscaldamento e in applicazioni locali di grandi dimensioni. Se abbinato a un calcolatore dell'energia di riscaldamento/raffreddamento omologato (ad es. InfoCal™ 9) consente la misurazione dell'energia anche in impianti di grandi dimensioni.
Il sensore è certificato MID classe II.
Dati tecnici
- Dimensione | Portata: DN100 – DN1200 | Portata nominale (qp) 60–9.000 m3/h
- Temperatura | Pressione: Versione compatta: 2–120 °C / Versione remota: 2–200 °C | PN16/25/40
- Tipi: misuratore di portata (calore, raffrescamento e combo). Versione compatta o remota
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento)
- Lunghezza cavi sensore portata: 5 m | 10 m | 20 m | 30 m
- Misurazione della portata: bidirezionale
- Classe di protezione: IP65
- Comunicazione: 2 uscite impulso
- Interfaccia ottica: IRDA con protocollo Modbus RTU
- Alimentazione:
- 115/230 VCA con batteria di riserva singola da 3,6 V
- Batteria da 3,6 V con doppia
batteria di riserva da 3,6 V
Caratteristiche e vantaggi
-
Per applicazioni con temperature elevate e molto elevate
-
La versione remota per applicazioni con
temperature molto elevate aumenta la durata del misuratore e riduce i costi di sostituzione -
L'assenza di perdite di pressione riduce l'assorbimento elettrico della pompa e l'energia usata per la circolazione