• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Riscaldamento elettrico

Proteggi l'ambiente e implementa sistemi di riscaldamento per interni ad alta efficienza energetica per un comfort rapido e facile da controllare, o soluzioni di riscaldamento elettrico outdoor per scioglimento ghiaccio e neve per una maggiore sicurezza.

  • Riscaldamento radiante elettrico
  • Soluzioni antighiaccio e antineve

Riscaldamento radiante elettrico

Il riscaldamento radiante elettrico di Danfoss è efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente in quanto sfrutta l'elettricità. E' una soluzione di riscaldamento ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni, che può essere utilizzata per installazioni a secco o ad umido. I sistemi di riscaldamento elettrici non richiedono manutenzione, sono facili da usare e garantiscono il massimo comfort. 

Soluzioni antighiaccio e antineve

Cavi scaldanti, cavi autoregolanti e tappetini riscaldanti elettrici da esterno consentono di mettere in sicurezza merci e persone nei periodi di neve o gelo. Questi sistemi sono efficienti dal punto di vista energetico per le applicazioni di scioglimento del ghiaccio e rimozione della neve.