Semplifica la messa in funzione
DrivePro® Start-up include una gamma completa di controlli dello stato di funzionamento e regolazioni dei parametri. Sulla base della lista di controllo per la messa in servizio del produttore, i nostri esperti ispezionano e testano il tuo inverter e le sue prestazioni per garantire la migliore configurazione dei tuoi inverter.
Come ordinare DrivePro® Start-up
Prestazioni ottimali fin dal primo giorno
DrivePro® Start-up si basa su oltre 50 anni di esperienza nella produzione di inverter e supporta tutte le ultime versioni dei drives Danfoss. L'ottimizzazione dei drives durante il processo di messa in funzione garantisce la massima efficienza energetica, l'estensione della vita dei prodotti e il risparmio sui costi per il sistema sin dal primo giorno.
I nostri tecnici qualificati ispezionano l'installazione, impostano i parametri dei drives in base alle raccomandazioni Danfoss ed eseguono un test reale sull'applicazione. Inoltre, ti forniamo istruzioni pratiche e una raccomandazione Danfoss per i drives in funzione, garantendo una riduzione delle emissioni e degli sprechi energetici, massimizzando al contempo il valore del tuo drive.
Il servizio DrivePro® Start-up viene fornito in base al tuo programma. Ti offre la tranquillità di inverter installati e configurati correttamente.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
-
Assicura la corretta installazione e una regolazione precisa per l'applicazione e il processo
- Estendi la durata del drive fino al 50%
- Riduci i tempi di fermo fino al 30%
-
L'esperienza di Danfoss migliora l'efficienza dei processi e il risparmio energetico
- Migliorare l'efficienza operativa, fino al 20% di risparmio energetico annuo fin dal primo avviamento
-
Minore tempo di messa in funzione grazie a procedure di start-up su misura per gli inverter Danfoss
- Risparmio sui costi di messa in funzione
Domande frequenti
Cosa include esattamente il pacchetto di servizi DrivePro® Start-up?
Il pacchetto standard inizia con la stesura di un programma dei lavori da eseguire. Una volta concordato, il tecnico Danfoss effettuerà un'ispezione completa dell'installazione del drive ed eseguirà la messa a punto dei parametri del drive in modo che siano perfetti per la tua applicazione. Il tecnico effettuerà quindi test funzionali del sistema drive/motore e fornirà una formazione di base al team di manutenzione, in modo che sappia
come mantenere il drive al massimo dell'efficienza per tutta la sua vita utile. Infine, il tecnico Danfoss fornirà un rapporto di avviamento completo e dettagliato.
Cosa non include il pacchetto di servizi DrivePro® Start-up?
Il servizio non include l'installazione del drive. Prima di poter eseguire il servizio DrivePro® Start-up è necessario assicurarsi che il drive sia installato in conformità alle istruzioni fornite nel manuale di installazione e nella guida alla programmazione Danfoss pertinenti.
Il drive deve anche essere pronto per la prima accensione, che deve essere eseguita dal tecnico Danfoss nell'ambito del servizio DrivePro® Start-up. Inoltre, i drives con opzioni bus di campo straordinarie, opzioni di controllo del movimento e/o schede opzionali di sicurezza funzionale non rientrano nell'ambito standard del servizio.
Quando devo ordinare il servizio DrivePro® Start-up?
L'ideale sarebbe effettuare l'ordine per il servizio contemporaneamente all'ordine dei tuoi inverter. In questo modo, sia tu che Danfoss avrete tempo a sufficienza per programmare l'esecuzione del lavoro in un momento adatto. È possibile effettuare l'ordine anche dopo aver installato i drives, ma bisogna rispettare una condizione importante: per i drive nuovi, è necessario eseguire il servizio DrivePro® Start-up prima di alimentare il drive.
Il servizio DrivePro® Start-up riguarda solo i nuovi drives?
Nella maggior parte dei casi, sì, ma ci sono alcuni casi in cui potrebbe essere utile per i drives esistenti o per i sistemi di drives. Ad esempio, quando un drive è stato sottoposto a una riparazione o a un aggiornamento importanti. La cosa migliore da fare in questi casi è discutere le tue esigenze con il tuo referente Danfoss di zona, che sarà in grado di consigliarti se il servizio DrivePro® Start-up è un buon modo per soddisfare le tue esigenze.
Quali prodotti sono coperti dal servizio DrivePro® Start-up?
Il servizio DrivePro® Start-up è attualmente disponibile per drives selezionati. Valutiamo costantemente le esigenze dei nostri clienti e lavoriamo per ampliare la gamma di drives per i quali possiamo fornire il servizio. Il tuo referente Danfoss locale sarà in grado di informarti se i tuoi drives sono idonei.
Quanto costa il servizio DrivePro® Start-up?
Diversi fattori influenzano sul prezzo, tra cui il tipo e il numero di drives per i quali si desidera l'assistenza, la distanza che il tecnico Danfoss deve percorrere fino al sito, e se si desidera uno dei moduli aggiuntivi. Si noti che se il tecnico è in grado di fornire il servizio DrivePro® Start-up per più drives nello stesso sito contemporaneamente, si applicherà uno sconto. Una volta valutati questi fattori, proporremo un prezzo fisso e inclusivo per il servizio.

Prolunga la durata dei tuoi drives
I servizi DrivePro® Life Cycle sono progettati per supportare il tuo sistema produttivo durante le diverse fasi del ciclo di vita dei tuoi inverter.
Avrai la sicurezza che i tuoi drives siano ben manutenuti e controllati, e che garantiranno prestazioni ottimali a partire dall'installazione, durante l'utilizzo e persino una volta concluso il loro ciclo di vita.

La circolarità è insita nel DNA DrivePro® Danfoss
Prolunga la durata dei tuoi drives con servizi personalizzati che li accompagnano per l'intero ciclo di vita. Riparazione, manutenzione e riutilizzo di prodotti e componenti riducono la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime. Questo processo è noto anche come "economia circolare".
Scopri di più sulla circolarità
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fact sheet | DrivePro Start-up | English | Multiplo | 18 lug, 2024 | 993.5 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Austria | German | Austria | 31 mar, 2022 | 929.6 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Chinese | Chinese | Multiplo | 25 set, 2024 | 614.9 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Czech | Czech | Multiplo | 31 mar, 2022 | 928.9 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Danish | Danish | Multiplo | 31 mar, 2022 | 928.7 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Dutch | Dutch, Flemish | Multiplo | 31 mar, 2022 | 930.5 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Finnish | Finnish | Multiplo | 31 mar, 2022 | 928.3 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - French | French | Multiplo | 25 set, 2024 | 557.7 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - German | German | Switzerland | 31 mar, 2022 | 930.4 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - German | German | Multiplo | 25 set, 2024 | 571.6 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Hungarian | Hungarian | Multiplo | 31 mar, 2022 | 930.0 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Italian | Italian | Multiplo | 25 set, 2024 | 548.9 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Korean | Korean | Multiplo | 31 mar, 2022 | 989.9 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Polish | Polish | Multiplo | 31 mar, 2022 | 930.2 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Portuguese | Portuguese | Multiplo | 25 set, 2024 | 550.2 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Romanian | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiplo | 31 mar, 2022 | 929.7 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Russian | Russian | Multiplo | 31 mar, 2022 | 934.3 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Slovak | Slovak | Multiplo | 31 mar, 2022 | 929.3 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Spanish | Spanish, Castilian | Multiplo | 25 set, 2024 | 556.0 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - Swedish | Swedish | Multiplo | 31 mar, 2022 | 928.5 KB | |
| Fact sheet | DrivePro Start-up - US English | English | United States | 19 set, 2024 | 457.8 KB |
Casi di studio

ITALIA: Il tunnel per la produzione di gelati dell'impianto Caivano di Unilever, ora gode di una maggiore efficienza di ventilazione con l'EC+ Concept. Il Condition-based monitoring aumenta la produttività.

ITALIA: Sapio Group, leader nella produzione di gas industriali e medicali, utilizza il Condition-based Monitoring (CBM) e i servizi DrivePro® per garantire una puntuale fornitura di gas a un produttore di semiconduttori.

Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.

Le pompe ad alta pressione e i convertitori di frequenza Danfoss hanno permesso di realizzare un innovativo impianto di dissalazione modulare a osmosi inversa per la Raffineria di Sarlux, in Sardegna, abbattendo notevolmente i consumi energetici.

Per soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.