Operatività ottimizzata con un efficiente monitoraggio da remoto
DrivePro® Remote Monitoring è un servizio digitale che permette un monitoraggio da remoto in tempo reale, raccogliendo i parametri di prestazione dei drives e i valori di errore, li archivia nel cloud e rappresenta le analisi in modo facilmente accessibile e semplificato.
Come funziona DrivePro® Remote Monitoring
Riduci al minimo i tempi di fermo imprevisti e aumenta l'efficienza con risposte più rapide
Con DrivePro® Remote Monitoring hai a disposizione un sistema che fornisce informazioni online per il monitoraggio in tempo reale, consentendoti di reagire molto più rapidamente ad eventuali guasti su uno o più drives. Ciò è possibile grazie al sistema di allarme integrato che genera guasti e avvisi. Grazie ad un'immediata notifica sui potenziali problemi dell'inverter, anche se non sei sul posto, potrai reagire altrettanto rapidamente per evitare guasti imprevisti, ridurre al minimo i costosi tempi di fermo ed eliminare le interruzioni operative.
Agli utenti esperti del servizio, DrivePro® Remote Monitoring consente anche l'accesso illimitato a tutti i dati raccolti dai drive. Tutto questo è molto utile per identificare tendenze avverse come un lento aumento della corrente motore nel tempo, che può indicare usura o mancanza di lubrificazione nel dispositivo azionato.
DrivePro® Remote Monitoring offre anche funzionalità centralizzate di backup e ripristino per tutti gli inverter collegati in questo setup, nonché visibilità e accesso completi all'intera risorsa del drive connesso, incluse le versioni del firmware del drive.
Come funziona
Caratteristiche e vantaggi
-
Allarmi immediati in caso di guasto del drive
- Risposta tempestiva ai problemi
-
Dati e parametri più importanti del drive memorizzati in cloud
- Accesso rapido alle informazioni essenziali
-
Dati sul guasto disponibili in cloud
- Risoluzione rapida e precisa
-
Dati accurati in tempo reale e KPI analitici dai drives
- Capacità di controllare lo stato dell'inverter per poter prendere le giuste decisioni
-
I parametri del drive sono salvati in una postazione centralizzata sicura
- Semplice recupero in caso di guasto o sostituzione del drive
-
Programmi di manutenzione predittiva
- Prevenzione dei guasti prima che si verifichino
-
Ricerca dei guasti da parte dei tecnici di Danfoss
- Gli esperti DrivePro® Remote Monitoring ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per le tue esigenze applicative e massimizzare i tempi di attività
- Fidati dell'assistenza fornita da Danfoss o da un partner di manutenzione DrivePro® locale
Domande frequenti
Come funziona il servizio DrivePro® Remote Monitoring?
Il servizio DrivePro® Remote Monitoring utilizza una connessione dati sempre attiva ai drives per raccogliere informazioni sui parametri chiave e sugli eventi di guasto. Il servizio monitora queste informazioni in tempo reale e, se vede un avviso di guasto generato dal drive, invia automaticamente un'e-mail, in modo da avvisare immediatamente della condizione che richiede attenzione.
In qualità di utente del servizio DrivePro® Remote Monitoring, hai anche accesso illimitato a tutti i dati raccolti dai tuoi drives. Ciò può essere molto utile per identificare tendenze avverse come un lento aumento della corrente del motore nel tempo, che può indicare usura o mancanza di lubrificazione nel dispositivo azionato.
Devo lasciare che il servizio DrivePro® Remote Monitoring raccolga i dati per un po' di tempo prima che diventi utile?
È vero che alcuni vantaggi dipendono dal disporre di un registro della cronologia del drive, ma DrivePro® Remote Monitoring offre molto fin dal primo giorno di utilizzo. Il servizio di monitoraggio dei guasti e di avviso è immediatamente operativo e, una volta configurato, si avrà una visibilità completa del firmware del drive, delle versioni delle applicazioni e delle impostazioni del drive stesso. Ciò significa che la sostituzione dell'hardware del drive può essere semiautomatica, qualora fosse necessaria.
E, se è necessario sostituire completamente un drive, è sufficiente collegarlo e fornire il suo indirizzo IP. Il servizio DrivePro® Remote Monitoring ripristina i parametri e le impostazioni, risparmiandoti un sacco di tempo e fatica. Ciò è particolarmente utile se hai un processo critico che è offline fino a quando il nuovo inverter non sarà nuovamente operativo.
E la sicurezza dei dati? Come posso essere sicuro che persone non autorizzate non possano accedere ai dati relativi ai miei drives?
Danfoss ha implementato misure di sicurezza affidabili ed estese per il servizio DrivePro® Remote Monitoring. Il dispositivo gateway utilizzato per accedere ai drives è invisibile a chiunque non sia un utente autorizzato e l'accesso è possibile solo con l'account utente e le informazioni password corrette. I diritti di accesso sono gestiti con profili utente e tutti i dati sono crittografati in modo affidabile. Regolari aggiornamenti di sicurezza vengono installati automaticamente sui gateway e sui server Danfoss, e la sicurezza complessiva del sistema viene verificata con regolarità.
Quanto costa il servizio DrivePro® Remote Monitoring?
La tariffa dipende da diversi fattori, tra cui il numero di inverter presenti nel sito. L'ufficio vendite Danfoss Drives locale sarà lieto di fornirti un preventivo. Per semplificare la gestione del budget, Danfoss addebita un canone annuale fisso per il servizio.
Vale anche la pena sapere che il servizio DrivePro® Remote Monitoring può essere combinato con altri servizi della gamma DrivePro® Life Cycle, come DrivePro® Start-up e DrivePro® Preventive Maintenance, per comporre un pacchetto conveniente che soddisfi esattamente le tue esigenze.
In che modo DrivePro® Monitoraggio da remoto si sta preparando ai prossimi cambiamenti in materia di cybersecurity nell'UE e oltre?
Le normative sulla sicurezza informatica stanno diventando sempre più rigorose in tutto il mondo, specialmente nell'UE, con l'entrata in vigore di NIS2, CRA e RED alla fine del 2025. Danfoss è all'avanguardia. DrivePro® Monitoraggio da remoto include funzionalità di cybersecurity integrate che si allineano a questi nuovi requisiti.
Con un'architettura "secure-by-design" e una strategia di difesa a più livelli, che include drive sicuri, gateway IoT e piattaforme IoT, puoi essere certo che le tue operazioni siano protette dalle minacce in evoluzione e dai rischi normativi.

Prolunga la durata dei tuoi drives
I servizi DrivePro® Life Cycle sono progettati per supportare il tuo sistema produttivo durante le diverse fasi del ciclo di vita dei tuoi inverter.
Hai la sicurezza che i tuoi drives sono ben manutenuti e controllati, e che garantiscono prestazioni ottimali a partire dall'installazione, durante l'utilizzo e persino una volta concluso il loro ciclo di vita.

Servizi DrivePro® per l'intero ciclo di vita
Le fasi del ciclo di vita degli inverter Danfoss sono quattro: Nuovo, Attivo, Limitato e Inattivo. Durante ciascuna di queste fasi sono previste diverse tipologie di servizi DrivePro®.
Scopri tutti i servizi

La circolarità è insita nel DNA DrivePro® Danfoss
Prolunga la durata dei tuoi drives con servizi personalizzati che li accompagnano per l'intero ciclo di vita. Riparazione, manutenzione e riutilizzo di prodotti e componenti riducono la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime. Questo processo è noto anche come "economia circolare".
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|