Rilevamento della temperatura affidabile e versatile
Danfoss offre resistenti sensori con montaggio a parete e inseribili che misurano accuratamente la temperatura in qualsiasi applicazione di raffreddamento:
- HVAC commerciale
- HVAC residenziale
- Refrigerazione commerciale
- Refrigerazione mobile
- Refrigerazione per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari
- Refrigerazione industriale
- Applicazioni HACCP
Caratteristiche e vantaggi
-
Misurazione accurata della temperatura
-
Montaggio flessibile e opzioni inseribili
-
Struttura resistente collaudata in ambienti impegnativi
L'episodio di novembre di "Chilling with Jens" esamina nel dettaglio i sensori di temperatura. Jens è affiancato dall'esperto di sensori Kevin Mee e i due discutono di come funzionano i sensori e di come ottenere il meglio da questi piccoli, ma alquanto importanti, componenti di elettronica passiva.
Guarda ora

Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Inglese | Multiplo | 30 set, 2020 | 207.2 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Francese | Multiplo | 30 set, 2020 | 151.2 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Ucraino | Ucraina | 11 dic, 2023 | 419.0 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Tedesco | Multiplo | 30 set, 2020 | 208.9 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Danese | Multiplo | 06 dic, 2021 | 581.2 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 11 Temperature sensor | Danese | Danimarca | 30 set, 2020 | 178.6 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Tedesco | Multiplo | 11 lug, 2016 | 247.5 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Inglese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 246.1 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Francese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 190.4 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Inglese | Multiplo | 19 ago, 2019 | 185.7 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Danese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 217.0 KB | |
| Scheda tecnica | AKS 12 Temperature sensor | Ucraino | Ucraina | 15 nov, 2023 | 296.9 KB | |
| Scheda tecnica | Sensore di temperatura Tipo MBT 3250 | Italiano | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Inglese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 379.7 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Danese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 351.6 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Francese | Multiplo | 11 lug, 2016 | 326.7 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor NTC 10 Kohm EKS 221 | Tedesco | Multiplo | 11 lug, 2016 | 383.2 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Francese | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.1 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 15 ott, 2015 | 639.8 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Francese | Multiplo | 15 ott, 2015 | 650.8 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russo | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.0 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Tedesco | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.0 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 15 ott, 2015 | 637.0 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Ceco | Multiplo | 15 ott, 2015 | 741.4 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Inglese | Multiplo | 15 ott, 2015 | 640.9 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Cinese | Multiplo | 04 ago, 2022 | 2.2 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polacco | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.0 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polacco | Multiplo | 15 ott, 2015 | 638.0 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Cinese | Multiplo | 15 ott, 2015 | 677.9 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Tedesco | Multiplo | 15 ott, 2015 | 671.5 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russo | Multiplo | 15 ott, 2015 | 651.9 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.0 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Cinese | Multiplo | 18 lug, 2016 | 533.5 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Inglese | Multiplo | 18 lug, 2016 | 482.2 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Cinese | Multiplo | 04 ago, 2022 | 1.8 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polacco | Multiplo | 28 mag, 2022 | 1.7 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Tedesco | Multiplo | 18 lug, 2016 | 516.1 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ucraino | Ucraina | 08 giu, 2023 | 1.8 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russo | Multiplo | 28 mag, 2022 | 2.2 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russo | Multiplo | 18 lug, 2016 | 495.7 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polacco | Multiplo | 18 lug, 2016 | 480.1 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 18 lug, 2016 | 498.7 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Tedesco | Multiplo | 28 mag, 2022 | 1.7 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ceco | Multiplo | 18 lug, 2016 | 501.5 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 3270 | Inglese | Multiplo | 25 feb, 2021 | 1.9 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 3270 | Inglese | Multiplo | 16 feb, 2022 | 1.9 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 3560 | Inglese | Multiplo | 25 feb, 2021 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Inglese | Multiplo | 06 dic, 2016 | 444.2 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 06 dic, 2016 | 438.1 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polacco | Multiplo | 06 dic, 2016 | 438.7 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 06 dic, 2016 | 440.5 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Cinese | Multiplo | 04 ago, 2022 | 1.6 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Polacco | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Tedesco | Multiplo | 06 dic, 2016 | 473.6 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Cinese | Multiplo | 06 dic, 2016 | 486.3 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Ceco | Multiplo | 06 dic, 2016 | 460.0 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors Type MBT 3250 | Tedesco | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature Sensors, Type AKS 21 | Inglese | Multiplo | 17 lug, 2006 | 352.4 KB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensors, type MBT 3250 | Francese | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.5 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensors, type MBT 3250 | Inglese | Multiplo | 25 feb, 2021 | 1.4 MB | |
| Scheda tecnica | Temperature sensors, type MBT 3250 | Russo | Multiplo | 31 mag, 2022 | 1.9 MB |
Prodotti in evidenza

Sensore multiuso EKS 221 con NTC 10 K per il montaggio a parete. Disponibile con punta della sonda in acciaio inossidabile e cavo rotondo o gomma termoplastica e cavo piatto.
La caratteristica dell'elemento 10 K lo rende adattabile ai regolatori Optyma e MCX.

Versatile sensore a montaggio a parete AKS 11 con testa del sensore curva per massimizzare il contatto con le tubazioni. Martinetto con codice colore per una semplice integrazione con i regolatori Danfoss.

Sensore multiuso AKS 12 per montaggio a parete o da inserire in pozzetti termometrici esistenti. L'elemento Pt1000 standard e i cavi in PVC si adattano alla maggior parte delle applicazioni HVAC e di refrigerazione.

Sensore multiuso EKS 221 con NTC 10 K per il montaggio a parete. Disponibile con punta della sonda in acciaio inossidabile e cavo rotondo o gomma termoplastica e cavo piatto.
La caratteristica dell'elemento 10 K lo rende adattabile ai regolatori Optyma e MCX.

Sensore multiuso AKS 12 per montaggio a parete o da inserire in pozzetti termometrici esistenti. L'elemento Pt1000 standard e i cavi in PVC si adattano alla maggior parte delle applicazioni HVAC e di refrigerazione.

Rilevamento della temperatura per impieghi gravosi nel settore della refrigerazione industriale. Gli alloggiamenti robusti resistono agli abusi e i gruppi di elementi sostituibili possono essere riparati senza isolarli dal sistema.

Sensore AKS 21 per montaggio a parete o da inserire in pozzetti termometrici esistenti. L'elemento Pt1000 standard e il rivestimento dei cavi in silicone permettono di resistere a temperature estremamente alte e basse.

I pozzetti termometrici MBT 120 possono essere utilizzati insieme all'AKS 21 per poter inserire i sensori in un flusso di liquido o di gas. Il tubo saldato in acciaio inossidabile protegge la punta della sonda e del cavo e resiste a pressioni fino a 50 bar. Disponibili in varie lunghezze di inserimento e attacchi di servizio.

Il sensore di temperatura flessibile MBT 3270 può essere utilizzato in molte applicazioni industriali e di raffreddamento come compressori d'aria, impianti idraulici e sistemi di raffreddamento. In altre parole, in tutte le applicazioni dove robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali.

Il trasmettitore di temperatura MBT 3560 converte il segnale di ingresso da un sensore di resistenza in un segnale di uscita standardizzato (ad es. Volt o mA). Con il trasmettitore di temperatura, il tipo di elemento sensore e l'intervallo di misurazione della temperatura possono essere configurati liberamente, insieme a funzioni aggiuntive come il filtraggio dei disturbi EMC.
L'MBT 3560 è progettato per l'uso in ambienti industriali e di raffreddamento difficili dove servono apparecchiature affidabili, robuste e accurate.