Regolatori per evaporatori per una serie di refrigeranti e campi di funzionamento
Danfoss offre una gamma di controlli per evaporatori con valvole di espansione termostatiche o con valvole di espansione elettriche. Le valvole possono essere utilizzate per una vasta gamma di refrigeranti e campi di funzionamento, ideali per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.
I regolatori per evaporatori con valvole di espansione termostatiche sono progettati per assicurare un controllo preciso dell'iniezione del liquido refrigerante negli evaporatori, garantendo prestazioni ottimali e bassi consumi energetici.
I regolatori per evaporatori Danfoss vengono impiegati per regolare/monitorare la temperatura, lo sbrinamento, le porte, il riscaldamento delle resistenze, il funzionamento delle luci e dei ventilatori.
Grazie alla trasmissione remota inclusa nel sistema di controllo della refrigerazione ADAP-KOOL®, i controlli dell'evaporatore comprendono il monitoraggio e il controllo delle vetrine e delle celle frigorifere, incluso il monitoraggio allarme. Le valvole di espansione elettriche Danfoss consentono un controllo adattivo e automatico della refrigerazione senza necessità di impostazioni manuali. Questo permette un ulteriore risparmio energetico.

ADAP-KOOL® per il vostro negozio - con la soluzione Danfoss per regolatori per involucri
La soluzione Danfoss ADAP-KOOL® per regolatori di involucri per applicazioni alimentari riduce i costi e porta la facilità d'uso al prossimo livello. La soluzione include: piattaforma del regolatore per banchi, valvola di espansione elettrica, trasmettitore di pressione e sensore di temperatura, tutti progettati per la massima compatibilità per garantire prestazioni di sistema ottimali ed efficienti. La soluzione include anche un'app per smartphone per semplificare progettazione, installazione, manutenzione e utilizzo.
Scopri le soluzioni per case control
In arrivo: il nuovo AK-CC25, un regolatore ad alte prestazioni progettato per supportare banchi frigoriferi plug-in e remoti con valvola di espansione termostatica (TXV). Offrirà I/O flessibili, connettività Bluetooth® integrata e funzionalità avanzate in grado di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza alimentare.
Scopri di più

Serie AK-CC55
Danfoss offre una soluzione che rende più facile che mai risparmiare nell'ambito della refrigerazione alimentare affidabile e adattativa. I regolatori per evaporatori AK-CC55 garantiscono un risparmio energetico del 6-10% rispetto all’alternativa migliore disponibile sul mercato. Si basano su algoritmi avanzati e consolidati di surriscaldamento adattivo Danfoss per controllare banchi frigoriferi e celle frigorifere.
Questa generazione di controlli ADAP-KOOL® Case Control offre lo stesso grande valore di sempre e garantisce un’esperienza utente ottimale, sia che tu sia un OEM, un installatore, un tecnico di assistenza o un rivenditore di prodotti alimentari. Ad esempio, i grandi terminali dell’AK-CC55 facilitano il collegamento del cavo del trasmettitore di pressione da un regolatore all’altro.
Caratteristiche e vantaggi
-
Notevole risparmio energetico grazie agli algoritmi di controllo adattivo del surriscaldamento e sbrinamento adattivo.
-
Installazione e manutenzione semplificate con app per smartphone e terminali di grandi dimensioni.
-
Adatto a punti vendita di qualsiasi dimensione con le versioni compatta, a bobina singola e a bobina multipla.


Con la popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi entro il 2050, la sostenibilità in ambito di food retail e conservazione di prodotti alimentari è più importante che mai. Eppure questo aspetto è spesso trascurato nella decarbonizzazione della società.
L'app AK-CC55 Connect è un primo strumento wireless del settore per la configurazione e la manutenzione della serie AK-CC55 per il controllo di vetrine e celle frigorifere.
AK - CC55

Video






La nuova scheda opzionale di comunicazione MODbus TCP/IP è compatibile con AK-CC55 Single Coil (UI) e Multi Coil, che possono utilizzare le schede di estensione. Questo porta con sé un cablaggio strutturato basato su Ethernet, un nuovo protocollo basato su IP e il potenziale per un polling dei dati più rapido, soprattutto nelle installazioni di grandi negozi.
Visita il Product Store

Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda informativa | AK-CC55 case controller compatibility | Francese | Multiplo | 09 mar, 2021 | 2.9 MB | |
| Scheda informativa | AK-CC55 case controller compatibility | Inglese | Multiplo | 01 giu, 2021 | 3.8 MB | |
| Brochure | Brochure Regolatori per evaporatori | Italiano | Italia | 22 mag, 2024 | 934.1 KB | |
| Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Polacco | Polonia | 30 mag, 2023 | 4.6 MB | |
| Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Francese | Frankrike | 17 mar, 2020 | 1.2 MB | |
| Brochure | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Russo | Central Asia Unit | 23 apr, 2020 | 3.7 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Francese | Multiplo | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Tedesco | Multiplo | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Polacco | Multiplo | 28 feb, 2024 | 3.1 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Portoghese | Brasile | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Manuale d‘uso | Case controller, type EKC 223 and EKC 224 | Inglese | Multiplo | 26 mag, 2023 | 2.9 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Tedesco | Multiplo | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Francese | Multiplo | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Ceco | Repubblica Ceca | 20 set, 2023 | 1.8 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Polacco | Multiplo | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Portoghese | Brasile | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Guida all’installazione | Case controller, type EKC 224 | Inglese | Multiplo | 22 mag, 2023 | 1.6 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Svedese | Multiplo | 17 mag, 2024 | 7.6 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2022 | 7.6 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 12 giu, 2022 | 9.3 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Cinese | Multiplo | 12 giu, 2022 | 8.1 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Tedesco | Multiplo | 14 giu, 2022 | 7.9 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Francese | Multiplo | 12 giu, 2022 | 9.3 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 1.7x | Polacco | Multiplo | 07 nov, 2022 | 8.1 MB | |
| Manuale d‘uso | Case/room controller (EEV), type AK-CC55 Single Coil and Single Coil UI, SW ver. 2.2x | Inglese | Multiplo | 09 gen, 2026 | 6.0 MB | |
| Catalogo | Catalogo componenti e controlli per applicazioni a CO2 | Italiano | Italia | 17 lug, 2024 | 4.3 MB | |
| Manuale d‘uso | Controllori per banchi, tipo EKC 223 ed EKC 224 | Italiano | Multiplo | 28 feb, 2024 | 3.0 MB | |
| Guida all’installazione | Controllori per banchi, tipo EKC 224 | Italiano | Multiplo | 15 mar, 2024 | 1.2 MB | |
| Catalogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Olandese, Fiammingo | Olanda | 17 apr, 2025 | 6.7 MB | |
| Catalogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 18 lug, 2024 | 1.2 MB | |
| Catalogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Francese | Frankrike | 18 ott, 2024 | 1.4 MB | |
| Catalogo | Danfoss CO2 catalogue - Components and controls for CO2 applications | Inglese | Multiplo | 24 nov, 2025 | 1.4 MB | |
| Manuale d‘uso | Meubel-/celregeling (EEV), type AK-CC55 Single Coil en AK-CC55 Single Coil UI, SW-versie 1.7x | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 20 ott, 2022 | 7.6 MB | |
| Brochure | Overview brochure: ADAP-KOOL® Evaporator Controllers | Inglese | Multiplo | 21 ott, 2025 | 1.5 MB | |
| Brochure | Overview brochure: Evaporator Controllers | Spagnolo, castigliano | Spagna | 24 apr, 2024 | 2.9 MB | |
| Manuale d‘uso | Regolatore per banchi/celle (EEV), tipo AK-CC55 Single Coil e AK-CC55 Single Coil UI (SW 1.7x) | Italiano | Multiplo | 12 giu, 2022 | 7.8 MB | |
| Articolo | Selecting the right evaporator injection algorithm – Article | Inglese | Multiplo | 24 feb, 2019 | 697.6 KB | |
| Libro bianco | The secret behind Danfoss adaptive defrost - Whitepaper | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2020 | 694.7 KB |
Scarica la brochure

Prodotti in evidenza

L'AK-UI55 include 3 nuovi display moderni, a LED bianchi e una superficie in plastica color grigio. È facile da collegare alla piattaforma AK-CC55 tramite connettori RJ12. AK-UI55 Info mostra solo informazioni. Il set AK-UI55 è progettato con 4 pulsanti di menu per un facile controllo. L'AK-UI55 è dotato di funzione Bluetooth per la comunicazione senza fili tra il display e uno smartphone o un dispositivo attraverso l'applicazione AK-CC55 Connect.

L'AK-CC 210 è utilizzato per il controllo della temperatura degli apparecchi frigoriferi nei supermercati. Prevede una certa flessibilità sia per le nuove installazioni che per la manutenzione nel settore della refrigerazione. La comunicazione Modbus o LON per l'integrazione del sistema con le installazioni ADAP-KOOL è possibile tramite moduli di comunicazione opzionali.

L'AK-CC55 è stato progettato con particolare attenzione all'esperienza dell'utente, con il risultato di connettori più grandi e dell'app AK-CC55 Connect. La piattaforma AK-CC55 è composta da 4 regolatori. AK-CC55 Compact è un regolatore standard per banchi per TXV/EEV. L'AK-CC55 a bobina singola/IU è un regolatore per banchi avanzato per EEV che sfrutta algoritmi adattivi. L'AK-CC55 a bobina multipla è un regolatore per banchi avanzato che controlla da 1 a 3 EEV nella stessa sezione di refrigerazione.
Prodotti correlati

La nuova e migliorata valvola di espansione elettrica AKVP con tecnologia all'avanguardia porta la semplicità e la sicurezza al massimo livello. In combinazione con i regolatori intelligenti ADAP-KOOL® Danfoss, si ottiene la soluzione a più alto risparmio energetico disponibile sul mercato.

I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.
Applicazioni correlate

L'allineamento degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione permette di risparmiare denaro, salvaguardare le scorte e ridurre l'impatto ambientale. Le soluzioni integrate sbloccano le potenzialità di ogni applicazione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema.

Da oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.

Nelle applicazioni relative al flusso d'aria e alla qualità dell'aria interna, la funzionalità di manutenzione predittiva migliora l'operatività e la competitività del sistema prevenendo i problemi prima che si verifichino.

Il collegamento dell'impianto di refrigerazione al cloud offre un mondo di possibilità per risparmiare denaro e migliorare la sicurezza alimentare. Il monitoraggio e la gestione da remoto semplificano il controllo e la definizione della priorità degli allarmi del sistema.
Novità

Basata sulla valvola ETS 5M ad alte prestazioni, la nuova ETS 5T offre una valvola affidabile e robusta dal design compatto. L'azienda sta inoltre introducendo una versione migliorata della sua valvola di successo ETS 5M, che copre una gamma di applicazioni ancora più ampia.

La nuova linea di sensori di rilevamento gas Danfoss Sensing Solutions è caratterizzata da tecnologia fotoacustica e da un design invertito brevettato ed è destinata ai sistemi HVAC e di refrigerazione commerciale.

Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.