Sistema di spurgo intelligente
Con il suo design compatto, la facilità di installazione e la funzionalità di spurgo automatico, il nuovo IPS Danfoss aiuta a migliorare la sicurezza operativa, l'efficienza e il rapporto costo-efficacia del sistema di Refrigerazione Industriale.
Scarica la brochure
Videos
Casi di studio
Danfoss ha realizzato un sistema di refrigerazione altamente efficiente per la pista di bob delle Olimpiadi Invernali 2026, basato sull'air purger IPS 8 come componente principale. Questa soluzione assicura una qualità del ghiaccio costante, un’elevata efficienza energetica e migliori condizioni di sicurezza.
Leggi l'intero caso di studio

Come principale azienda birraria della Corea, OB Beer rappresenta oltre l'80% delle esportazioni di birra della Corea con più di 24 tipi di birra esportati in oltre 24 paesi in tutto il mondo. Fondata nel 1933, OB Beer produce birra di alta qualità in tre grandi birrerie. Recentemente, l'azienda ha sostituito il suo purificatore d'aria manuale nelle birrerie con l'intelligente Danfoss IPS 8, che ora garantisce costi energetici inferiori mantenendo al contempo massime prestazioni di sistema.
Leggi il caso studio