Gamme standard e multi-refrigerante
Le unità condensatrici Danfoss Optyma™ per uso esterno sono disponibili in versione standard, con refrigerante di classe A1, e in versione multi-refrigerante, con refrigeranti di classe A1 e A2L, tutto nella stessa unità. I modelli per uso interno sono disponibili anche con R290. Abbiamo sempre una soluzione per rispondere esattamente ai tuoi bisogni, senza complessità. Per le applicazioni MBP e LBP, queste unità offrono un’elevata efficienza energetica ed eccellenti prestazioni di refrigerazione, nonché un’installazione senza difficoltà e a prova di futuro. Inoltre, queste unità rappresentano una scelta sostenibile e utile a ridurre l’impatto ambientale.
Caratteristiche e vantaggi
Le gamme per uso esterno sono composte da una versione con refrigerante A1 a basso GWP e da una versione multi-refrigerante, con unità compatibili con A2L per una scelta a ultra-low GWP
Gamma R290 per uso interno per refrigeranti naturali
Funzionamento versatile, applicazioni a bassa o alta temperatura
Selezione e installazione semplici e veloci, tempi di manutenzione ridotti
Condensatore a microcanale interno, che riduce la carica di refrigerante e i costi
Conforme a tutte le normative mondiali e regionali in materia di energia e refrigeranti

Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusL’unità condensatrice Optyma™ Plus è la scelta migliore quando silenziosità, alta efficienza, connettività, installazione e manutenzione ultrarapida sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTEROptyma™ Plus INVERTER di Danfoss combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackL’unità condensatrice Optyma™ Slim Pack rappresenta una scelta compatta ed economicamente vantaggiosa, ideale quando spazio, bassi livelli di rumorosità, efficienza e installazione semplice sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (unità BARE/per uso interno)Il concetto di progettazione alla base delle unità condensatrici Optyma™ è l’ottimizzazione, ottenuta grazie alle nuove unità di ventilazione singole o doppie, con condensatore standard o sovradimensionato (per condizioni ambientali gravose). Per soddisfare la domanda dei clienti, abbiamo sviluppato diverse versioni dell'unità condensatrice Optyma in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pacchetto Optyma™ High Ambient 52Il pacchetto Optyma™ High Ambient 52 è stato progettato per soddisfare le esigenze di refrigerazione commerciale dei nostri clienti in Arabia Saudita, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente a temperature esterne molto alte (fino a 52 °C) e in condizioni ambientali impegnative. Realizzata per soddisfare le esigenze di appaltatori e proprietari di negozi alimentari, questa soluzione porta vantaggi e serenità a tutti gli utenti.
Documentazione

Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca.
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss ad EuroShop 2023: efficienza a 360ºlunedì 9 gennaio 2023Danfoss a EuroShop 2023: efficienza a 360º
Danfoss è lieta di annunciare la sua partecipazione a EuroShop 2023, dal 26 febbraio al 2 marzo 2023, a Düsseldorf, Germania. Dai piccoli negozi agli ipermercati, dal sensore al cloud, Danfoss aiuta i suoi clienti del settore food retail a raggiungere l'efficienza end-to-end con prodotti e soluzioni che uniscono i sistemi di riscaldamento e refrigerazione per ridurre la bolletta energetica, la perdita di calore e gli sprechi alimentari. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unità condensatrici A2L-ready multirefrigerante per installazioni a GWP ultra-bassomercoledì 12 maggio 2021Il lancio delle nuove unità condensatrici Optyma™ e compressori MTZ/NTZ, a seguito della riqualifica di valvole e componenti di linea nel 2020, significa che Danfoss dispone del più ampio portafoglio di soluzioni di refrigerazione A2L-ready compatibili con refrigeranti R1234yf, R454C, e R455A.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Portafoglio completo Danfoss di valvole e componenti di linea pronti per R454C, R455A e R1234yfvenerdì 30 ottobre 2020L'intero portafoglio Danfoss di componenti per la refrigerazione è adesso qualificato per tre refrigeranti A2L a basso GWP R454C, R455A e R1234yf. Questo integra la precedente qualifica delle valvole di espansione T2/TE di luglio 2020.