Per le installazioni più attente al budget, le unità condensatrici Optyma™Slim Pack in versione standard o multi-refrigerante rappresentano una soluzione compatta ad alta efficienza energetica, in grado di offrire prestazioni affidabili e un’adattabilità a prova di futuro.
Installazione veloce e sicura, manutenzione semplice
Ingombro ottimizzato per installazioni a pavimento o a parete
Scopri la gamma
Versione multi-refrigerante, versione compatibile con A2L per refrigeranti A2L a ultra-low GWP (come R1234yf, R454C, R455A). Capacità di raffreddamento (alla fine del 2021) da 0,7 a 10 kW MBP e da 0,3 a 1,3 kW LBP
è provvista di un regolatore preimpostato per la velocità della ventola, in modo da consentire una messa in funzione più rapida; inoltre, un interruttore principale consente l’installazione e l’avvio in modalità standalone e una manutenzione più sicura
Le valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.
Elettrovalvole per HVAC-R
Elettrovalvole per applicazioni di refrigerazione, tipi standard per i refrigeranti fluorinati e l’ammoniaca (R 717) ed elettrovalvole per acqua e fluido termovettore. La categoria contiene anche elettrovalvole in acciaio inox, valvole alimentate a gas ed elettrovalvole a impulso.
Storeview web - Completo accesso remoto all'AK-SM800A e all'AK-SM800
Storeview Web è una piattaforma software che offre un'interfaccia utente sicura e moderna per il completo accesso web all'AK-SM800A e ad altri front-end legacy selezionati.
Alsense Insite – Ottimizzazione energetica e manutenzione per supermercati
Alsense Insite - Riduce i tempi di fermo macchina e gli sprechi alimentari, di energia e di tempo. La piattaforma di servizi cloud InSite è stata progettata da Danfoss per fornire informazioni utili e migliorare in modo intelligente efficienza energetica, affidabilità e prestazioni.
Alsense Food Retail - Applicazione cloud IoT per supermercati
Benvenuto nei servizi IoT Alsense food retail, la più recente soluzione Cloud di Danfoss di climatizzazione per supermercati e applicazioni di vendita di prodotti alimentari. I nostri servizi vengono offerti attraverso un portale sostenibile, scalabile e sicuro per ottimizzare le prestazioni delle operazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. È la tecnologia giusta per raggiungere facilmente l'efficienza di cui hai bisogno.
Formazione
Corso di formazione sulle unità condensatrici
Casi di studio
Una nuova cella frigorifera in tempo per Natale con Optyma™ Slim Pack a installazione rapida
Una cella frigorifera ad alte prestazioni è stata consegnata in pochi giorni, in modo che Hurren's Butchers potesse massimizzare l'attività stagionale.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.
I nuovi modelli Optyma™ Slim Pack sono ora disponibili. Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle ultime novità di prodotto direttamente nella tua casella di posta.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.