La pompa ricambio più prestante mai costruita
Con la serie di pompe a olio Diamond (ad 1 o 2 stadi), Danfoss offre un componente senza eguali nel mercato dei piccoli bruciatori commerciali e residenziali.
Le pompe ricambio Danfoss Diamond sono progettate con la tecnologia Diamond-Like Carbon che offre straordinaria robustezza, durata e resistenza grazie alla combinazione di durezza del materiale diamantato e lubrificazione del carbonio. Il risultato è una durata 10 volte maggiore per le applicazioni critiche.
La Bobina Diamond risulta resistente 5 volte in più nei cicli di rottura rispetto alle precedenti bobine.
Le pompe RSA e RSH sono utilizzate con olio leggero e pesante con regolatore a pistone, funzione di chiusura e filtro incorporato.
Il tuo bruciatore a olio ha bisogno della stessa attenzione della tua auto per funzionare al meglio e deve essere revisionato regolarmente, compresa la sostituzione di componenti come ugelli, filtri e bobine.
Maggiore durata in condizioni di carico gravoso
Le applicazioni dei bruciatori a olio sono cambiate negli ultimi anni per essere utilizzate a pressioni più elevate e con un maggiore isolamento, in parte per la riduzione del rumore ma anche per il risparmio energetico con conseguenti condizioni di lavoro più difficili per le pompe. Questo è il motivo per cui abbiamo aggiornato tutte le pompe ricambio alla versione 2.0 per soddisfare richieste più esigenti provenienti dal mercato. Il combustibile circola nella pompa più volte, riducendo così la stabilità propria del biocarburante e causando degrado del carburante stesso. Per evitare che ciò accada, i produttori dovrebbero sostituire i componenti ogni anno oppure ogni due anni.

Eccezionale robustezza e durata
Risolvi i tuoi problemi con la pompa ricambio più robusta di sempre dotata di tecnologia Diamond-Like Carbon al suo interno.
Caratteristiche e vantaggi
Durata 10 volte maggiore in applicazioni critiche, ad esempio in condizioni di carico gravose
Dotata di bobina Diamond extra resistente
Doppia durata della garanzia
Tenuta meccanica dell'albero
Nessuna perdita e nessun odore di olio
Il filtro della pompa può essere sostituito in soli 45 secondi rispetto ai 10 minuti delle pompe comuni

Sostituzione sicura e ottimizzata della pompa ad olio (BFP)
Istruzioni per una sostituzione sicura e ottimizzata della pompa ad olio Danfoss (BFP).
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | Oil Motor Pump BFPM Controller | Inglese | Multiplo | 21 mag, 2019 | 557.2 KB | |
| Scheda tecnica | Oil Motor Pump type BFPM 20 | Inglese | Multiplo | 30 lug, 2025 | 2.3 MB | |
| Scheda tecnica | Oil Motor Pump type BFPM 21 | Inglese | Multiplo | 22 mag, 2019 | 499.5 KB | |
| Scheda tecnica | Oil Motor Pump type BFPM 61 | Inglese | Multiplo | 04 ago, 2025 | 2.3 MB | |
| Scheda tecnica | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Inglese | Multiplo | 30 lug, 2025 | 889.7 KB | |
| Scheda tecnica | Pompe BFP 10/11 Ingranaggio 3, 5 e 6 | Italiano | Multiplo | 03 set, 2025 | 942.5 KB | |
| Scheda tecnica | Pompe BFP 20/21 Misura 3 e 5 | Italiano | Multiplo | 27 ago, 2025 | 5.2 MB | |
| Scheda tecnica | Pumps BFP 20/21 size 3 and 5 | Inglese | Multiplo | 27 ago, 2025 | 5.0 MB | |
| Scheda tecnica | Pumps BFPM 52 | Inglese | Multiplo | 28 ago, 2025 | 2.5 MB |
Prodotti correlati

Pompe Bio30 ed Ugelli HVO
Le nostre nuove pompe Bio e gli ugelli HVO per l'industria dei componenti per bruciatori, faranno parte del nostro catalogo e soluzioni, aiutando i clienti alla decarbonizzazione e a ridurre le emissioni da riscaldamento.
Le pompe Bio10 e Bio30 sono progettate per applicazioni domestiche e commerciali dedicate ai Costruttori e alla Ricambi. Mentre gli ugelli olio di tipo HVO sono progettati per i bruciatori a olio domestici per il mercato del Regno Unito.
Strumenti e app
Strumenti software


Video



Garanzia
La Pompa Ricambio 2.0 della Serie Diamond offre robustezza e resistenza eccezionali. Per sottolineare la durata straordinariamente superiore del prodotto siamo fieri di poter annunciare e confermare una garanzia temporale doppia rispetto alle comuni pompe da 18 a 36 mesi dalla data di produzione.