Ottimizzato per il funzionamento su ventilatori, pompe e compressori, il VLT® HVAC Basic Drive dispone di funzioni integrate che riducono i costi iniziali e aumentano la produttività. Questo inverter di facile utilizzo è il più compatto nella sua categoria.
Le induttanze DC integrate riducono le armoniche senza necessità di costi e spazio aggiuntivi per dispositivi esterni
VLT® Control Panel LCP 32 semplifica la programmazione del drive, con una scelta di 8 lingue sul display
VLT® HVAC Basic Drive FC 101 controlla in modo efficiente i motori a induzione e a magneti permanenti (PM) e può garantire risparmi energetici fino al 50%. Infatti, l'Ottimizzazione Automatica dell'Energia (AEO), consente di risparmiare dal 3 al 5% di energia dal primo istante in cui viene acceso. Riduci i costi operativi con un drive progettato in modo specifico per le applicazioni del settore refrigerazione, riscaldamento e ventilazione.
Risparmio energetico fino al 50% per ridurre i costi di esercizio
Robustezza senza pari per la massima operatività
Facilità d'uso per ridurre i tempi e i costi di messa in funzione e operatività
Con l'accessorio VLT® Mains-Free Interface è possibile impostare i parametri del drive prima dell'installazione, senza necessità di collegamento alla rete elettrica
Poiché l'FC 101 è certificato UL LZGH2 in conformità a UL60335-2-40, UL60335-2-89, è possibile utilizzare refrigeranti A2L nei sistemi HVAC/R
Scopri di più su VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® Control Panel LCP 32 opzionale
VLT® Control Panel LCP 32 offre un display grafico di facile lettura con una serie di funzioni per risparmiare tempo. L'LCP 32 supporta 8 lingue.
Caso di studio: aggiornamento del sistema di ventilazione
Nell'ammodernamento del sistema di ventilazione di una cucina ospedaliera, l'FC 101 sostituisce un inverter VLT® 5 dopo 40 anni di affidabile servizio.
Video VLT® Essentials
Impara a inizializzare un drive VLT® e scopri di più su funzioni quali l'Adattamento Automatico Motore.