• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Il VLT® 6000 ha raggiunto lo stato Inattivo del suo ciclo di vita, ed è fuori produzione. Ricambi e opzioni di manutenzione non sono più disponibili. Utilizzare un convertitore di frequenza in questa fase, può provocare tempi di fermo imprevedibili a causa di usura o guasti. 

Danfoss raccomanda la sostituzione utilizzando il servizio DrivePro®® Retrofit per ottimizzare la durata e il valore circolare della tua installazione. 

Ti aiuteremo a scegliere il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri prodotti intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.

 

Trova la documentazione tecnica su VLT® 6000

Prodotti sostitutivi: VLT® HVAC Drive FC102

Danfoss VLT® HVAC Drive FC102 è pensato per applicazioni dei settori refrigerazione, riscaldamento e ventilazione.  Con un'ampia gamma di potenti caratteristiche standard e opzionali, il VLT® HVAC Drive garantisce costi operativi ridotti.

Gamma di potenza

3 x 200-240 V.......................1,1-45 kW
3 x 380-480 V...................1,1-1000 kW
3 x 525-600 V.......................1,1-90 kW
3 x 525-690 V...................1,1-1400 kW

Gamma di potenza - Low Harmonic Drive

3 x 380-480 V ...................160-710 kW

Gamma di potenza- Convertitore di frequenza a 12 impulsi

3 x 380-500V................. 315-1000 kW
3 x 525-690 V .................450-1400 kW

Scopri di più su VLT® HVAC Drive FC 102

Un esperto Danfoss a tua disposizione per un DrivePro® Site Assessment

Quanto può diventare più facile?

Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.