• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Il drive VLT® 2800 ha raggiunto lo statoInattivo del suo ciclo di vita, ed è fuori produzione. Ricambi e opzioni di manutenzione non sono più disponibili. Utilizzare un inverter in questa fase può provocare tempi di fermo imprevedibili a causa di usura o guasti.

Danfoss raccomanda la sostituzione utilizzando il servizio DrivePro® Retrofit per ottimizzare la durata e non influenzare le performance dell'impianto.

Ti aiuteremo a selezionare il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri drives intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.

Trova la documentazione tecnica su VLT® 2800

Ti serve velocemente aiuto? Chiedi a MyDrive® Assistant

Prodotti sostitutivi: VLT® Midi Drive FC 280

Il VLT® Midi Drive FC 280 è più di un semplice successore: è la migliore alternativa. Oltre alla piena retrocompatibilità, offre una serie di funzioni aggiuntive che rendono questo nuovo inverter flessibile, comunicativo, facile da usare e ideale per la tua applicazione.

Gamma di potenza
1 x 200-240 V.........0,37-2,2 kW
3 x 220-240 V.........0,37-3,7 kW
3 x 380-480 V.........0,37-22 kW

Scopri di più su VLT® Midi Drive FC 280

Un esperto Danfoss a tua disposizione per un DrivePro® Site Assessment

Quanto può diventare più facile?

Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.