VACON® CX ha raggiunto lo stato Inattivo del suo ciclo di vita, ed è fuori produzione. Ricambi e opzioni di manutenzione non sono più disponibili. Utilizzare un convertitore di frequenza in questa fase può provocare tempi di fermo imprevedibili a causa di usura o guasti.
Danfoss raccomanda la sostituzione utilizzando il servizio DrivePro® Retrofit per ottimizzare la durata e il valore della tua installazione.
Ti aiuteremo a selezionare il miglior prodotto sostitutivo con le caratteristiche corrette per la tua applicazione. I nostri prodotti intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire.
Trova la documentazione tecnica su VACONN® CX
VACON® 100 INDUSTRIAL è un inverter potente e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni industriali. I controlli motore, facili da utilizzare e resistenti, incrementano l'affidabilità e l'efficienza di qualsiasi tipo di motore CA, quali quelli a induzione, a magneti permanenti e a riluttanza sincrona..
Maggiori informazioni su VACON® 100 INDUSTRIAL
Il convertitore di frequenza serie VACON® NX è progettato per soddisfare i più rigorosi requisiti in termini di flessibilità, robustezza, compattezza e facilità di manutenzione. È una scelta sicura per qualsiasi applicazione ed è disponibile nella gamma di potenza da 0,55 kW a 2000 kW.
Maggiori informazioni su VACON® serie NX
Possiamo anche supportarti con il servizio DrivePro®Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base di inverter installati e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi convertitori di frequenza, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.
Scopri come