Accumulo dell'energia e fattore di conversione di potenza
VACON® NXP Grid Converter svolge un ruolo chiave nel supportare la conversione di energia pulita nelle reti distribuite con o senza immagazzinamento di energia.
Permettendo il collegamento dell'energia immagazzinata ai sistemi di distribuzione CA, il cui utilizzo è sempre più agevolato a bordo di navi o su isole in aree remote, questo convertitore svolge una funzione assolutamente unica. Senza il grid converter nessuna di queste applicazioni sarebbe stata possibile.
Il grid converter facilita la condivisione del carico ed è altamente versatile, per una facile integrazione in reti diverse. La sua importanza non può essere sminuita: l'uso di un grid converter è un requisito indispensabile per raggiungere gli obiettivi in termini di emissioni.
Grid converter intelligente
VACON NXP Grid Converter per sistemi di distribuzione intelligenti migliora la stabilità della rete supportando una vasta gamma di generatori di energia e sistemi per l'immagazzinamento dell'energia. Grazie alla riduzione dei picchi, si riduce a sua volta l'investimento di capitale necessario per l'infrastruttura del sistema di distribuzione. È conforme al codice del sistema di distribuzione in un'ampia gamma di paesi, in modo da consentire una rapida certificazione per l'integratore di sistema.

Sistemi di distribuzione intelligenti
Le reti elettriche che includono l'immagazzinamento intelligente dell'energia ci offrono soluzioni altamente sostenibili per il futuro.
Leggi l'articolo (inglese)
Conversione dell'alimentazione elettrica da terra
Se utilizzato con una soluzione di alimentazione a terra, VACON NXP Grid Converter consente l'alimentazione elettrica dalla rete locale, anziché dal motore principale della nave o dai generatori. Questo processo, noto talvolta come "cold ironing", ha un impatto significativo sul risparmio di carburante. Esso infatti consente notevoli riduzioni delle emissioni di CO2, NOx e SOx, e dei livelli di vibrazioni e rumore.
Generatore ad albero
Potendo essere applicato alle soluzioni dei generatori ad albero, VACON NXP Grid Converter rende possibile l'utilizzo dei macchinari a propulsione a diverse velocità. Il generatore ad albero disaccoppia l'albero dalla rete, assicurando una migliore qualità elettrica e un più elevato risparmio di carburante. Un altro vantaggio consiste nella possibilità di ricavare o alimentare energia dall'albero di trasmissione, cosa particolarmente utile per le navi che spesso alternano le loro velocità perché consente di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni fino al 15%. Crea anche una modalità di emergenza, il che significa che la nave può funzionare anche se si guasta il motore principale.
Supporto per integratori di sistema
Danfoss supporta gli integratori di sistema (SI) nella progettazione dei sistemi per partecipare alle gare d'appalto. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i clienti fornendo strumenti e progetti di riferimento per facilitare la progettazione dei sistemi. Per esempio, Danfoss è in grado di fornire modelli 3D configurabili e schemi della disposizione generale 2D nella nostra offerta di prodotti.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
Raffreddati ad aria:
- 3 x 380-500 V...180-1.100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1.200 kW
Raffreddati a liquido:
- 3 x 400-500 V...160-1.800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1.800 kW
Caratteristiche e vantaggi
-
Consumo di carburante ridotto perché l'energia elettrica può essere prelevata dal sistema di distribuzione
-
Riduzioni delle emissioni di CO2, NOx e SOx, perché il motore principale può essere spento
-
Conforme agli standard ABS e DNV
-
Efficienza energetica migliorata perché è possibile ottimizzare la velocità del motore
-
Sono disponibili soluzioni raffreddate a liquido e ad aria
-
Facilita la certificazione rapida del sistema per le reti di distribuzione intelligenti grazie alla conformità con i codici di rete globali.
-
Protegge i processi industriali critici con il backup intelligente CC
-
Logistica semplificata e buona protezione grazie a soluzioni containerizzate
-
Progettazione più rapida ed economica grazie ai progetti di riferimento
-
Facilita la condivisione del carico attivo e reattivo tramite la funzione di abbassamento

Riduzione delle emissioni in porto
Scopri come i sistemi di alimentazione da terra dotati di VACON® NXP Grid Converter aiutano le autorità portuali a soddisfare gli obiettivi di emissione.
Leggi l'articolo completo (inglese)
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 4.5 MB | |
| Case story | Alfen | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 5.1 MB | |
| Case story | Astrid Helene | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 2.9 MB | |
| Case story | Bore Sea RoFlex | Inglese | Multiplo | 15 mar, 2023 | 2.7 MB | |
| Case story | CCB Bergen | Inglese | Multiplo | 16 mar, 2023 | 3.1 MB | |
| Brochure | DrivePro Life Cycle Services - Italian | Italiano | Multiplo | 01 apr, 2025 | 26.7 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview | Inglese | Multiplo | 03 feb, 2025 | 26.8 MB | |
| Case story | Electrosteel Castings Ltd | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 1.7 MB | |
| Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Inglese | Multiplo | 17 mag, 2022 | 37.7 MB | |
| Case story | Future of the Fjords | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 2.2 MB | |
| Case story | Geothermal Winton | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 5.9 MB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Full case | Inglese | Multiplo | 14 dic, 2021 | 1.1 MB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Inglese | Multiplo | 14 dic, 2021 | 916.2 KB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Short case | Inglese | Multiplo | 14 dic, 2021 | 3.9 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Full case | Inglese | Multiplo | 03 apr, 2022 | 5.0 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | Inglese | Multiplo | 04 apr, 2022 | 3.4 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Short case | Inglese | Multiplo | 03 apr, 2022 | 3.8 MB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Full case | Inglese | Multiplo | 08 mar, 2022 | 608.5 KB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Mobile case | Inglese | Multiplo | 15 mar, 2022 | 8.0 MB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Short case | Inglese | Multiplo | 15 mar, 2022 | 1.9 MB | |
| Case story | Nuvera Fuel Cells | Inglese | Multiplo | 10 gen, 2022 | 2.9 MB | |
| Case story | Nuvera Fuel Cells - Italian | Italiano | Multiplo | 01 mar, 2023 | 2.8 MB | |
| Case story | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Inglese | Multiplo | 09 gen, 2022 | 1.4 MB | |
| Brochure | Product Overview | Inglese | Multiplo | 09 mag, 2025 | 12.6 MB | |
| Brochure | Product Overview - Italian | Italiano | Multiplo | 09 mag, 2025 | 12.8 MB | |
| Case story | Qinous | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2023 | 4.2 MB | |
| Case story | Quintex | Inglese | Multiplo | 17 mar, 2023 | 1.0 MB | |
| Case story | Ro-Pax vessels | Inglese | Multiplo | 17 mar, 2023 | 2.1 MB | |
| Brochure | Shore Supply Flyer | Inglese | Multiplo | 10 mar, 2022 | 2.2 MB | |
| Case story | STX Engine SKorea | Inglese | Multiplo | 22 mar, 2023 | 5.1 MB | |
| Guida all’applicazione | The new network - smart grids | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2019 | 2.4 MB | |
| Scheda informativa | VACON NXP drive anti-sway functionality | Inglese | Multiplo | 27 feb, 2023 | 569.0 KB | |
| Brochure | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | Inglese | Multiplo | 21 nov, 2021 | 10.7 MB | |
| Brochure | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids - Italian | Italiano | Italia | 21 nov, 2021 | 10.8 MB | |
| Brochure | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Inglese | Multiplo | 24 mar, 2025 | 12.9 MB | |
| Manuale di servizio | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2023 | 13.0 MB | |
| Manuale di progettazione | VACON® Hybridization Design Guide | Inglese | Multiplo | 14 gen, 2017 | 3.8 MB | |
| Manuale di servizio | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Inglese | Multiplo | 10 dic, 2025 | 22.3 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 1.9 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Inglese | Multiplo | 24 nov, 2023 | 2.9 MB | |
| Guida all’applicazione | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Inglese | Multiplo | 14 ago, 2019 | 1.4 MB | |
| Libro bianco | Why supply land-based power | Inglese | Multiplo | 28 feb, 2023 | 10.6 MB |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Lingua | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Inglese | 15 dic, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| Strumenti software | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Inglese | 07 mar, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
| Strumenti software | VACON® NCLoad | 1.0.34 | Inglese | 03 dic, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 10 gen, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Inglese | 10 gen, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Inglese | 26 feb, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Inglese | 31 dic, 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Inglese | 18 feb, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Software applicativo | Drive software | VACON® NXP uGrid Converter Application | 196 | Inglese | 19 nov, 2025 | Released | 3.4 MB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Inglese | 16 set, 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | Inglese | 16 set, 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 07 gen, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| Software di sistema | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Inglese | 16 set, 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 07 giu, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Inglese | 07 lug, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 02 set, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglese | 02 apr, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 15 dic, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Inglese | 15 feb, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Inglese | 15 feb, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Inglese | 25 nov, 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | Inglese | 01 dic, 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 12 nov, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Inglese | 19 feb, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Strumenti software | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Inglese | 24 gen, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applicazioni correlate
Generatori ad albero e sistemi di alimentazione a terra.

L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
Ricerca guasti
Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.
Casi di studio

AUSTRALIA: In un clima semiarido, tipico della regione Riverina del Nuovo Galles del Sud, dove l'irrigazione è essenziale per l'agricoltura, l'operatore di Cadell Orchards ha dovuto affrontare una notevole sfida energetica. Il mandorleto di Sunraysia, esteso su 1.690 ettari e non collegato alla rete elettrica, ospita più di 500.000 mandorli.

Molslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici.

Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

Natel Energy introduce sul mercato delle energie rinnovabili una tecnologia all'avanguardia con un sistema di generazione di energia idroelettrica nel pieno rispetto dell'ambiente, dotato di una nuova e innovativa progettazione delle turbine. La tecnologia Danfoss contribuisce alla sua commercializzazione.

L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.

I traghetti passeggeri collegano il fiume IJ di Amsterdam, mantenendo la città collegata 24 ore su 24. La propulsione ibrida, alimentata dai convertitori di frequenza VACON®, garantisce un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, generatori di dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità delle imbarcazioni.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci