Personalizzato su misura per soddisfare i più severi requisiti della media tensione
Le industrie pesanti devono affrontare alcuni degli ambienti ingegneristici più complessi e competitivi del pianeta. Questo settore e le sue applicazioni richiedono adattabilità nei convertitori di frequenza a media tensione: si tratta, infatti, di un settore dove affidabilità, robustezza, spazio e peso dei convertitori sono fondamentali e i tempi di inattività rappresentano un grossissimo problema.
VACON® 3000 è l'unico drive in media tensione disponibile come kit modulare che consente configurazioni flessibili, integrazione semplice nel sistema e facile manutenzione.
VACON® 3000 è l'unico inverter in media tensione in grado di soddisfare le esigenze di flessibilità, semplicità di integrazione del sistema e facilità di manutenzione.
Il vantaggio modulare
Questa gamma di drives modulari in media tensione (MV) potenzia gli integratori di sistemi e gli OEM, offrendo un approccio completamente nuovo per raggiungere il massimo delle prestazioni, esattamente su misura per le esigenze di ogni applicazione e ambiente di installazione.
Partner
Danfoss Drives lavora con partner selezionati e qualificati per spingere i confini del mercato dei drives in media tensione a offrire qualcosa di mai visto prima.
Questo significa che, se si possiede o gestisce un sistema in cui sono installati inverter in media tensione, è possibile discutere a fondo le proprie esigenze con i nostri Medium Voltage Partner, per definire un progetto che comprenda le caratteristiche finali ed esatte richieste a un drive in media tensione.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
Potenza nominale continua (coppia variabile)
- 3.300 V…2.430-7.030 kVA
- 4.160 V…2.450-7.060 kVA
Sovraccarico basso 110% (coppia costante)
- 3.300 V…2.210-6.390 kVA
- 4.160 V…2.230-6.420 kVA
Sovraccarico alto 150% (coppia costante)
- 3.300 V….1.620-4.680 kVA
- 4.160 V….1.630-4.060 kVA
Caratteristiche e vantaggi
-
Concetto modulare
Agevola layout flessibili e compatti per applicazioni con esigenze di spazio
-
Design semplificato dell'unità di precarica
Garantisce un'accensione veloce e sicura ogni volta
Non necessita di resistenze di precarica e limita la corrente di spunto
-
Opzioni di configurazione frontale flessibile
Configurazione basata su Diode Front End (DFE) a 12 impulsi
Altre varianti disponibili su richiesta, compresa l'unità chopper di frenatura dinamico (BCU)
Opzione Active Front End (AFE) per frenatura rigenerativa e basse armoniche
-
Facile da usare, con la familiare interfaccia VACON® e la connettività Ethernet
-
Semplice da installare
Filtri e induttanze progettati e testati per ogni variante
I moduli monofase con dissipatore a terra semplificano la manutenzione
Moduli compatti e robusti, raffreddati a liquido
Disponibilità
La gamma VACON® 3000 è in continua espansione. Per i dati tecnici dettagliati e la disponibilità dei prodotti, contattare lo specialista Danfoss di zona per la media tensione.
Programma Medium Voltage Partner
Il programma Danfoss Drives Medium Voltage Partner (MVP) fornisce gli strumenti, la formazione e il supporto necessari per creare l'offerta dedicata di inverter VACON 3000® per i tuoi clienti.
Noi forniamo i moduli drives in media tensione, il supporto tecnico e la documentazione, un elenco dei componenti da procurare, mentre tu progetti e assembli gli armadi per soddisfare le richieste più esigenti dei tuoi clienti.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
|---|
Applicazioni correlate
Utilizza i convertitori di frequenza in media tensione VACON® 3000 nel settore dell'industria pesante, dove sono necessarie prestazioni fino all'intervallo di potenza elevato di megawatt: settori del navale, industria estrattiva, oil & gas, offshore, energy, materie prime, chimico e petrolchimico e dei cementi.
Applicazioni
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci