Il drive VACON® 20 X ha raggiunto la fase "Limitata" del suo ciclo di vita e di conseguenza non è più in produzione. Restano disponibili una quantità limitata di pezzi di ricambio e servizi di manutenzione e riparazione fino a esaurimento scorte. Danfoss supporta i contratti di manutenzione esistenti.
Su richiesta, ti aiuteremo a scegliere il migliore inverter sostitutivo con le caratteristiche giuste per la tua applicazione. I nostri drive intelligenti sono in grado di ottimizzare il tuo sistema per molti anni a venire. Per assistenza, contatta la sede Danfoss più vicina.
Migliori prodotti alternativi
VLT® Decentral Drive FCD 302
Semplicità e robustezza sono le due caratteristiche chiave del VLT® Decentral Drive FCD 302, un inverter intuitivo con elevate prestazioni ed elevato grado di protezione.
I convertitori di frequenza progettati per un montaggio decentralizzato, eliminano la necessità di ingombranti quadri di controllo. Montando i drive in prossimità del motore, si elimina la necessità di lunghi cavi motore schermati.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
- 3 x 380-480 V...0,37-3 kW
VACON® 100 X
VACON® 100 X dispone di capacità di controllo avanzatissime per quasi tutte le applicazioni in cui è ideale una soluzione decentralizzata e resistente. Tutti i componenti di potenza, come le induttanze antiarmoniche, sono integrati all'interno di un'unica unità compatta e solida. Una singola morsettiera alloggia l'unità di controllo e tutto il cablaggio del drive, lasciando spazio libero altrove.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
- 3 x 208-240 V...1,1-15 kW
- 3 x 380-500 V...1,1-37 kW

Quanto può diventare più facile?
Ti supportiamo con il servizio DrivePro® Site Assessment, che semplifica al massimo la gestione della tua base installata di inverter e la pianificazione della manutenzione per il futuro. Un esperto Danfoss offre un'indagine dettagliata di tutti i tuoi drive, fornendo un quadro chiaro delle esigenze di manutenzione attuali e future.
Documentazione
Software
Modelli 3D e disegni
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 27 gen, 2025 | 4.7 MB | .dxf | |
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 26 gen, 2025 | 38.1 MB | .stp | |
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 25 gen, 2025 | 106.8 KB | ||
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 27 gen, 2025 | 38.1 MB | .stp | |
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 26 gen, 2025 | 5.9 MB | .dxf | |
Schema dimensionale | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 26 gen, 2025 | 131.7 KB |
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci