Ottieni capacità navali superiori
I convertitori di frequenza e di potenza intelligenti possono trasformare l'efficienza, la sicurezza e la velocità di sviluppo dei tuoi sistemi navali. Scopri i vantaggi delle soluzioni all'avanguardia progettate su misura per operazioni marittime ottimali.
Esplora le soluzioni navali
Migliora l'efficienza energetica navale con i drive iC7 e i convertitori di potenza compatti
Scopri il futuro della tecnologia navale con i drive iC7 e i convertitori di potenza compatti, progettati per sistemi di propulsione elettrica navale, propulsori, macchinari di bordo, argani e alimentazione elettrica onshore per imbarcazioni attraccate. Le nostre soluzioni includono:
-
Alta densità di potenza: I moduli navali compatti raffreddati a liquido occupano il 40% di spazio in meno rispetto ai drive standard
-
Solida sicurezza informatica: La sicurezza basata su hardware riduce il rischio di accessi non autorizzati
-
Modelli avanzati per la simulazione: Utilizza i modelli Danfoss nei tuoi strumenti di simulazione per uno sviluppo flessibile ed economico dei prodotti, e otterrai così un vantaggio competitivo.
Qual è la sfida che devi affrontare?
Affronta le sfide della gestione dell'energia in mare e a terra con moduli compatti raffreddati a liquido che occupano il 40% di spazio in meno rispetto ai convertitori di frequenza standard. Trasforma le tue operazioni marittime con i drive iC7-Marine raffreddati a liquido e i convertitori iC7-Hybrid.

Soluzione: I moduli raffreddati a liquido ad alta potenza altamente compatti occupano il 40% di spazio in meno rispetto ai moduli convertitori standard.
Nei porti svedesi, PSW necessitava di una conversione di energia compatta e altamente flessibile per le alimentazioni elettriche onshore destinate alle navi da crociera attraccate.
Bilanciare la domanda di potenza di picco, i vari livelli di tensione e le frequenze su più navi contemporaneamente rappresenta una sfida significativa.
Il risultato?
Con la sua elevata densità di potenza e l'eccezionale capacità di reagire alla dinamica del sistema di alimentazione, iC7-Hybrid forniva una base ideale per una struttura compatta.

Soluzione: Utilizzando una protezione basata su hardware leader di mercato, puoi impedire accessi non autorizzati durante le connessioni a sistemi esterni. iC7-Marine con chip criptato integrato garantisce il trasferimento crittografato dei dati end-to-end.
A bordo del traghetto ibrido Aurora Botnia RoPax, i moduli raffreddati a liquido iC7-Marine e iC7-Hybrid si adattano perfettamente al sistema di propulsione ibrido per regolare in modo sicuro 35 MW di potenza a bordo.
Il risultato?
Il sistema di propulsione sicuro è inoltre altamente conforme, poiché soddisfa già l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra IMO 2030.

Soluzione: Simula l'ambiente del tuo convertitore di frequenza o di potenza per beneficiare di tempi di risposta rapidi e flessibilità nello sviluppo del prodotto. Naviga più velocemente, riduci i costi del progetto e assicurati un vantaggio competitivo.
Utilizzando strumenti di simulazione digitale, puoi testare accuratamente ogni aspetto di un'idea (scenari "what-if"), senza la necessità di prototipi fisici, banchi di prova o spese di viaggio.
Il risultato?
Trova soluzioni innovative con un utilizzo altamente efficiente delle ore di progettazione.
Le soluzioni basate sul cloud rendono la simulazione facilmente accessibile senza la necessità di un'infrastruttura IT.
Creati su misura per le tue esigenze

Realizza sistemi navali flessibili ed energeticamente efficienti con i drive iC 7-Marine, altamente sicuri dal punto di vista informatico. L'integrazione di questi moduli raffreddati a liquido è rapida e offre un'elevata densità di potenza in un pacchetto compatto. Questi moduli si integrano rapidamente e senza soluzione di continuità nei sistemi a bordo o onshore, ottimizzati per qualsiasi tecnologia motoristica o sistema di comunicazione tipico.

Aiuta i clienti a rispettare l'obiettivo di riduzione dei gas serra fissato per il 2030 dall'Organizzazione Marittima Internazionale, nonché il prossimo pacchetto Fit for 55 dell'Unione europea per il trasporto sostenibile. I drive iC 7-Marine e i convertitori di potenza compatti iC7-Hybrid assicurano la massima efficienza energetica e le emissioni più basse possibili.

Sblocca il pieno potenziale della tua nave con le soluzioni Danfoss. Ottimizza l'efficienza della propulsione e del propulsore e migliora le prestazioni dei macchinari di bordo come argani e gru, per attività operative affidabili. Grazie a una sicurezza informatica basata su hardware di livello superiore, puoi ridurre il rischio di accessi non autorizzati quando ti connetti a sistemi esterni.
Oggi il settore navale deve sostenere un'enorme pressione per aumentare l'efficienza e soddisfare obiettivi di emissione rigorosi come l'IMO 2030. Danfoss iC7-Marine e iC7-Hybrid sono gli strumenti più efficaci per questa nuova era.

Perché scegliere i drive e i convertitori di potenza Danfoss?
Vantaggi dei drive iC 7-Marine
- Progettazione sicura dal punto di vista informatico per ridurre il rischio di tempi di fermo causati da accessi non autorizzati
- L'alta densità di potenza permette di risparmiare spazio e di ridurre i costi di raffreddamento
- L'integrazione di filtri sotto le unità di potenza consente di risparmiare spazio e di ridurre i costi di installazione
- Il controllo motore ad alta precisione consente di risparmiare sui costi e migliora le prestazioni
- L'architettura di controllo modulare migliora le prestazioni adattandosi alle esigenze dell'applicazione
- La memoria espandibile e crittografata basata su scheda microSD registra in modo sicuro i dati per l'analisi offline

Vantaggi di iC7-Hybrid
- Hardware ultracompatto con l'esclusiva integrazione di filtri, posti sotto le unità di potenza
- L'elevata densità di potenza riduce lo spazio e il peso mantenendo la potenza in uscita
- Facile gestione dell'alimentazione poiché iC7-Hybrid passa senza problemi da una modalità di controllo all'altra durante il funzionamento
- I circuiti di controllo veloci sono in grado di gestire le rapide dinamiche dei sistemi di alimentazione
- Il design scalabile e modulare offre una flessibilità ottimale, con una gamma di potenze fino a 6,8 MVA e oltre

Collegamenti rapidi
Domande frequenti
In che modo i moduli iC7-Marine migliorano l'efficienza energetica navale?
I moduli iC7-Marine sono progettati per ottimizzare l'efficienza energetica nelle applicazioni navali, integrando drive compatti raffreddati a liquido che occupano il 40% di spazio in meno e garantiscono un'elevata densità di potenza e un consumo energetico ridotto.
Quali sono i vantaggi dei drive raffreddati a liquido nei sistemi di propulsione elettrica navali?
I drive raffreddati a liquido nei sistemi di propulsione elettrica navale assicurano un raffreddamento e un'efficienza superiori, migliorando le prestazioni e riducendo al contempo l'usura dei motori, contribuendo così a massimizzare i tempi di attività.
In che modo i moduli iC7-Marine contribuiscono alla sicurezza basata su hardware?
I moduli iC7-Marine incorporano un chip criptato sicuro dal punto di vista informatico, che riduce al minimo il rischio di accessi non autorizzati garantendo una connettività più sicura con i sistemi esterni.
I moduli iC 7-Marine possono essere utilizzati per la propulsione e i propulsori?
Quali vantaggi offrono i convertitori ibridi nelle applicazioni navali?
I convertitori ibridi nei moduli navali offrono maggiore flessibilità e risparmio energetico, consentendo una perfetta integrazione con vari tipi di generatori per una conversione di potenza efficiente.
In che modo i convertitori di potenza compatti migliorano l'efficienza operativa?
I convertitori di potenza compatti come iC7-Hybrid occupano meno spazio e forniscono un'elevata densità di potenza. Ciò significa che è possibile sfruttare meglio lo spazio disponibile per utilizzare in modo più efficiente le sale elettriche a terra e sottocoperta.
Qual è il ruolo dei moduli di potenza iC7-Hybrid nei sistemi di ricarica a terra?
I moduli di alimentazione iC7-Hybrid nei sistemi di ricarica consentono una conversione energetica efficiente per la ricarica dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) a bordo delle navi, supportando operazioni sostenibili e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.
In che modo la simulazione migliora lo sviluppo dei sistemi di propulsione elettrica navale?
La simulazione consente di testare e ottimizzare la conversione di potenza per i sistemi di propulsione elettrica navale, accelerando così lo sviluppo dei prodotti, riducendo i costi e fornendo agli integratori di sistemi e ai costruttori di navi un vantaggio competitivo sul mercato.
Ulteriori informazioni sugli strumenti di simulazione Danfoss.
I drive Danfoss sono certificati secondo lo standard di sicurezza informatica IEC 62443-4-1?
Ai sensi del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE, entro la fine del 2027 Danfoss commercializzerà esclusivamente drive cyber secure, con obblighi di segnalazione delle potenziali vulnerabilità già adempiuti a partire dal 2026. Danfoss è certificata secondo la norma IEC 62443-4-1. È già possibile integrare i drive Danfoss nei propri impianti e macchinari per soddisfare il livello di sicurezza SL1 seguendo le linee guida corrispondenti.
Contatta i nostri esperti
Sei pronto ad accelerare il tuo percorso verso prestazioni navali eccellenti? Il nostro esperto, Håvard Wolden, è pronto a contattarti per un colloquio informale. Inserisci le tue domande qui sotto.