Deragging delle pompe per una maggiore operatività
Le pompe ostruite sono meno efficienti e consumano più energia per svolgere il loro lavoro.
Se lasciata incustodita, una pompa ostruita finisce per arrestarsi, causando tempi di fermo non pianificati.
Quindi, non sorprende che l'intasamento delle pompe sia un problema costoso per i sistemi fognari e gli impianti di trattamento delle acque reflue.
La soluzione? La funzionalità deragging, integrata nei drives Danfoss, può prevenire l'intasamento delle pompe, favorire l'operatività e ridurre i costi operativi.
La Grand Strand Sewer Authority possiede 769 stazioni di pompaggio e ne aggiunge periodicamente di nuove, quindi l'intasamento è un rischio da tenere costantemente sotto controllo. Tuttavia, dall'implementazione del deragging nel maggio 2021, l'ente non ha riscontrato la necessità di pulire o disostruire manualmente i propri sistemi di pompaggio.
Scopri di più


In che modo il CBM ottimizza i sistemi di pompaggio?
Porta il controllo del motore e della pompa a nuovi livelli con il VLT® AQUA Drive.
Questo video spiega come il CBM consente di agire rapidamente per contrastare gli effetti di ostruzioni, perdite, vibrazioni e altri problemi, nell'ambito della strategia di manutenzione predittiva.
Domande frequenti
Esplora più opportunità con il CBM

Le prime innovazioni di Danfoss
Il CBM nasce da una lunga storia di innovazioni Danfoss. I drives Danfoss si distinguono dagli altri presenti sul mercato per le funzioni intelligenti integrate, che riducono la necessità di componenti esterni necessari.
Inverter dal 1968