Cos'è un convertitore di frequenza?
I drives o convertitori di frequenza, lavorano instancabilmente dietro le quinte per garantire il regolare funzionamento di aziende e società.
I drives funzionano regolando la frequenza e la tensione dell'alimentazione elettrica esattamente in base ai requisiti di carico, con modulazione della larghezza degli impulsi (PWM). Applicando in questo modo il controllo a velocità variabile ai motori nelle applicazioni industriali, un controllore VFD fornisce il controllo di coppia e aumenta l'efficienza energetica, poiché il motore elettrico non funziona più a velocità massima costante. Allo stesso tempo, il convertitore di frequenza migliora anche la protezione da sovraccarico motore.
Scopri come utilizzare inverter, convertitori di potenza e soft starter per aumentare l'efficienza e la produttività, nonché per promuovere l'elettrificazione e la digitalizzazione delle industrie globali.
A cosa serve un convertitore di frequenza?
Potresti anche voler sapere: Cosa devo sapere per ottenere il massimo dal mio convertitore di frequenza, soft starter o convertitore di potenza? Utilizzando un inverter, si può ridurre drasticamente il consumo energetico dei motori elettrici in un'ampia gamma di industrie e attrezzature azionate. Per quanto riguarda i convertitori di potenza, una tecnologia simile serve a consentire e ottimizzare le applicazioni di elettrificazione. Cerchi ispirazioni? Eccole.






Informazioni utili sui convertitori di frequenza
Un manuale amato da decenni da esperti e studenti.
I convertitori di frequenza (VFD), noti anche con altri nomi come convertitori di frequenza a velocità variabile (VSD), convertitori di frequenza regolabili e convertitori di frequenza CA, inverter, drives e azionamenti, sono dispositivi sempre più importanti per il risparmio energetico e l'ottimizzazione delle prestazioni dei processi.
I principi fondamentali del controllo a velocità variabile tramite modulazione dell'ampiezza degli impulsi permangono, ma anche molti elementi cambiano rapidamente. Sempre più spesso, il software è integrato nei prodotti odierni che offrono nuove funzionalità e consentono all'inverter di svolgere un ruolo maggiore nel sistema.