Calore residuo: Una chiave per la decarbonizzazione
Perché il recupero del calore residuo?
Molte fonti di calore residuo, come data center, supermercati, impianti di trasformazione di prodotti alimentari, processi industriali, ospedali e impianti di trattamento delle acque reflue, sono attualmente sottoutilizzate. Riutilizzando il calore residuo, possiamo ridurre i costi per i consumatori diminuendo la domanda di fonti di energia primaria e riducendo la necessità di un'ulteriore generazione di calore. Ciò consente di risparmiare denaro e contribuisce a ridurre le emissioni.
L'impatto
Implementando il recupero del calore residuo in tutta l'UE, possiamo potenzialmente risparmiare 67,4 miliardi di euro ogni anno entro il 2050. Attualmente, vengono sprecati ogni anno oltre 267 TWh di calore in eccesso dell'industria pesante, più della produzione di calore combinata di Germania, Polonia e Svezia nel 2021. Nell'UE sono disponibili circa 2.860 TWh/anno di calore residuo, che in gran parte potrebbe essere riutilizzato. Questa cifra corrisponde quasi al fabbisogno energetico totale dell'UE per il riscaldamento e l'acqua calda negli edifici residenziali e del settore dei servizi in tutta l'Unione europea e nel Regno Unito. (Leggi di più nel whitepaper dedicato al calore in eccesso.)
Come funziona
I processi di recupero del calore residuo possono essere implementati sia in loco che fuori sede. Per l'uso fuori sede, il calore residuo può fungere da principale fonte di calore alternativa per le reti di teleriscaldamento, supportando la decarbonizzazione di utenze ed edifici. In loco, il calore residuo può essere riutilizzato all'interno dello stesso impianto, offrendo risparmi significativi sui costi e un elevato ritorno sull'investimento. Le pompe di calore migliorano l'efficienza del recupero del calore residuo catturando e riutilizzando il calore residuo di bassa qualità, risultando 2-4 volte più efficienti rispetto ai metodi di riscaldamento tradizionali.
La nostra visione
Il recupero del calore residuo e le soluzioni integrate con pompe di calore offrono opportunità significative per le aziende e l'ambiente. Espandendo le reti di teleriscaldamento e le microreti e promuovendo il recupero del calore residuo in loco, specialmente negli impianti con esigenze di riscaldamento e raffreddamento simultanei, possiamo stabilire che il recupero del calore residuo diventi una pratica standard. Questo approccio migliora l'efficienza energetica, riduce i costi e contribuisce a un panorama energetico sostenibile e resiliente.
Strumento di recupero del calore

Strumento di recupero del calore
Prova il nostro nuovo strumento di recupero del calore che analizza la fonte di calore e il consumo. Lo strumento collega i dati con i prezzi attuali dell'energia per fornire raccomandazioni personalizzate per la tua attività.
Strumento di recupero del calore
Vantaggi
In che modo il recupero del calore residuo beneficia le reti di teleriscaldamento
-
L'ambiente:
il recupero del calore residuo riduce le emissioni di gas serra e altri inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e gli obiettivi climatici. -
Efficienza energetica:
l'utilizzo del calore residuo migliora l'efficienza complessiva dei sistemi di teleriscaldamento riducendo la necessità di ulteriore generazione di calore. -
Risparmi sui costi:
Il recupero del calore residuo può garantire un prezzo fisso dell'energia per periodi prolungati, riducendo l'impatto dell'aumento dei costi energetici. -
Sicurezza energetica:
Riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, il recupero del calore residuo fornisce una fonte affidabile di calore ed energia per i consumatori locali. -
Impatti socio-economici:
Il recupero del calore industriale di scarto aumenta la competitività del settore e supporta la decarbonizzazione del calore e dell'energia per le comunità, le aziende e le autorità pubbliche. -
Maggiore conformità:
Le politiche europee riconoscono il recupero del calore residuo come una soluzione cruciale per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici, promuovendone l'adozione in vari settori.
Legislazione
Legislazione che crea una piattaforma di combustione per l'implementazione del recupero del calore residuo
La legislazione svolge un ruolo cruciale nel promuovere il recupero del calore residuo stabilendo standard, fornendo incentivi e creando opportunità per le aziende e i comuni. L'urgenza di agire è chiara: gli stakeholder che non abbracciano questi fattori legislativi rischiano di rimanere indietro in un panorama energetico in rapida evoluzione.
Ecco alcuni fattori legislativi chiave basati sul nuovo quadro del Clean Industrial Deal e sull'implementazione così necessaria delle politiche esistenti, in particolare la Direttiva sull'efficienza energetica (EED) e la Direttiva sulle energie rinnovabili (RED III). Con il Clean Industrial Deal si prevedono maggiori opportunità e un ulteriore miglioramento delle condizioni per accelerare l'assorbimento del calore residuo recupero.

Le condizioni quadro per il recupero del calore residuo non sono mai state migliori, grazie al piano d'azione per l'energia accessibile del Clean Industrial Deal e alla prossima strategia di riscaldamento e raffreddamento. Il Clean Industrial Deal è un piano completo della Commissione europea volto a sostenere la competitività e la resilienza delle industrie europee accelerando al contempo la decarbonizzazione. Affronta gli elevati costi energetici e la feroce concorrenza globale promuovendo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, creando posti di lavoro di qualità e garantendo le giuste condizioni per il successo delle aziende. Ciò include misure per ridurre le bollette energetiche per industrie, aziende e famiglie accelerando l'implementazione di energia pulita, migliorando l'elettrificazione e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili importati. Ciò si allinea perfettamente con gli obiettivi del recupero del calore residuo.

Immagina un mondo in cui ogni comune con oltre 45.000 abitanti è dotato di una mappa termica dettagliata, che individua esattamente dove il calore residuo può essere sfruttato e utilizzato. Questa è la visione della Direttiva sull'efficienza energetica (EED), che impone tale mappatura termica per garantire che l'energia termica non vada sprecata. L'EED richiede anche un aumento significativo della quota di energie rinnovabili nelle reti di teleriscaldamento
e, per determinati impianti in fase di rinnovo, come i data center e le installazioni industriali, di condurre analisi approfondite dei costi-benefici per aumentare l'efficienza energetica. Parlando di data center, l'EED richiede che quelli con capacità superiori a 1 MW riutilizzino il calore residuo, trasformando ciò che un tempo era un sottoprodotto in una risorsa preziosa.

Tutto questo è ulteriormente supportato dalla Direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), che riconosce il calore residuo come fonte di energia rinnovabile in base a determinati criteri. Questo riconoscimento consente di conteggiare il calore residuo rispetto agli obiettivi generali di energia rinnovabile e agli obiettivi specifici nel riscaldamento, nel raffreddamento e nel teleriscaldamento. Tale approccio consente agli Stati membri di raggiungere i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili senza la necessità di investimenti pesanti in nuove infrastrutture rinnovabili.
Soluzioni
Le nostre soluzioni per il recupero e il riutilizzo del calore residuo
Leanheat® Network
Pianificare, visualizzare e ottimizzare il funzionamento sostenibile della rete
Leanheat® Network è uno strumento per la realizzazione di modelli termoidraulici sviluppato specificamente per l'uso nei sistemi di teleriscaldamento a supporto dei processi di pianificazione, progettazione e operativi.
- Progettazione della rete per creare e mantenere modelli
- Simulazione delle condizioni termiche e idrauliche nelle reti di teleriscaldamento
- Ottimizzazione delle temperature di mandata e delle condizioni di pressione della rete
- Previsione e interpretazione del consumo futuro della rete utilizzando l'IA

Leanheat® Production
Sfruttare i dati per massimizzare l'efficienza energetica
Leanheat® Production è uno strumento software avanzato per la previsione, la pianificazione e l'ottimizzazione della produzione e della distribuzione di teleriscaldamento. Questo software a prova di futuro aiuta a regolare, ridurre e ottimizzare il consumo di energia.
- La previsione del carico prevede l'esatto consumo di calore nella rete
- Riduzione della perdita di calore del 5-10% ottimizzando le temperature
- Risparmio dell'1-3% sui costi del carburante ottimizzando la produzione
- Rapido ROI tra 6 mesi e 2 anni

Modulo di recupero di calore per ridurre l'impronta di CO₂ e i costi operativi complessivi dei data center
Il modulo di recupero di calore (HRM) Danfoss consente di eliminare le problematiche tecniche legate alla gestione del recupero di calore nei data center. L'HRM è una soluzione modulare integrata per il recupero del calore residuo dei data center. Il calore recuperato può essere venduto a reti di teleriscaldamento o a complessi di uffici e quartieri vicini.

Unità di recupero termico per ridurre i costi di riscaldamento del supermercato e l'impronta di CO₂
L'unità di recupero termico (HRU) Danfoss consente di eliminare le problematiche tecniche legate alla gestione del recupero di calore. L'HRU è una soluzione integrata per la gestione e il buffering del calore proveniente dal gruppo di refrigerazione a CO2, consentendone il riutilizzo per il riscaldamento di ambienti, l'acqua calda sanitaria o per la vendita alle reti di teleriscaldamento.

Scopri le possibilità di recupero del calore residuo
Scopri di più su come le nostre tecnologie di recupero del calore residuo possono aiutarti a catturare e riutilizzare il calore residuo dei tuoi processi industriali, in modo da ridurre l'impronta di carbonio e i costi operativi aumentando al contempo l'efficienza energetica.

In questo video, Drew Turner di Danfoss spiega come il recupero e il riutilizzo del calore residuo, la più grande fonte di energia inutilizzata al mondo, possa ridurre drasticamente l'impronta di carbonio e i costi operativi.

Scopri come l'utilizzo dell'accoppiamento settoriale, combinando due o più sistemi di riscaldamento e raffreddamento, può aiutarti a riutilizzare il calore residuo e a ridurre i costi operativi e le emissioni.

In questo articolo, Saška di Danfoss Rihtaršič esplora come la combinazione di teleriscaldamento, ottimizzazione digitale e bilanciamento idronico può aiutarci a recuperare e riutilizzare il calore residuo. Scopri come possiamo promuovere la decarbonizzazione, il risparmio energetico e la resilienza utilizzando il calore in eccesso in modo più intelligente.
Casi di studio
Recupero del calore residuo in azione

Sygehus Sønderjylland, un ospedale situato a Sønderborg, Danimarca, ha collaborato con Danfoss Sector Coupling Solutions e con la società di teleriscaldamento Sønderborg Varme per ridurre le emissioni di CO2.

Frederikshavn DHU gestisce una caldaia a gas da 14 megawatt per fornire servizi di riscaldamento essenziali durante i periodi più freddi. Per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale, è stato avviato un progetto per recuperare più energia dai gas di scarico emessi dall'attuale sistema di caldaie a biomassa.

Ringsted District Heating Company (DHC), una grande società danese di teleriscaldamento, ha ridotto la propria dipendenza dai combustibili fossili del 97% dopo che Unicool ha installato un innovativo sistema di recupero del calore utilizzando pompe di calore Geoclima costruite con la tecnologia dei compressori oil-free Danfoss Turbocor®.

Un leader globale nel settore della logistica e delle spedizioni stava cercando una soluzione di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza energetica per un centro logistico di 300.000 m2 nel nord della Danimarca. L'azienda ha collaborato con il partner OEM di lunga data di Danfoss, Energy Machines e Danfoss per implementare un sistema di riscaldamento e raffreddamento sostenibile utilizzando energia rinnovabile al 100%.

Il supermercato danese riduce la bolletta del riscaldamento e l'impronta di CO₂ con l'unità di recupero termico (HRU) Danfoss
Un supermercato danese affollato ha ridotto la bolletta annuale del riscaldamento dell'89,7% e l'impronta di CO₂ di 6,7 tonnellate all'anno utilizzando il calore residuo del proprio impianto di refrigerazione.

Scopri come Varsavia è pioniera nella cattura del calore in eccesso della sua rete di metropolitana per trasformare il teleriscaldamento. Questo progetto innovativo promette di ridurre la domanda energetica, stimolare l'economia e accelerare la transizione verde della città. Scopri il futuro dell'energia sostenibile in Polonia.

Un supermercato danese soddisfa il 95% della sua domanda di riscaldamento grazie alle proprie vetrine frigo. La catena ha installato unità di recupero termico Danfoss ed è riuscita a dimezzare l'impronta di CO2 in cinque anni. Immagina se si facesse la stessa cosa in tutti i supermercati del mondo.
Sfruttamento del calore residuo dei data center
I data center sono la spina dorsale del nostro mondo digitale, elaborando enormi quantità di dati ogni secondo. Tuttavia, consumano quantità significative di elettricità, con una domanda globale che si prevede raddoppierà entro il 2030, raggiungendo circa 945 terawattora (TWh). L'aumento dell'IA aumenta ulteriormente la domanda. Ad esempio, negli Stati Uniti si prevede che il consumo di corrente dei data center rappresenterà quasi la metà della crescita della domanda di elettricità entro il 2030.
Il potenziale di calore residuo recuperabile dai data center è significativo. Nel 2020, si stimava che i data center potessero recuperare fino a 1 TWh di calore residuo, sufficiente per riscaldare circa 100.000 unità abitative. Entro il 2030, si prevede che questo potenziale aumenterà fino a 3,5 TWh, trainato dalla crescita del numero di data center.
Bibliografia:
- IEA: L'IA è destinata a guidare l'aumento della domanda di elettricità dai data center, offrendo al contempo il potenziale per trasformare il funzionamento del settore energetico
- IEA: Centri dati e reti di trasmissione dati
- IEA: Cosa potrebbe significare il boom dei data center e dell'IA per il settore energetico
Il recupero del calore residuo nei data center è guidato da diversi fattori chiave:
-
Efficienza energetica:
I data center consumano quantità significative di energia, principalmente per alimentare server e sistemi di raffreddamento. Il recupero e il riutilizzo del calore residuo possono migliorare significativamente l'efficienza energetica complessiva. -
Risparmi sui costi:
Riutilizzando il calore residuo, i data center possono ridurre i costi energetici. Ciò è particolarmente vantaggioso nelle regioni con prezzi dell'energia elevati. -
Impatto ambientale:
La riduzione dell'impronta ambientale è un fattore chiave. Il recupero del calore residuo contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, supporta gli obiettivi di sostenibilità e si rispecchia positivamente nella rendicontazione CSRD. -
Conformità normativa:
Una legislazione come la Direttiva europea sull'efficienza energetica (EED) impone ai data center che generano più di 1 MW di recuperare il calore residuo, se tecnicamente ed economicamente fattibile. Inoltre, i futuri schemi di rating di sostenibilità potrebbero utilizzare il fattore di riutilizzo dell'energia (ERF) come uno dei KPI. La conformità a tali normative è un forte fattore motivante. -
Economia circolare:
Adottando i principi dell'economia circolare, i data center possono riutilizzare il calore residuo per varie applicazioni, come il riscaldamento di edifici residenziali, uffici e strutture pubbliche o il supporto di sistemi agricoli. -
Progressi tecnologici:
Grazie alle innovazioni nei sistemi di recupero del calore, nell'IA e nell'automazione, sta diventando più semplice ed efficiente catturare e riutilizzare il calore residuo.
Contatti
Incontra il nostro esperto di rifiuti termici
Drew Turner, Direttore, Sector Coupling Solutions
Sei pronto a sfruttare il potenziale del calore residuo e a trasformarlo in una risorsa preziosa?
Contattaci per scoprire come le nostre tecnologie di recupero del calore residuo possono aiutarti a ridurre le emissioni e i costi energetici e a incrementare la sostenibilità.
Compila il modulo sottostante per metterti in contatto con i nostri esperti.
Sfruttare la rete
Con la crescente complessità delle odierne reti di teleriscaldamento aumenta anche il loro potenziale per garantire la massima convenienza, efficienza energetica e resilienza. Scopri come la digitalizzazione è la leva fondamentale per sfruttare una rete ottimizzata, dalla produzione alla distribuzione e al consumo.