iC7-Automation è ora più flessibile che mai. Ora è possibile regolare ancora meglio l'ottimizzazione del sistema con il bus di campo, tramite software OPC UA integrato e compatibilità con tutte le tecnologie motore.
Bus di campo nuovo? Non occorrono particolari hardware
Ora è possibile sostituire l'applicazione o il bus di campo sull'inverter senza sostituire l'hardware. In questo modo si ottiene la massima flessibilità del drive.
Per una facile personalizzazione è sufficiente aggiungere il token della licenza all'unità sul campo. Ad esempio, se inizialmente è stato acquistato un inverter dotato di Modbus TCP, in seguito è possibile ordinare la licenza PROFINET RT (136S1002), aggiungerla al drive esistente e utilizzarlo come drive PROFINET. Questa versatilità garantisce adattabilità a fronte delle esigenze operative.
Personalizzazioni disponibili:
- 136S1100 Motion (OS701)
- 136S1002 PROFINET RT (OS7PR)
- 136S1004 Modbus/TCP (OS7MT)
- 136S1003 EtherNet/IP (OS7IP)
- 136S1005 EtherCAT (OS7EC)
- 136S1006 OPC UA (OS7UC)
iC7-Automation ottimizza qualsiasi tecnologia motore: Offre la massima flessibilità a quanti cercano di soddisfare i più elevati standard di efficienza, compatibilità con motori a induzione, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza. Il retrofit del motore è rapido ed economico, con una nuova regolazione in pochi secondi e senza la necessità di sostituire l'inverter.
Le novità nel mondo degli inverter.

Scopri le ultimissime caratteristiche dei prodotti e gli aggiornamenti di software e manutenzione di Danfoss Drives. Qui è possibile consultare le novità tecniche sui convertitori di frequenza/inverter, sui convertitori di potenza e su altre tecnologie dei drive.
Prodotti correlati

Entra in una nuova dimensione di opportunità con il nuovo inverter ultracompatto di Danfoss. Oltre all'elevata densità di potenza, iC7-Marine offre una potente combinazione tra intelligenza e prestazioni, ideale per applicazioni impegnative.

Il convertitore di potenza iC7-Hybrid è il tuo biglietto di partecipazione al percorso verso la transizione energetica. Sfrutta il risparmio energetico con soluzioni ibride o completamente elettriche per la conversioni di energia nel settore navale. Ottimizza le applicazioni per reti intelligenti, come l'accumulo energetico, l'alimentazione da terra, la ricarica e l'elettrolisi.

Si tratta di opzioni che incrementano la flessibilità dei drive, aumentando gli I/O e mettendo a disposizione interfacce dedicate per un'ampia gamma di dispositivi.