Inovativna rješenja za električno grijanje tvrtke DEVI već osam desetljeća poboljšavaju kvalitetu života ljudi stvaranjem ugodnog unutarnjeg okruženja.
Električna tehnologija grijaćeg kabela također se široko koristi za primjene u grijanju na otvorenom kako bi se smanjila opasnost od snijega, leda i mraza te osigurala sigurnost na otvorenom u zimskom periodu.

Električno grijanje tvrtke DEVI slavi 80. godišnjicu postojanja!
Od osnivanja u danskom Kopenhagenu 1942. kao proizvođač grijaćih elemenata za industrijske potrebe, tvrtka DEVI Electric Heating značajno je napredovala tijekom godina i sada je vodeća robna marka za električno grijanje u Europi sa značajnim udjelom tržišta.
Danas se proizvodi i rješenja za električno grijanje primjenjuju gotovo posvuda i gdje god možete zamisliti. Električno grijanje primjenjuje se u širokom rasponu primjena; unutar i izvan stambenih kuća, stanova, javnih zgrada, u infrastrukturi, sportskim terenima pa čak i u specifičnijim područjima od dizala, vlakova do zračnih luka i autocesta.
Od 2003. godine tvrtka DEVI dio je tvrtke Danfoss. Pročitajte više o tvrtki Danfoss ovdje.

Zašto je električno grijanje dobar odgovor na rastuće troškove energije
Budući da se svijet suočava s rastućim cijenama plina i nesigurnošću opskrbe, električno grijanje koje se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora energije dobiva na važnosti kao vrijedna i održiva opcija grijanja.
Uistinu, predviđa se da će potražnja za električnom energijom porasti na 30% u 2030. i dostići 50% do 2050. dok prelazimo na klimatsku neutralnost. Do 2050. Europska komisija nastoji da 84 posto ove potražnje dolazi iz obnovljivih izvora energije što će značajno smanjiti emisije CO2.
U kombinaciji s modernim, inteligentnim upravljanjem, električno grijanje može učiniti mreže pametnijima i olakšati potrošnju obnovljive energije. Osim toga, korištenjem električnog grijanja ne ispuštaju se štetne tvari u zrak ili tlo.
Električno podno grijanje velika je prilika za Europu. To može igrati značajnu ulogu u pomaganju Europi u smanjenju emisija, povećanju energetske učinkovitosti u zgradama i u konačnici omogućiti Europi da ispuni svoje ambiciozne klimatske ciljeve.

Električno grijanje isplativo je rješenje
Električno podno grijanje u kombinaciji s solarnim fotonaponskim instalacijama smatra se najučinkovitijim rješenjem za grijanje kada je riječ o visokoizoliranim stambenim zgradama. Električno podno grijanje također će postati jeftinije za potrošače od tradicionalne tehnologije plina, tekućih i krutih goriva.
Električno grijanje omogućuje ugodnu temperaturu prostorije s najnižom mogućom potrošnjom energije. Temperatura prostorije može se u prosjeku smanjiti za 1 - 2 °C u usporedbi s tradicionalnim radijatorskim grijanjem, čime se štede energija i troškovi. 99% energije koju troši električno podno grijanje pretvara se u toplinu, čime se maksimizira njegova energetska učinkovitost i izbjegavaju nepotrebni gubici energije, primjerice zbog cirkulacije vode.

Zašto je električno grijanje energetski učinkovito?
Električni sustav grijanja brzo postiže potrebnu temperaturu ovisno o podnoj konstrukciji, tako da se prostorije mogu grijati samo kada je to potrebno za nevjerojatne uštede energije. Pozicioniranje izvora topline ispod poda i vrlo precizna termostatska kontrola zajedno osiguravaju iznimno visoku razinu učinkovitosti korištenja energije, za smanjenu potrošnju energije bez ugrožavanja toplinske udobnosti.
Electric heating applications






Jamstvo

Na temelju 80 godina iskustva, Devi električni proizvodi za grijanje pružaju vrijednost za kupce putem kvalitete, pouzdanosti i inovacija te imaju podršku tržišnog predvodnika. Ova podrška uključuje jamstvo DEVIwarranty™ koje ne pokriva samo zamjenu kabela ili mreže već i troškove instalacije i materijala – do 20 godina! Jamstvo je niz od pet pojedinačnih jamstava koja su najbolja na tržištu za vaš potpuni mir dok upotrebljavate proizvode za električno grijanje.
DEVI električno grijanje nudi rješenja za električno grijanje s posebnim naglaskom na napredne sustave prilagođene korisniku, isporučujući sve proizvode namijenjene za unutarnje i vanjske prostore.
Ova su rješenja pokrivena širokim rasponom proizvoda, npr. grijaći kabeli, grijaće mreže, samoregulirajući kabeli, suvremeni termostati i pribor.