Chauffage par le sol et photovoltaïque, la combinaison gagnante en RE2020
Régulation de pointe, mode constructif adapté, choisissez le meilleur compromis en termes de coûts d’installation, d’entretien, de durée de vie et d’empreinte carbone.
Voir la brochure
Découvrez notre produit garanti à vie ECinfracable 👇

Le câble chauffant ECinfracable est une solution de chauffage au sol électrique de haute qualité.
Adapté à la rénovation, le câble chauffant ECinfracable est robuste, discret et permet un confort inégalable.
- Répartition homogène de la chaleur
- Rapidité à l'installation
- Fiabilité et conception robuste

Le thermostat pour chauffage au sol électrique Danfoss ECtemp TAI 0.5 permet de contrôler un plancher chauffant électrique en toute simplicité avec seulement deux boutons.
Le thermostat ECtemp TAI 0.5 dispose du meilleur CA du marché (0,5)
Le chauffage au sol électrique - qu'est-ce que c'est ?
Le chauffage au sol électrique est un moyen très efficace de chauffer l'intérieur de votre logement. Il allie des performances exceptionnelles et un grand confort.
En chauffant les masses, le chauffage au sol permet de créer une chaleur durable et agréable dans votre maison ou appartement.
Adapté au neuf ou à la rénovation, les trames chauffantes et câble pour chauffage au sol électriques sont une solution parfaite pour vos projets.
Si vous vous demandez quel chauffage au sol choisir, le chauffage électrique est une option à envisager !