NOUVEAU - JIP® Ball Valves eBook
Dans le nouveau livre électronique sur les robinets à tournant sphérique JIP®, vous trouverez des informations actualisées sur les robinets à tournant sphérique on/off très efficaces. Il contient des liens hypertextes cliquables vers des informations détaillées sur les produits et des vidéos.
Télécharger maintenant
Dans chaque installation de chauffage urbain, centrale de cogénération (électricité et chaleur), réseau de distribution et sous-station, il est nécessaire de mettre en place une régulation marche/arrêt pour le raccordement du système.
Grâce à la régulation marche/arrêt (ouverture et fermeture), les vannes d’arrêt permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
Avec des types spéciaux de vannes à boisseau sphérique (robinets de puisage et embranchements), le réseau peut être étendu alors que le système reste entièrement opérationnel.
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss ont une conception de débit optimale, caractérisée par des tubes de guidage et un raccord de tube dans le boisseau sphérique, qui assure un écoulement régulier au travers de ce dernier, éliminant ainsi la cavitation et réduisant la perte de charge.
Cela permet de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de CO2, mais aussi de réaliser des économies d’énergie.
Les vannes à boisseau sphérique haute performance de Danfoss sont spécialement conçues pour les installations de chauffage urbain, les réseaux de distribution et de transport, les pompes et les sous-stations.
Intégrant des corps entièrement soudés, les vannes à boisseau sphérique en acier satisfont aux exigences des vannes utilisées dans les systèmes de production d’eau chaude, offrant ainsi un haut degré de sécurité. Par ailleurs, les vannes à boisseau sphérique conviennent également aux systèmes de refroidissement urbain.
Caractéristiques et avantages
-
Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie et de faibles coûts d’exploitation grâce à la conception unique du débit des vannes à boisseau, qui garantit une faible perte de charge et une consommation d’énergie réduite pour la pompe.
-
Conçue pour une durée de vie équivalente à celle de la canalisation, qui est comprise entre 25 et 35 ans, en fonction des conditions
-
Joint fiable ne nécessitant aucune maintenance pendant sa durée de vie
Facile à ouvrir et à fermer du fait de son indépendance par rapport aux forces axiales et d’un système de détachement unique en son genre
-
Étanchéité externe extrêmement durable grâce à un presse-étoupe unique en PTFE/carbone qui empêche les fuites externes
-
Une conception de ressort sophistiquée offre une étanchéité interne optimale et garantit des taux de fuite de Classe A tout au long de la durée de vie du produit
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Energy saving, and low pressure drop | Hongrois | Hongrie | 22 sept., 2016 | 2.6 MB | |
| Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Slovène | La Slovénie | 07 juin, 2017 | 1.6 MB | |
| Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Tchèque | République Tchèque | 26 juin, 2017 | 1.7 MB | |
| Brochure | Shut off the pressure loss open up for energy savings | Danois | Danemark | 28 sept., 2017 | 1.9 MB | |
| Brochure | Stop pressure losses and start energy saving | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 15 oct., 2016 | 16.2 MB | |
| Brochure | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | Slovaque | Slovaquie | 22 sept., 2016 | 1.7 MB |
Produits associés

Les filtres protègent les équipements sensibles tels que les compteurs, les pompes et les vannes de régulation contre les dangers dus aux particules étrangères présentes dans le fluide de travail.
Outils et applis

Heat Selector
L’outil de sélection des applications de chauffage (Heat Selector) de Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
Ouvrir l’outil Heat Selector
FAQ
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss peuvent-elles être utilisées dans les applications pétrolières et gazières ?
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss sont spécialement conçues pour les applications de chauffage et de refroidissement urbains et ne doivent pas être utilisées avec des fluides tels que le gaz et le mazout, car elles ne sont approuvées que pour le groupe de fluide n° 2 (voir la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression).
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss peuvent-elles être utilisées à des fins autres que le chauffage et le refroidissement urbains ?
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss sont spécialement conçues pour les applications de chauffage et de refroidissement urbains. Pour obtenir des informations précises concernant des applications particulières, veuillez contacter votre bureau de vente Danfoss local.
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss peuvent-elles être utilisées pour réguler le débit ?
Les vannes à boisseau sphérique sont des vannes d’arrêt et doivent toujours être en position complètement ouverte ou complètement fermée. Si la vanne à boisseau sphérique est utilisée pour réguler le débit, la cavitation et les éventuels dommages à la surface du boisseau (particules dans le fluide) peuvent réduire la durée de vie du produit et entraîner l’instabilité de la régulation du débit du système.
Comment réduire les émissions de CO2 et économiser l’énergie avec un produit simple comme des vannes à boisseau sphérique ?
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss ont une conception interne spéciale qui permet un débit optimal du fluide de travail avec une perte de pression minimale. Avec une perte de pression plus faible, il est possible de réduire en conséquence l’énergie requise pour le pompage au sein d’un système, permettant ainsi une consommation d’énergie et des émissions de CO2 réduites.
Dans quelles positions les vannes à boisseau sphérique peuvent-elles être installées ?
Les vannes à boisseau sphérique JIP de Danfoss peuvent être installées dans toutes les positions.