Les vannes de régulation motorisées Danfoss pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbain, CVC et chauffage centralisé assurent une régulation stable et précise de l’eau, des mélanges glycolés et de la vapeur. Elles permettent ainsi d’améliorer la régulation de température et la fiabilité tout en augmentant le rendement énergétique du système. Tout cela contribue à améliorer le confort de l’utilisateur final. La gamme de vannes MCV (Motorized Control Valves, vannes de régulation motorisées) comprend aussi bien des vannes standard que des vannes conçues pour les applications les plus exigeantes.
Danfoss propose une gamme complète de vannes de régulation et d’actionneurs pour pratiquement toutes les applications : systèmes de chauffage centralisé et décentralisé, systèmes d’eau chaude sanitaire, chauffage urbain et vapeur.
Pour un maximum de polyvalence, nos vannes de régulation et actionneurs se déclinent en différentes tailles, matériaux et options de connexion. Ils comportent également tout un choix de fonctions et de caractéristiques pour s’adapter à chaque application spécifique. Avec une réputation mondiale de qualité et de fiabilité, nos solutions les plus récentes sont disponibles à différents niveaux de prix pour s’adapter aux exigences budgétaires de chaque projet.
Des années consacrées à l’écoute de nos clients et au développement de produits pour les applications de chauffage urbain, CVC et de chauffage centralisé nous ont permis de créer un produit sans défaut, qui respecte parfaitement toutes les exigences d’aujourd’hui tout en pouvant s’adapter aux tendances à venir. Voici quelques-uns de ces points forts :
- Des performances de régulation exceptionnelles
Les fonctionnalités de régulation proposées par la gamme de MCV sont basées sur différentes lois d’écoulement, notamment les caractéristiques « Split » pour les applications d’eau chaude sanitaire (ECS) utilisant des échangeurs de chaleur, ainsi que sur des caractéristiques linéaires et logarithmiques. Cela signifie qu’il est possible de satisfaire les exigences de régulation les plus strictes en matière de chauffage urbain, tout en proposant une distribution instantanée d’eau chaude. Pour les systèmes d’ECS, la faible pente de la loi d’écoulement garantit une régulation stable de la vanne dans la zone critique, proche de la position fermée. La section à forte pente de la courbe (débit élevé), quant à elle, permet une régulation rapide et stable. - Une rentabilité garantie tout au long de la durée de vie du produit
Grâce à leur facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance, les vannes MCV de Danfoss vous coûtent moins de temps, d’argent et d’efforts. - Une installation et une manipulation faciles
Les MCV de Danfoss sont faciles à manipuler, à utiliser et à comprendre. Un raccord fileté permet une connexion rapide de l’actionneur et de la vanne, ainsi que des rotations après le montage. La signalisation et la visualisation par diodes extérieures font gagner du temps et simplifient le travail lors de l’installation et de la mise en service des vannes de régulation motorisées. - Une fiabilité et une sécurité de fonctionnement accrues
Tous les nouveaux produits comportent une protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique. Cela réduit considérablement le risque de défaillance opérationnelle dans la vanne ou dans l’intégralité du système.
Caractéristiques et avantages
-
La facilité de sélection, d’installation, de mise en service et de maintenance est synonyme de gains de temps, d’argent et de moins d’efforts
-
Excellentes performances de régulation, même dans les systèmes les plus exigeants
-
Fiabilité et sécurité de fonctionnement accrues grâce à une protection intégrée, thermique et contre les surcharges, du moteur électrique.
Gamme de produits

Les vannes rotatives sont principalement conçues pour la régulation du débit et de la température dans les systèmes de chauffage dans lesquels un certain taux de fuite peut être toléré et où l’on n’exige pas une caractéristique de régulation définie.

Les actionneurs permettent de réduire les risques grâce à une protection améliorée contre les surcharges, garantissant ainsi un fonctionnement sans problème de l’actionneur à l’intérieur du système.

Dans sa gamme de vannes de régulation par zones motorisées tout ou rien, Danfoss propose des actionneurs AMZ 112/113. Ceux-ci constituent un produit convivial, fiable, facile à installer et à mettre en service, qui s’adapte à toutes les applications et en augmente la flexibilité. L’actionneur AMZ est conçu pour être utilisé dans des applications CVC ou de chauffage central.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Polonais | Pologne | 09 nov., 2023 | 2.8 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Lituanien | Multiple | 10 nov., 2015 | 3.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Danois | Multiple | 08 oct., 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Hongrois | Multiple | 24 juin, 2015 | 1.6 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Espagnol, castillan | Multiple | 02 sept., 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Tchèque | Multiple | 06 août, 2015 | 1.7 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Slovaque | Multiple | 05 juil., 2015 | 1.7 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Roumain, moldave, moldaves | Multiple | 19 mai, 2015 | 2.1 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Allemand | Multiple | 07 juin, 2015 | 6.8 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Croate | Multiple | 30 août, 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Italien | Multiple | 03 nov., 2015 | 6.3 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Slovène | Multiple | 31 août, 2015 | 1.7 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Ukrainien | Multiple | 19 oct., 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Néerlandais, flamand | Multiple | 28 août, 2023 | 3.5 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Chinois | Multiple | 17 mai, 2015 | 2.0 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Serbe | Multiple | 30 août, 2015 | 1.7 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Suédois | Multiple | 18 nov., 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Bulgare | Multiple | 30 août, 2015 | 6.2 MB | |
| Brochure | Let motorized intelligence solve your application challenges | Finnois | Multiple | 05 juil., 2023 | 6.3 MB | |
| Brochure | Motorized Control Valves for district heating & cooling, heating and HVAC systems | Anglais | Multiple | 03 juil., 2023 | 2.1 MB | |
| Brochure | Une intelligence motorisée relève les défis de vos applications | français, langue française | Multiple | 07 sept., 2015 | 6.3 MB |
Outils et applis

Heat Selector
L’outil de sélection des applications de chauffage (Heat Selector) de Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
Ouvrir l’outil Heat Selector
Guide des applications

La nouvelle application Valve Ruler de Danfoss, disponible sur smartphone ou tablette, vous permet de sélectionner et de connecter différents types de vannes et actionneurs pour l’application concernée. Vous pouvez entrer ou calculer le coefficient Kv en entrant le débit et la pression d’entrée/de sortie requis. Vous pouvez également sélectionner le type d’application et spécifier le raccordement de vanne, les voies et le PN requis pour l’application.
FAQ
Quelle est la différence entre les actionneurs AMV et AME ?
Les désignations « AMV » et « AME » décrivent la manière dont l’actionneur est régulé. La désignation « AMV » signifie que l’actionneur est régulé en 2 ou 3 points. La désignation « AME » signifie que l’actionneur dispose d’une régulation modulante. C’est une différence très importante, car chaque type de régulation ne convient pas à toutes les applications.
Les actionneurs modulants, ou AME, conviennent à une régulation précise du débit, car ils disposent également d’un signal de retour et peuvent se positionner très précisément en fonction du signal du régulateur. De plus, les actionneurs AME (parfois aussi appelés la « version électronique des actionneurs ») proposent davantage de fonctionnalités sur les sélecteurs DIP et offrent au client beaucoup plus de possibilités en matière de flexibilité et de régulation.
Par défaut, les actionneurs AMV ne disposent généralement pas d’un signal de retour actif, sauf si un potentiomètre est utilisé à l’intérieur, et ne sont pas aussi précis en ce qui concerne la régulation du débit, mais ils constituent tout de même une très bonne solution pour répondre aux besoins des clients.
Par quoi un actionneur AME 85 peut-il être remplacé ?
Actuellement, il pourrait être remplacé par un actionneur AME 655 ou AME 55. À l’avenir, un actionneur AME 685 pourra également être utilisé.
Voir les détails techniques relatifs aux actionneurs AMB 162/182 : http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
L’actionneur peut-il également fonctionner avec une tension CC ? Que peut-on faire si ça ne marche pas ?
La plupart des actionneurs ne fonctionnent pas avec des tensions CA et CC, car ils sont équipés de moteurs synchrones. Cela étant, de nouveaux moteurs BLDC seront bientôt disponibles et cette technologie peut fonctionner avec des actionneurs CA ou CC en raison de la connexion en série entre le stator et le rotor du moteur électrique.
Comme les actionneurs AME 435 et AME 655/658/659, ce type d’actionneur peut fonctionner avec une tension CA ou CC, de 24 V ou de 230 V uniquement, en fonction de la version de l’actionneur, mais pas les deux en même temps. Si vous disposez d’une tension CC dans le système et d’un actionneur CA, nous vous recommandons de chercher une solution de rechange appropriée ou d’installer un onduleur dans votre système.
Voir les détails techniques relatifs aux actionneurs AME 435 : http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
Comment le sélecteur AUX fonctionne-t-il ?
Les sélecteurs AUX sont des sélecteurs supplémentaires dans l’actionneur qui envoient des signaux au destinataire (un autre actionneur, une chaudière, une pompe ou un régulateur) lorsqu’un point déterminé de la position de l’actionneur est dépassé. Cela signifie généralement que les fins de course de l’actionneur sont atteintes (totalement ouvert ou totalement fermé).
Comment agit la fonction de sécurité, ou la fonction dite « de rappel par ressort », et que signifient « SD » et « SU » ?
La fonction de sécurité est une caractéristique des actionneurs, qui est obligatoire en vertu de la loi ou des exigences du client, servant à fermer ou à ouvrir la vanne en cas de panne de courant. Il arrive souvent que le courant soit coupé et que la vanne ne soit donc plus régulée. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’application/l’industrie et, surtout, pour la sécurité de toutes les personnes se trouvant à proximité de la vanne, car celle-ci peut contenir de l’eau sous pression à plus de 130 °C dans le système.
La fonction de sécurité vous permet de fermer ou d’ouvrir la vanne automatiquement (via le ressort situé à l’intérieur de l’actionneur) à chaque coupure de courant. « SD » se réfère à la « compression du ressort » (spring down), qui déplacera l’actionneur vers la position de fin la plus basse, et « SU » se réfère à la « détente du ressort » (spring up), qui déplacera l’actionneur vers la position de fin la plus élevée. Vous pouvez trouver les deux versions dans le portefeuille de Danfoss.
Voir la gamme des actionneurs : http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
Est-il possible de modifier les caractéristiques de l’actionneur ?
La réponse est oui. Habituellement, les actionneurs présentent une caractéristique linéaire. Toutefois, avec les nouveaux actionneurs AME, comme les actionneurs AME 435 et AME 655, 658 et 659, il est possible de modifier les caractéristiques de l’actionneur à l’aide des réglages du sélecteur DIP. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les fiches techniques.
Les actionneurs peuvent-ils être entraînés par un signal de tension ou de courant ?
Pour tous les actionneurs AME, il est possible de choisir, sur un sélecteur DIP, le signal d’entrée de tension du régulateur (U) ou le signal de courant du régulateur (I). Il existe également une option supplémentaire permettant à l’actionneur de fonctionner à partir du signal 0(2)-10 V ou du signal 0(4)-20 mA du régulateur.
La vitesse de l’actionneur est-elle fixe et permanente ou puis-je la modifier ?
La vitesse des actionneurs utilisant des moteurs synchrones est fixée sur une fréquence utilisée par la tension d’alimentation 230 V CA. Vous pouvez augmenter la vitesse de l’actionneur si vous utilisez une tension d’alimentation de 60 Hz. Cette solution n’est toutefois pas recommandée, car vous ne pourrez pas savoir à quelle vitesse l’actionneur se déplace réellement.
Nous vous recommandons de choisir les actionneurs AME de Danfoss dotés de la technologie de moteurs BLDC, car ils offrent la possibilité de sélectionner la vitesse sur le sélecteur DIP. Par exemple, les actionneurs AME 655, 658 et 659 peuvent se déplacer à 2 s/mm ou à 6 s/mm, en fonction du réglage du sélecteur DIP. Pour vérifier quels sont les actionneurs qui permettent de sélectionner la vitesse, veuillez contacter notre service commercial.
Que dois-je faire si la course de la vanne est plus courte que la course de l’actionneur ? Comment mettre l’actionneur en service ?
Il arrive souvent que l’actionneur dispose d’une course plus grande que la vanne. Les actionneurs de Danfoss disposent d’un protocole de mise en service automatique leur permettant de trouver automatiquement les fins de course de la vanne sur laquelle ils sont montés. L’actionneur se souvient de ces positions et adapte sa course en fonction de la vanne. Il est ainsi possible de gagner du temps et d’éviter de nombreux problèmes lors de l’installation/la mise en service de l’actionneur sur la vanne.
Dois-je utiliser un adaptateur pour combiner une vanne VF 2/3 DN 65-80 et un moteur AMV(E) 56 ?
Oui, un adaptateur est nécessaire pour cette combinaison en raison d’une conception différente du col de la vanne pour la plage DN 65-80. L’adaptateur nécessaire pour que l’actionneur puisse être monté sur la vanne est l’adaptateur 065Z0312.
Études de cas

Le défi : Rénover 34 des plus grandes sous-stations de chauffage de la ville
La solution : Danfoss Leanheat® Monitor permet une numérisation complète des sous-stations
Résultats: réduction de 10 % de la consommation de chaleur

Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.

POLOGNE : le nouveau hall de production Danfoss à Grodzisk Mazowiecki a atteint la neutralité carbone, grâce à une électrification complète, à des solutions écoénergétiques comme les variateurs Danfoss, et à des sources d’énergie renouvelables.

L'actionneur numérique NovoCon combiné à la vanne de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM et au ChangeOver6 est le mélange ultime pour un système hydraulique de chaud/froid efficace est adaptable ! Découvrez le projet de rénovation de cet immeuble tertiaire Allemand.

Des ventilateurs axiaux à haut rendement commandés par un variateur VLT® FC 102 pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), installés chez Volkswagen Navarre, en Espagne, ont permis d'économiser 20% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la centrale de traitement d'air (CTA).