• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Les vannes d'équilibrage manuelles LENOTM MSV Danfoss sont conçues pour être les plus polyvalentes et pratiques dans leur catégorie. Là où l'installation d'autres vannes peut être compliquée à cause d'un espace limité, les vannes LENOTM MSV disposent d'une molette qui peut être retirée provisoirement pour faciliter l'installation dans des espaces restreints.

Pour réduire les coûts des vannes d'arrêt, les vannes LENOTM MSV-BD, MSV-B et MSV-O associent une fonction d'équilibrage et une fonction d'arrêt. Pour cela, le principe de conception est basé sur une vanne à bille, qui assure une étanchéité à 100 % de la

fermeture du système. L'utilisation de la vanne d'arrêt à bille n'a aucune incidence sur les réglages de débit. Par ailleurs, il est possible de visualiser les indications numériques de préréglage sous différents angles, ce qui facilite la mise en service.

Les trois types de vannes MSV LENOTM sont dotés de prises de mesure intégrées pour aiguilles de 3 mm. Dans le cas des vannes MSV-BD, il est même possible, avec la vidange, de les faire pivoter sur 360° pour les orienter dans la position préférée. La vanne MSV-O est dotée d'un orifice venturi fixe. La vanne MSV-S est un robinet d'arrêt supplémentaire doté d'une fonction de vidange intégrée.

Caractéristiques et avantages

Montage facile

Grâce à un design compact et une molette facile à retirer, vous avez besoin de très peu de place pour l'installation. Pour assurer une mesure précise, les vannes d'équilibrage conventionnelles doivent être montées sur un tuyau droit. En revanche, le LENO™ peut être placé n'importe où, juste après un coude par exemple, sans que cela n'influence sa précision.

Montage facile

Grâce à un design compact et une molette facile à retirer, vous avez besoin de très peu de place pour l'installation. Pour assurer une mesure précise, les vannes d'équilibrage conventionnelles doivent être montées sur un tuyau droit. En revanche, le LENO™ peut être placé n'importe où, juste après un coude par exemple, sans que cela n'influence sa précision.

Point de consigne facile à verrouiller

Il suffit d'appuyer sur le haut de la molette pour verrouiller le réglage.

Pour plus de commodité, le MSV-BD LENO™ est doté d'une clé jetable verte pour le déverrouillage. Pour déverrouiller la vanne, il suffit d'appuyer sur le loquet vert. Pour assurer l'inviolabilité du LENO™, il est possible d'insérer une attache en plastique (accessoire).

Fonction d'arrêt facile

Lorsque le LENO™ MSV est verrouillé, la vanne se transforme en vanne à bille. Cette caractéristique offre plusieurs avantages : la vanne garantit l'absence de fuite. Il est beaucoup plus facile de l'ouvrir et de la fermer. La fermeture de la vanne n'aura aucune incidence sur le réglage de débit, puisque les mécanismes de réglage et d'arrêt sont totalement indépendants. Un voyant rouge indique clairement la position (ouverte ou fermée).

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Anglais Multiple 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Guide d'application HVAC Application guide Anglais Multiple 25 oct., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Anglais Royaume-Uni 10 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Anglais Multiple 11 déc., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure LENO Family Pocket brochure Anglais Multiple 03 sept., 2014 466.9 KB .pdf
Brochure LENO MSV-B Anglais Multiple 03 sept., 2014 465.8 KB .pdf
Brochure LENO MSV-O Anglais Multiple 03 sept., 2014 465.8 KB .pdf

Texte d'appel d'offres

Logiciel

Outils et applis

Outils logiciels

Vidéos