Les vannes d'équilibrage automatiques combinées AB-PM Danfoss assurent un système de chauffage, ventilation et climatisation fiable, avec un coût total de possession réduit. La vanne assure un équilibre parfait quelle que soit la charge en garantissant un débit et une pression différentielle stables pour chaque zone. Parallèlement, il est possible d'ajouter un actionneur pour permettre la régulation individuelle de chaque zone. Cela donne une solution exceptionnelle dans le cadre de deux applications principales :
- Immeubles résidentiels (logements collectifs) avec systèmes de chauffage bitubes et systèmes de distribution devant chaque appartement, notamment collecteurs pour le chauffage par le sol hydraulique.
- Immeubles commerciaux (shell & core) où les systèmes CVC sont établis par phases ou en différentes parties.
Dans les applications résidentielles, l'AB-PM est surtout utilisé dans les tailles DN10 à DN32, pour assurer l'équilibre hydraulique de chaque appartement, par exemple devant le collecteur des installations de chauffage par le sol. Le raccordement optionnel sur un régulateur de température ambiante permet d'activer des fonctions pour chaque appartement, notamment baisse de la température nocturne ou mode vacances.
Dans le cas d'applications CVC commerciales, l'AB-PM est principalement utilisé dans les tailles DN40 à DN100. La vanne d'équilibrage automatique peut être utilisée dans les bâtiments avec des coques boutiques tels que les centres commerciaux ou les bureaux, assurant un système de chauffage fiable pour le propriétaire et les locataires du bâtiment. AB-PM est la solution idéale pour des bâtiments tels que les installations par étapes, les transferts et les mises en service. Dans ces cas-là, la 1re étape consiste à installer une tuyauterie de base sans unités terminales (responsabilité du propriétaire du bâtiment). La 2e étape consiste à installer les unités terminales dans chaque zone (responsabilité du locataire).
L'AB-PM assure le débit requis pour chaque zone et maintient l'équilibre hydraulique sur le système dans toutes les conditions, et pour les zones individuelles avec une ou plusieurs unités terminales.
Caractéristiques et avantages
-
Nombreuses caractéristiques sur une même vanne compacte
-
Vanne d'équilibrage combinée pour régulation de la pression différentielle, limitation du débit et régulation de zone
-
Garantit le débit et Δp pour chaque zone
-
Processus de conception facile, simple et rapide
-
Installation rapide et réglage simple

Instructions animées AB-PM pour petites tailles DN
Regardez les instructions animées pour découvrir comment installer l'AB-PM
Prenez le temps d’écouter le silence avec le Kit CIC
Le Kit CIC prémonté à équilibrage automatique et débit et pression différentielle se compose de trois éléments :
- une vanne d'équilibrage automatique Danfoss AB-PM permettant d'assurer une limitation automatique du débit de la pression différentielle.
- un actionneur électrothermique à temps de course maximum de 3 min, TWA-Q 230 V NC.
- un filtre à tamis protégeant la vanne de régulation et les robinets thermostatiques.
C'est grâce à la régulation du débit que le système de chauffage est rendu si silencieux.

Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Anglais | Multiple | 12 mars, 2018 | 629.4 KB | |
| Fiche technique | AB-PM (DN 10-32) | français, langue française | Multiple | 14 sept., 2022 | 2.2 MB | |
| Fiche technique | AB-PM (DN 40-100) | français, langue française | Multiple | 13 août, 2018 | 1.7 MB | |
| Brochure | AB-PM brochure | Anglais | Multiple | 02 sept., 2014 | 817.4 KB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Multiple | 11 déc., 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Anglais | Royaume-Uni | 10 nov., 2014 | 7.1 MB |
Schémas

Bibliothèque de schémas
Ouvrir dans MagiCloud
Produits associés

Les collecteurs pour chauffage au sol Danfoss se caractérisent par leur flexibilité, qui permet de mettre en place la solution de collecteur qui convient le mieux en fonction des besoins. Vous avez un grand choix de composants pour élaborer un collecteur avec ou sans préréglage, débitmètres, vannes d'arrêt et évents, selon la solution qui convient le mieux à votre projet.

Solution d'équilibrage automatique préassemblée pour collecteurs. Le kit de support est installé devant le collecteur sur les systèmes de chauffage à radiateurs ou par le sol.

Avec Danfoss TPOne™, le contrôle de chauffage intelligent est désormais plus facile que jamais. TPOne™ est idéal pour presque toutes les applications de chauffage domestique associées à un système de chaudière, aussi bien dans les maisons individuelles que dans les immeubles résidentiels.

SonoSelect™ 10 est un compteur à ultrasons haut de gamme pour consommation de chauffage et de refroidissement. Le compteur compact est principalement utilisé dans les bâtiments résidentiels et permet également de mesurer l'eau du robinet. L'utilisation de Danfoss SonoApp™ permet d'atteindre un nouveau degré de simplicité en termes d'installation et de mise en service.
Texte d'appel d'offres
AB-PM (DN10-32) – Vanne combinée d'équilibrage automatique
La branche doit être équilibrée avec un régulateur de pression différentielle pour l'équilibre hydraulique dynamique, selon les caractéristiques suivantes :
- La vanne doit maintenir la pression différentielle sur la branche via un régulateur à membrane.
- La vanne doit disposer d’une fonction d’arrêt.
- Il doit être possible de monter un actionneur sur la vanne.
- La vanne doit être réglable. La valeur de réglage doit permettre de définir une combinaison de Dp nécessaire et de limitation de débit max.
- Le réglage doit être verrouillable pour empêcher toute modification non autorisée.
- La vanne doit avoir une portée métal sur métal pour garantir des performances suffisantes de régulation de pression différentielle à de faibles débits.
- La fonction d’arrêt doit pouvoir être activée manuellement/sans outil.
- La vanne doit être fournie avec un tube d’impulsion. Le diamètre du tube d’impulsion ne doit pas dépasser 1,2 mm.
- La vanne doit être fournie dans un emballage fiable pour garantir un transport et une manipulation sûrs.
Caractéristiques du produit :
- Pression nominale : PN 16
- Plage de températures : -10 à +120 °C.
- Taille de la connexion : DN10-DN32
- Type de raccordement : filetage mâle ISO 228/1
- Matériau du corps de vanne : DZR laiton
- Installation : sur le tube de débit avec raccordement via tube d'impulsion sur tuyau de retour.
DN10-32:
- Plage de réglage Dp : 5-15 kPa
- Débit nominal à 10 kPa : 110 l/h (DN10), 300 l/h (DN15), 600 l/h (DN20), 1 200 l/h (DN25) et 2 300 l/h (DN32).
- Dp minimum à travers la vanne et la boucle 18 kPa pour assurer un contrôle approprié.
- Dp max. à débit nul : 22 kPa
- Dp max. à travers la vanne : 4 bar
DN10-32 HP :
- Plage de réglage Dp : 10-25 kPa
- Débit nominal à 20 kPa : 110 l/h (DN10), 300 l/h (DN15), 600 l/h (DN20), 1 200 l/h (DN25) et 2 300 l/h (DN32).
- Dp minimum à travers la vanne et la boucle 28 kPa pour assurer un contrôle approprié.
- Dp max. à débit nul : 35 kPa
- Dp max. à travers la vanne : 4 bar
AB-PM (DN40-100) – Vanne combinée d’équilibrage automatique
L’AB-PM DN 40-100 est un régulateur de pression différentielle combiné pour équilibrage hydraulique dynamique.
- La vanne doit pouvoir garantir l’équilibrage hydraulique pour chaque zone disposant d’une ou de plusieurs unité(s) terminale(s).
- La vanne doit également disposer d’une fonctionnalité flexible, en tant que DPCV ou en tant que PIBCV.
- La vanne peut être raccordée au tuyau de débit ou de retour via le tube d’impulsion.
- Lorsque le tube d’impulsion est raccordé au débit, la vanne doit maintenir une pression différentielle dans la branche via un régulateur à membrane.
- Lorsque le tube d’impulsion est raccordé au tube de retour, la vanne doit réguler le débit de chaque unité terminale.
- La vanne doit disposer d’une fonction d’arrêt.
- Il doit être possible de monter un actionneur sur la vanne.
- La vanne doit être réglable.
- La valeur de réglage doit permettre de définir une combinaison de la pression différentielle nécessaire et du débit pour la zone.
- Le réglage doit être verrouillable pour empêcher toute modification non autorisée.
- La vanne de régulation doit avoir une portée métal sur métal pour garantir des performances suffisantes de régulation de pression différentielle à de faibles débits.
- La fonction d’arrêt doit pouvoir être activée manuellement ou à l’aide d’un outil. Le régulateur Dp doit avoir une portée souple pour garantir une fermeture suffisante en cas de débit nul.
- La vanne doit être fournie avec un tube d’impulsion de min. 2,5 m. Le diamètre du tube d’impulsion ne doit pas dépasser 1,2 mm.
- La vanne doit être fournie dans un emballage fiable pour garantir un transport et une manipulation sûrs.
Caractéristiques du produit :
- Pression nominale : PN16
- Pression différentielle max. dans la vanne AB-PM : 4 bar
- Plage de températures : -10 à 120 °C
- Taille des connexions : DN 40-100
- Type de raccordement : filetage mâle ISO 228/1 (DN 40, DN 50), bride EN 1092-2 (DN 65-100)
- Installation : sur le tube de retour avec raccordement via le tube d’impulsion au débit ou au tube de retour
- Plage de réglage : Débit : 40-100 %, réglage Δp : 0-20 tours (DN 40, DN 50), 0-40 tours (DN 65-DN 100)
- Réglage d’usine du débit nominal (Δpr 25 kPa) : 5 000 l/h (DN 40), 6 500 l/h (DN 50), 16 800 l/h (DN 65), 19 600 (DN 80), 21 000 (DN 100)
- Pression différentielle min. sur la vanne et la zone 42 kPa (DN 40, DN 50), 60 kPa (DN 65-100)