• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Actionneur numérique NovoCon®

L'actionneur numérique NovoCon® est fabriqué sur mesure pour s'adapter à l'AB-QM Danfoss – la vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression leader sur le marché – et établit la connexion parfaite entre des performances supérieures sur les systèmes CVC hydrauliques et les solutions d'automatisation de bâtiments intelligents.

Dans le meilleur des cas, les actionneurs à commande traditionnelle offrent un signal de retour analogique au régulateur de salle GTB. En revanche, le NovoCon® permet d'utiliser de nombreux paramètres systèmes numériques directement sur le système de gestion technique de bâtiment via BACnet ou Modbus. Il échange par exemple des informations précises sur la position de l'actionneur ou de la vanne, les réglages, les températures, les alarmes, etc.

Toutes ces informations fournissent au GTB un aperçu unique et un accès à distance à l'état du système de CVC, qui peut être utilisé pour optimiser ses performances, améliorer le confort intérieur et assurer un bon rendement énergétique des bâtiments.

L'actionneur numérique est également doté d'une E/S intégrée pour conférer davantage de fonctionnalité, de flexibilité et réaliser des économies. Voici quelques exemples d'utilisations possibles avec les actionneurs E/S :

  • indication du débit et de l'énergie, en raccordant des sondes pour mesurer les températures de retour et d'alimentation avec NovoCon® Energy ;
  • connectivité pour applications de commutation été-hiver 4 tuyauteries avec NovoCon® CO;
  • pour raccorder différentes sondes (par ex. température ambiante, humidité ou condensation) et contrôler différents appareils, des ventilateurs par exemple, avec un câble E/S à distance NovoCon®.

NovoCon® est un dispositif essentiel pour assurer la transition vers des bâtiments connectés intelligents avec une surveillance continue, une gestion de l'énergie et une maintenance préventive au plus haut niveau de confort et des coûts d'exploitation réduits. Les actionneurs numériques peuvent être utilisés dans de nombreux types de bâtiments, notamment bureaux, hôtels et hôpitaux, mais aussi sur les bateaux de croisière, dans les universités, les centres de données, les centres commerciaux, les musées ou les supermarchés.

NovoCon® S est applicable à différents types de systèmes CVC, comme les centrales de traitement d'air (CTA), les ventilo-convecteurs (VC), les plafonds froids, les panneaux radiants et les systèmes d'inversion à quatre tubes.

CVC 4.0 avec ABQM 4.0

La technologie CVC 4.0 pour les bâtiments intelligents

L'actionneur numérique NovoCon® rend les solutions CVC intelligentes. Nous appelons ça le CVC 4.0. Découvrez la technologie CVC la plus aboutie ici :

Notre gamme d'actionneurs numériques NovoCon®

  • NovoCon® S s'adapte sur les vannes AB-QM en DN 10-32 et sur la nouvelle vanne Ab-QM 4.0 en DN 15-32. Ces combinaisons sont applicables à de nombreuses unités terminales tels que les ventilo-convecteurs, poutres froides et panneaux rayonnants. les vannes sont utilisées dans des systèmes de chauffage et refroidissement  à deux tuyaux, ou bien pour des systèmes de communication mixtes de chaud/froid à quatre tuyaux pour des débits allant de 20 à 4000 l/h.
    Pour une installation rapide et fiable, le NovoCon® S ne peut être connecté qu'au BMS et câblé en série qu'à l'aide de nos câbles de connexion plug&play.
  • NovoCon® M s'adapte sur les vannes AB-QM en DN 40-100. Ces combinaisons sont applicables pour le contrôle de grands débits de 3 à 59 m3/h, par exemple dans les unités de traitement de l'air (AHU).
  • NovoCon® L s'adapte sur les vannes AB-QM en SN 125-150. Ces combinaisons sont applicables pour le contrôle de grands débits de 36 à 190m3/h, par exemple pour des applications de refroidissement.
  • NovoCon® XL s'adapte sur les vannes AB-QM en DN 200-250. Ces combinaisons sont applicables pour le contrôle des plus gros débits de 80 à 370 m3/h, par exemple pour des applications de réseaux de refroidissement urbain.

Entrée et sorties intégrées

Les actionneurs numériques NovoCon® offrent également des entrées et sorties intégrées pour plus de fonctionnalités, de flexibilité et d'économies. Dans certaines applications, les actionneurs peuvent remplacer des modules E/S du BMS. Par exemple :

  • Pour l'indication du débit et de la consommation énergétique grâce à des capteurs mesurant la température d'alimentation et de retour avec NovoCon® Energy.
  • Pour une solution optimisée pour les applications à quatre tuyaux avec NovoCon® CO (seulement pour le NovoCon® S).
  • Pour connecter différents capteurs (par exemple celui de température ambiante, d'humidité ou de condensation) et contrôler différents appareils tels que des ventilateurs grâce au câble NovoCon® Remote E/S.

Caractéristiques et avantages

Accès à distance

Il est possible d'accéder à distance à tous les actionneurs, via le système GTB et la communication par bus. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation et de la mise en service du système, ainsi que pendant les nombreuses années d'exploitation du bâtiment.

Mise en service continue

Les données système peuvent être récupérées et analysées afin d'optimiser le système CVC. Si des adaptations sont nécessaires, par exemple pour le réglage des débits de conception, cela peut se faire facilement. Sur un actionneur, sur plusieurs ou sur tous les actionneurs en même temps. La surveillance et la mise en service du système sont assurées en permanence, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies pendant tout le cycle de vie du bâtiment.

Maintenance prédictive

N'attendez pas que les composants CVC tombent en panne, occasionnent des plaintes et nécessitent des activités de service urgentes et dérangeantes. Grâce à la maintenance prédictive, vous savez où et quand un problème peut survenir. Cela vous permet de prendre des précautions et d'agir de manière proactive.

Flexibilité sur toute la ligne

Les concepteurs ou les intégrateurs systèmes de GTB peuvent élaborer des solutions CVC personnalisées pour chaque projet. Si l'utilisateur du bâtiment souhaite le rénover, il est possible d'adapter le système CVC en conséquence, sans effectuer aucun ajustement physique sur les composants GTB.

Actionneur numérique Danfoss NOVOCON

Voici le nouvel actionneur numérique NovoCon® S, pour un équilibrage hydraulique parfait

Le nouvel actionneur NovoCon® S vous garantit des performances hydrauliques de première qualité. L'actionneur numérique adapté à la vanne de régulation AB-QM permet de contrôler entièrement à distance le système de chauffage ou de refroidissement, de l'installation à la maintenance. Cette animation vous permettra de découvrir rapidement le nouveau NovoCon® S.

Documents promotionnels et techniques

Documents promotionnels et techniques
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure AB-QM Actuator Selection Infographic - UK Anglais Royaume-Uni 14 janv., 2021 8.6 MB .pdf
Brochure eBook | Danfoss Digital Hydronics™ Anglais Multiple 15 févr., 2022 5.5 MB .pdf
Guide d'application HVAC Application guide Anglais Multiple 25 oct., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs Anglais Multiple 17 sept., 2024 3.4 MB .pdf
Brochure NovoCon | Digital actuator for HVAC Anglais Multiple 20 juin, 2017 772.5 KB .pdf
Brochure NovoCon series product leaflet Anglais Multiple 02 déc., 2020 391.3 KB .pdf
Fiche technique NovoCon® S, M, L and XL Digital actuators Anglais États Unis 12 avr., 2022 9.7 MB .pdf
Fiche technique NovoCon® S, M, L and XL Digital actuators Anglais Multiple 10 févr., 2025 10.2 MB .pdf
Fiche d’information NovoCon® S, M, L, XL and Flow sensor Anglais Multiple 14 janv., 2025 5.7 MB .pdf
Livre blanc Reconfiguring AHU control for better performance Anglais Multiple 12 oct., 2022 2.0 MB .pdf

Logiciel

Type Software Characteristic Nom Version Langue Libéré État Télécharger Type de fichier
Application software Firmware Firmware for NovoCon® L/XL v. 1.42 English 28 nov., 2024 Released 315.0 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® M V1.42 English 22 juil., 2024 Released 309.2 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® S 5.44 English 02 déc., 2024 Released 451.9 KB .zip
Application software Configuration file Software for NovoCon® configuration tool V2.3.0.12 English 04 mars, 2024 Released 50.3 MB .zip

Produits associés

Études de cas

Vidéos

Texte d'appel d'offres