Pour obtenir les meilleurs résultats de régulation climatique intérieure, on utilise les meilleurs actionneurs possibles. Plus l'actionneur réagit rapidement et de manière précise au signal de commande, meilleur est le résultat.
Danfoss propose une grande variété d'actionneurs qui s'adaptent à la vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM.
NovoCon® S
Cet actionneur numérique innovant, doté d'une communication par bus, est conçu pour être connecté directement au système de gestion technique de bâtiment (GTB) via une communication BACnet ou Modbus. Il présente de nombreuses caractéristiques et avantages que vous pouvez découvrir ici.

Actionneur numérique Danfoss NovoCon®
L'actionneur numérique Danfoss NovoCon® connecte les systèmes de chauffage et de refroidissement au système de gestion technique de bâtiment (GTB) de l'hôtel, pour utiliser des solutions intelligentes de l'Internet des objets.
En savoir plus
AME et AMV
Pour assurer des performances de régulation optimales avec les signaux de commande analogiques, il convient d'utiliser des servomoteurs. Ceux-ci contrôlent la position de la l'ouverture de la vanne de manière très précise.
Les servomoteurs AME sont contrôlés par un signal 0-10 V ou 4-20 mA, tandis que les actionneurs AMV sont contrôlés par un signal à 3 points (ouvert/neutre/fermé).
Pour assurer des performances de régulation optimales, les servomoteurs pour AB-QM sont équipés d'une détection de course de vanne automatique.
TWA, ABN et ABNM
Les actionneurs électrothermiques offrent une solution de régulation rentable pour les vannes AB-QM. Le principe de base de ces actionneurs repose sur la dilatation thermique d'un élément en cire. Les actionneurs TWA-Z et ABN A5 sont régulés par un signal marche/arrêt sur un régulateur de température, chauffant la cire ou non.
Les actionneurs ABNM A5 sont régulés par un signal modulant de 0 à 10 Volts provenant d'un régulateur de température. Le signal 0 à 10 V offre des possibilités de contrôle plus précises.
Caractéristiques et avantages
-
Une gamme de produits étendue
Avec des actionneurs disponibles pour toutes les dimensions AB-QM (DN 10 à DN 250), pour tous les signaux de commande couramment utilisés (marche/arrêt, 0-10 V, 4-20 mA, communication par bus) et les principes fonctionnels (thermique, analogique, numérique), il existe toujours une combinaison AB-QM/actionneur pour répondre aux exigences du projet.

Documentaire PIBCV Danfoss
Nous avons demandé aux clients Danfoss de nous raconter leur expérience en matière de concept de vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression (PIBCV). Découvrez tous les avantages et les raisons pour lesquelles elles sont passées des solutions d'équilibrage conventionnelles au PIBCV.
Gamme de produits
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|
Texte d'appel d'offres
Actionneur numérique NovoCon®
Servomoteur modulant haute précision avec connectivité bus (BACnet MS/TP et Modbus RTU), utilisé pour réguler les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression de type AB-QM DN 10 à DN 32.
Régulation signal numérique : BACnet MS/TP, Modbus RTU
Régulation signal analogique : 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA
Raccordement direct sur actionneur de vanne à bille 6 voies avec signal de retour de position (*1)
Raccordement direct à 2 sondes Pt1000 de surface/immergées et indication de puissance d'émission (*2)
Raccordement E/S direct : 2x résistances, AO et AI (*3)
La fonctionnalité de l'actionneur est accessible à distance via le bus de terrain :
- Préréglage du débit prévu
- Rinçage de l’unité terminale et de la vanne
- Signalement intrinsèque des alarmes et des erreurs pendant la fermeture
- Alarme en cas de blocage de l'actionneur de la vanne à bille 6 voies CO6, en débrayage manuel ou déconnecté (*1)
- Relevé des températures d'alimentation et de retour, indication de puissance d'émission (*2)
- Compteur d'énergie (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Alarme deltaT haut/bas et sondes de température déconnectées (*2)
- Réglage des caractéristiques alpha
- Choix de la vitesse 3/6/12/24 s/mm
- Choix du temps d’ouverture/de fermeture (18-700 s)
- Adressage MAC automatique (BACnet uniquement)
- Détection de débit en bauds automatique
- Indication du débit en fonction de la course mesurée en l/h
Interchangeabilité approuvée en combinaison avec la vanne PIBCV
Tension d’alimentation : 24 V CC/CA 50/60 Hz
Précision de la position de la tige : ±0,05 mm
Câbles : câbles enfichables sans halogène disponibles en longueurs de 1,5 m, 5 m et 10 m
Sondes de température : raccordement à fiches 2x Pt1000 en surface ou immergé, longueur 1,5 m
Il est possible de connecter 64 actionneurs sur le même réseau.
Prise en charge du service BACnet Change of Value (COV)
Prise en charge des mises à jour à distance du micrologiciel
Catégorie IP : 54
Course : 7 mm
BACnet Testing Laboratories (BTL) a répertorié le bus de terrain MS/TP BACnet (*4)
Fonction de débrayage manuel
Outil de configuration disponible pour faciliter la configuration, la mise en service et les mises à jour du micrologiciel
Outil de mise en service disponible pour l'adressage, le paramétrage et la mise en service hydraulique continue
(*1) Application CO6
(*2) Application énergie
(*3) Application E/S à distance
(*4) Certification Q2 2019
Actionneur numérique NovoCon® M
Servomoteur modulant haute précision avec connectivité par bus, utilisé pour réguler les vannes de régulation indépendantes de la pression de type AB-QM NovoCon® DN 40 à DN 100.
Régulation signal numérique : BACnet MS/TP, Modbus RTU
Régulation signal analogique : 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA
La fonctionnalité de l'actionneur est accessible à distance via le bus de terrain :
- Préréglage du débit prévu
- Rinçage de l’unité terminale et de la vanne
- Alarme d'erreur pendant la fermeture/l'ouverture/l'étalonnage
- Paramétrage des caractéristiques LIN/LOG/réglage valeur α
- Vitesse sélectionnable
- Choix du temps d’ouverture/de fermeture
- Adressage MAC automatique (BACnet)
- Détection automatique de parité (Modbus)
- Détection de débit en bauds automatique
- Indication de débit et d'énergie
Tension d'alimentation 24 V CA/CC
Il est possible de connecter 32 actionneurs sur le même réseau.
Catégorie IP : 54
Course : 20 mm
Fonction de débrayage manuel
Montage par clic
Voyants d'état LED
BACnet Testing Laboratories (BTL) a répertorié le bus de terrain MS/TP BACnet
AME 110/120 NL/X – Servomoteurs
Servomoteur modulant utilisé pour réguler les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression DN 10 à DN 32.
- Signal de commande : sélectionnable 0(4) à 20 mA et 0(2) à 10 V
- Détection course de vanne (détection Pas de charge)
- Réglage LIN/LOG
- Câble sans halogène : 1,5 m (5 m et 10 m)
- (Signal de retour de position : sélectionnable 0(2)-10 V*)
- Consommation électrique : 2 VA en marche et 0,5 W en veille
- Réglage : accès facile avec sélecteur de microcontacts
- Indicateur de course visible
- LED indiquant le mode de l'actionneur (marche, veille, étalonnage)
- Opération de débrayage manuel
- Fonction d'anti-grippage
- Tension d’alimentation : 24 V CA, 50/60 Hz
- Vitesse : 24(12**) s/mm
- Option de régulation de séquence (fonctionnement cascade) : (0-5 V ; 5-10 V)
- Sélecteur mode d'action directe ou inverse
*AME 110 variante NLX
**AME 120 variante NL
AMV 110/120 NL – Servomoteurs
Servomoteur modulant 3 points utilisé pour réguler les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression DN 10 à DN 32.
- Détection de course de vanne (détection d'absence de charge)
- Consommation électrique : 1 VA en marche et 0 W en veille
- Indicateur de course visible
- Câble sans halogène : 1,5 m (5 m et 10 m)
- Opération de débrayage manuel
- Tension d’alimentation : 24 V CA, 50/60 Hz
- Vitesse : 24(12*) s/mm
*AME 120 variante NL
ABNM A5 – Actionneurs électrothermiques
Actionneur électrothermique modulant utilisé pour réguler les vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression DN 10 à DN 32.
- Signal de commande : 0-10 V
- Détection de course de vanne
- Consommation électrique : 1 W en veille
- Caractéristique LOG(LIN*)
- Câble sans halogène : prise ; 1 m (5 m et 10 m)
- Classe IP : 54
- Normalement fermé (ouvert**) lorsqu'il n'est pas sous tension.
- Fonction d'ouverture initiale (variante normalement fermé)
- Indicateur de course visible
- Course : 5(6,5 mm***)
- Tension d’alimentation : 24 V CA, 50/60 Hz (24 V CC****)
*Variante LIN disponible
**variante normalement ouvert disponible
***variante 6,5 mm disponible
****variante 24 V CC disponible
TWA-Z – Actionneur thermique
Actionneur thermique marche/arrêt utilisé pour réguler les vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression DN 10 à DN 32.
- Tension d’alimentation : 24 V CA/CC (230 V 50/60 Hz*)
- Hauteur : 60 mm de l'adaptateur de vanne
- Câbles : PVC (sans halogène**) 1,2 m (5 m et 10 m)
- Normalement fermé (ouvert***) lorsqu'il n'est pas sous tension.
- Fonction d'ouverture initiale (variante normalement fermé)
- Indicateur de course visible
- Consommation électrique : 2 W en veille
*variante 230 V
**câbles sans halogène disponibles uniquement pour la variante normalement fermé
***variante normalement ouvert disponible
AME 435QM pour régulation modulante
Les actionneurs AME 435 QM pour régulation modulante sont utilisés avec des vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression de type AB-QM, de DN 40 à DN 100.
- L’actionneur doit avoir une signalisation par diode.
- L’actionneur doit pouvoir être monté sur/démonté de la vanne sans aucun outil.
- L’actionneur doit avoir une fonction anti-oscillation permettant d’économiser de l’énergie et d’améliorer l’efficacité.
- L’actionneur doit avoir un bouton de mise en veille/réinitialisation externe.
- Raccordement électrique facile, raccord par clipsage.
AME 55QM – Actionneurs push/pull pour AB-QM de taille supérieure
L'actionneur AME 55 QM est utilisé avec les vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression de type AB-QM DN 125 et DN 150.
- L’actionneur doit avoir une signalisation par diode.
- L’actionneur doit être capable de capturer les données opérationnelles.
- L’actionneur doit proposer une régulation modulante ou 3 points.
- L’actionneur doit avoir une option de réinitialisation.
AME 85QM – Actionneurs push/pull pour AB-QM de taille supérieure
L'actionneur AME 85QM s'utilise avec les vannes de régulation et d'équilibrage automatique de type AB-QM DN 200 et DN 250.
- L’actionneur doit avoir une signalisation par diode.
- L’actionneur doit proposer une régulation modulante ou 3 points.
- L’actionneur doit avoir un bouton de réinitialisation.