Détendeur hermétiquement serré pour réfrigérants d'aujourd'hui et de demain
Les détendeurs thermostatiques TR 6 sont conçus et développés pour les systèmes de climatisation à conduits fractionnés (résidentiels américains) et les systèmes de conditionnement d'air petit tertiaire. Avec le TR 6, vous obtenez une conception hermétiquement serrée, qui répond aux exigences environnementales d'aujourd'hui et de demain et peut être utilisée pour tous les fluides fluorés.
La conception des vannes TR 6 comprend un corps en laiton embouti à chaud, ainsi que l'intégralité de l'élément d'alimentation, y compris le tube capillaire et le bulbe, en acier inoxydable. La vanne est livrée en standard en version passage droit à orifice fixe et égalisation externe.
La vanne peut être fournie avec ou sans clapet anti-retour interne et avec une tige de réglage de surchauffe externe pour la régler ultérieurement. La vanne TR 6 est dotée d'un port équilibré pour réduire l'influence des variations de pression de condensation.
Caractéristiques et avantages
Taille compacte, conception hermétique
Plage de fonctionnement : -10 à +15 °C.
Élément d'alimentation soudé au laser pour une durée de service prolongée et une tolérance haute pression
Tube capillaire en acier inoxydable, pour une installation facile et une bonne résistance aux vibrations
Surchauffe réglable ou non réglable pour des réglages d'usine spécifiques en fonction du client
Raccordements soudés ou mécaniques
UL certified

Obtenez une régulation de débit extrêmement précise - quelles que soient les conditions du système
La gamme Danfoss de détendeurs thermostatiques est conçue pour assurer une régulation précise de l'injection de liquide réfrigérant dans les évaporateurs. Cette brochure donne une vue d'ensemble des détendeurs thermostatiques que nous proposons.
Documents
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Détendeurs thermostatiques TU à orifices fixesLes détendeurs thermostatiques en acier inoxydable TU sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et de climatisation utilisant des fluides fluorés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeablesLes détendeurs thermostatiques T2/TE2 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés. Les T2/TE2 sont fournis avec des blocs d'orifices interchangeables pour faciliter le stockage et l'entretien.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Détendeurs thermostatiques TE 5-55 à orifices interchangeablesLes détendeurs thermostatiques TE 5-55 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Détendeurs thermostatiques TGE à orifices fixesDe conception novatrice, la gamme TGE propose des détendeurs thermostatiques pour fluides fluorés. La gamme TGE est dotée de raccordements en cuivre permettant une brasure hermétiquement serrée, pour l'utilisation dans le cadre d'applications haute pression. Elle est disponible dans une grande variété de raccordements et de tailles.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.