Conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle dans le monde entier
La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle.
La plateforme SVL se caractérise avant tout par sa flexibilité. Grâce à seulement deux corps de vanne de base ; l'un à passage droit, l'autre en équerre ; la plateforme offre 5 fonctions différentes. Vous constaterez que cette simplicité permet une utilisation facile et vous fait gagner un temps précieux dans de nombreux processus.
Les produits Flexline™ de Danfoss se caractérisent par une bonne durabilité en raison de leurs faibles coûts de cycle de vie, des faibles émissions dues aux fuites, et des homologations leur permettant d'être utilisés avec des réfrigérants à faible PRG.
Caractéristiques et avantages
Prise en charge d'une large plage de températures comprises entre -60 et +150 °C ([-76 à 302 °F])
Supporte une pression de service max. de 52 bars (754 psi)
Vous offre un boîtier commun permettant de basculer facilement et rapidement d'une fonction à l'autre
Permet un entretien rapide et facile, avec des pièces de rechange partagées et une conception modulaire
Offre une ouverture et une fermeture sans effort, ainsi qu'une grande fiabilité

Manuel d’application
Le manuel d’application Danfoss est un document de référence conçu pour faciliter votre travail sur les systèmes de réfrigération industrielle. Le manuel vous permet de sélectionner les méthodes de régulation appropriées pour différents systèmes de réfrigération au moyen de réponses et d’exemples, et indique pourquoi ces systèmes doivent être conçus en suivant une méthode spécifique, ainsi que les composants à utiliser.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d'application | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Anglais | Multiple | 27 mars, 2025 | 18.5 MB | |
Fiche technique | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | Anglais | États Unis | 09 nov., 2018 | 3.2 MB | |
Fiche technique | Filtre, type FIA | français, langue française | Multiple | 31 juil., 2019 | 1.6 MB | |
Fiche technique | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | Anglais | Multiple | 21 janv., 2025 | 3.5 MB | |
Guide d'application | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | français, langue française | Multiple | 20 mars, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | Anglais | Multiple | 23 mars, 2015 | 736.0 KB | |
Fiche technique | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | Anglais | Multiple | 29 août, 2024 | 5.4 MB | |
Fiche technique | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | Anglais | Multiple | 11 sept., 2024 | 3.8 MB | |
Fiche technique | Strainer, type FIA | Anglais | Multiple | 28 janv., 2025 | 2.1 MB | |
Brochure | Une plate-forme unique - Des options multiples. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | français, langue française | Multiple | 23 mars, 2015 | 858.2 KB | |
Fiche technique | Vanne d’arrêt, types SVA-S et SVA-L | français, langue française | Multiple | 21 févr., 2023 | 4.5 MB | |
Fiche technique | Vanne d’arrêt/clapet anti-retour et clapet anti-retour, type SCA-X et CHV-X | français, langue française | Multiple | 09 juin, 2023 | 4.7 MB | |
Fiche technique | Vanne de régulation manuelle, types REG-SA et REG-SB 10-65 | français, langue française | Multiple | 21 févr., 2023 | 3.5 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.