Contrôle efficace des fluides
Danfoss propose une gamme remarquablement étendue d’électrovannes hautes performances à commande directe, servocommande et ouverture assistée. Un moyen simple et économique de contrôler et de réguler les fluides et les gaz non-inflammables. Les corps des électrovannes et les bobines électriques Danfoss sont habituellement fournis séparés et sont ensuite combinés, mais ils sont également proposés sous la forme d’unités complètes si nécessaire.
Nos vannes sont proposées dans une série générale, la série B, qui dispose d’une grande capacité, et dans une série A, qui comporte des vannes plus économiques et compactes. L’assemblage des électrovannes Danfoss est rapide, simple et ne requiert pas d’outils, pour une flexibilité et une disponibilité maximales du produit. Il est possible de remplacer une bobine sans aucune interruption ou vidange du système.
Applications pour électrovannes
Notre gamme d’électrovannes comprend des vannes pour les applications d’air, de vapeur, de pétrole et de gaz qui sont adaptées à de nombreuses applications industrielles nécessitant de hautes performances, notamment dans les secteurs suivants :
- Équipement de blanchissage et de nettoyage à sec
- Équipement de lavage industriel
- Autoclaves/stérilisateurs
- Compresseurs et pompes à vide
- Machines de plasturgie
- Chaudières à vapeur
- Machines de transformation alimentaire
- Extincteurs et systèmes de lutte contre les incendies
- Équipement pour dentistes
- Machines à café
- Chaudières

Nouvelles électrovannes pour l'eau potable
Les électrovannes homologuées WRAS et RISE garantissent la conformité de vos systèmes. Les électrovannes Danfoss sont le choix malin des installateurs et le choix sûr pour l'eau potable.
Caractéristiques et avantages
Bobine clip-on
Gamme de bobines, jusqu'à IP67
Meilleur amortissement des coups de bélier
Longue durée de vie et hautes
performances
Insensible aux impuretés.
Large gamme et solutions personnalisées

Protégez votre système - Réduisez vos coûts
Électrovannes, vannes à siège incliné et vannes thermostatiques : un aperçu des produits de régulation des fluides.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | Multiple | 14 févr., 2024 | 2.4 MB | |
Brochure | Fluid Controls overview | Anglais | États Unis | 22 mars, 2022 | 410.8 KB | |
Manuel d’utilisation | How to use solenoid valves | Anglais | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.7 MB | |
Manuel d’utilisation | How to use solenoid valves | français, langue française | Multiple | 10 nov., 2015 | 1.8 MB | |
Brochure | Protégez votre système avec notre programme d’électrovannes approuvé | français, langue française | France | 22 mars, 2022 | 509.3 KB |
Produits en vedette
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovanne EV220S 10-50L'EV220S est une gamme d'électrovannes 2/2 voies servocommandées, compactes et rationalisées, avec des raccordements de 1/4" à 2", spécialement conçues pour les applications où l'espace est restreint.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, électrovanne 2/2 voies à commande directeEV221BW 10-22 est une électrovanne 2/2 voies à servocommande directe. Le corps de la vanne est en laiton ECO et utilise des joints EPDM de nouvelle génération. La vanne est dotée d'un filtre pilote intégré, ce qui en fait le choix idéal pour les applications d'entrée d'eau et d'eau potable où des approbations d'eau potable telles que RISE, SINTEF, ACS ou PZH sont requises.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovannes servo-commandées 2/2 voies EV225BEV225B est une gamme d’électrovannes servo-commandées 2/2 pour les applications de vapeur. Leur fabrication est basée sur un concept de membrane en PTFE, garantissant un fonctionnement fiable même dans des applications de vapeur agressives. Chaque corps de vanne est en laiton résistant à la dézincification et les sièges de vanne sont en acier inoxydable. Cela garantit une longue durée de vie, même en cas d’utilisation avec de la vapeur très agressive.