Injection de gaz chauds sûre et progressive
Le dégivrage par gaz chauds est une méthode très courante et efficace utilisée dans le domaine de la réfrigération industrielle. De bonnes pratiques de conception et des caractéristiques de conception spécifiques doivent toujours être prises en compte avec soin afin de prévenir les risques pour la sécurité, qui peuvent être causés par une modification, même minime, des conditions de fonctionnement.
Si elle n'est pas soigneusement contrôlée, l'injection de gaz chaud dans les évaporateurs peut provoquer des chocs hydrauliques dans le système de réfrigération et représenter un risque pour la sécurité. Par conséquent, il est important d'effectuer l'injection de gaz chauds de manière contrôlée et progressive pour assurer le fonctionnement et la sécurité du système.
Caractéristiques et avantages
Sécurité améliorée
Conforme aux dernières recommandations de sécurité de l'IIAR sur les applications de gaz progressives
Facile à mettre à niveau et à installer car il est entièrement compatible avec la plateforme ICV de Danfoss
Conception facile du système grâce à l’outil Coolselector®2
Gain de place grâce à sa construction compacte
Fonctionnement de la valve ICSH
Regardez notre animation sur le principe de fonctionnement.
ICSH pour une injection de gaz sûre
Dédiée à la conduite de gaz chauds, la vanne Danfoss ICSH assure une injection contrôlée de gaz chauds en 2 étapes dans les évaporateurs. La configuration dépendante de l'ouverture de l'étape 2 permet d'empêcher tout impact d'une pression négative sur le système de réfrigération.
Basée sur la plateforme ICV de Danfoss et la flexibilité de conception intégrée, l'électrovanne à double position ICSH est rétrocompatible avec les vannes Danfoss ICS et ICF large.

Une sécurité améliorée pour l'injection de gaz chaud
L'électrovanne ICSH à double position est conçue pour ouvrir le flux de gaz chaud vers l'évaporateur de manière progressive et sûre, et dispose d'une configuration de sécurité supplémentaire permettant d'éviter les chocs hydrauliques dans le système.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d'application | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Anglais | Multiple | 27 mars, 2025 | 18.5 MB | |
| Guide d’installation | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | Allemand; Anglais; Espagnol, castillan; Russe; Chinois | Multiple | 27 févr., 2025 | 1.4 MB | |
| Matériel promotionnel | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Anglais | Multiple | 05 avr., 2018 | 1.4 MB | |
| Guide d’installation | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Anglais | Multiple | 22 févr., 2018 | 384.0 KB | |
| Guide d'application | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | français, langue française | Multiple | 20 mars, 2018 | 12.3 MB | |
| Fiche technique | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Anglais | Multiple | 02 janv., 2023 | 2.6 MB | |
| Fiche technique | Vanne servo-pilotée, type ICSH 25-80 | français, langue française | Multiple | 10 févr., 2023 | 4.0 MB |
Outils et applis

Outil Industrial Refrigeration Tool
L’outil Industrial Refrigeration Application Tool a été mis à jour et contient désormais les tout derniers produits que nous avons lancés. Si vous utilisez déjà l’outil interactif, la version mise à jour est désormais disponible au téléchargement.
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.