• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Soft Start Controller MCD 100

Compact et efficace 

Un démarreur progressif extrêmement rentable et compact offrant une fonctionnalité de base de démarrage et d'arrêt progressif et un montage facile sur rail DIN.

Besoin d’aide rapidement ? Demandez à l’assistant MyDrive®

La conception du semi-conducteur «fit-and-forget» simplifie l’installation et réduit l’espace requis sur le panneau. Le choix peut être effectué sur la base de la puissance du moteur. Une montée en tension programmée est possible. Le temps de rampe peut être réglé individuellement et avec précision avec des commutateurs rotatifs de 0,4 à 10 secondes, et le couple de démarrage peut être réglé de 0 à 85% du couple en ligne direct.

Tension d'alimentation et plage de puissance

  • 3 x 208-600 V...0.1-11 kW (25 A)
  • 24-480 V AC or DC

Caractéristiques et avantages

Gagnez de la place dans vos armoires grâce à sa conception compacte

Montage sur Rail DIN jusqu'à 30 kW

La fiabilité de fonctionnement est assurée grâce à la conception robuste des semi-conducteurs et à un nombre quasi illimité de démarrages par heure sans déclassement

Pas de refroidissement externe ni de surdimensionnement grâce à la température ambiante maximale de 50 °C sans déclassement

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Améliorer la disponibilité, économiser de l’énergie et protéger efficacement les moteurs français, langue française Multiple 20 déc., 2022 13.4 MB .pdf
Brochure Improve uptime, save energy and protect motors effectivel Anglais Multiple 20 déc., 2022 13.3 MB .pdf
Guide de dimensionnement VLT® MCD 100 Design Guide français, langue française Multiple 14 févr., 2005 276.6 KB .pdf
Guide de dimensionnement VLT® Soft Starter MCD 100 Anglais Multiple 18 nov., 2011 1.8 MB .pdf

Applications associées

Scroll compressors or reciprocating compressors in air-conditioning units, conveyors, pumps, fans and mixers.

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le démarreur progressif, merci de nous contacter.