Surveillance fiable de la pression avec des homologations marines
L'automatisation des applications marines grandit de jour en jour. Il est essentiel de mesurer et de réguler avec précision un grand nombre de paramètres pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement efficace des moteurs marins et des systèmes de support.
Danfoss propose une gamme exhaustive de transmetteurs de pression optimisée pour les applications marines, et notamment les utilisations haute et basse pression. Notre gamme de produits est fournie avec 10 homologations marines.
Caractéristiques et avantages
- Performances EMC élevées sans pour autant nuire à la précision
- Haute résistance aux vibrations et aux chocs
- Stabilité à long terme
- Haut niveau de résistance aux surpressions
- Protection IP élevée
- Large choix de raccords de pression, connecteurs électriques, plages de pression, signaux de sortie
- Dix homologations marines différentes pour une utilisation mondiale
Gamme de produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EMP 2, transmetteurs de pression en boîtier répondant aux homologations marinesLe transmetteur de pression à haute précision, EMP 2, est conçu pour la surveillance et la régulation dans les applications marines et industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes. Cette gamme de transmetteurs de pression flexible englobe des versions absolue et à jauge (relative) avec un réglage du point zéro et de l’amplification et un signal de sortie de 4–20 mA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 9300, transmetteur basse pression pour les applications marinesLa conception compacte du transmetteur basse pression de type MBS 9300 est conçue pour être utilisée dans les applications marines, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs et vous permet de réduire les coûts d'exploitation.
La conception robuste offre une excellente résistance aux vibrations et un degré élevé de protection EMC/EMI.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Gamme MBS 3100, transmetteurs de pression pour les applications marinesTransmetteurs de pression répondant aux homologations marines avec une sortie 4-20 mA. Le MBS 3100 peut être utilisé pour des températures de fonctionnement de -40 à 85 ºC et une plage de pression de 0 à 600 bar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 2100, transmetteur de pression pour applications marines et haute températureLe transmetteur de pression compact à haute température est conçu pour être utilisé dans les applications marines et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Gamme MBS 5100, transmetteurs de pression pour les applications marinesLe transmetteur de pression MBS 5100 en bloc répondant aux homologations marines est conçu pour être utilisé dans presque toutes les applications de ce secteur. Le MBS 5150 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçu pour être utilisé dans les applications marines soumises à des influences de fluides rigoureuses, telles que la cavitation, les coups de béliers ou les pics de pression.