• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Détection de gaz pour la réfrigération commerciale

Des capteurs de détection de gaz mis à jour, une fiabilité inchangée 

Bénéficiez de la même fiabilité, de la même conformité aux normes et de la même sécurité éprouvées qu'avec la série DGS précédente, mais avec un temps de réponse plus rapide. Un relais supplémentaire a été ajouté pour avertir rapidement d'une augmentation de la concentration de gaz. La possibilité d'ajouter un bouton-poussoir externe permet de tester facilement le système d'alarme de gaz avant d'entrer dans une zone protégée par capteur.

La nouvelle série DGS est basée sur une toute nouvelle plateforme numérique, ce qui la rend facile à installer et à utiliser. Les capteurs s'intègrent facilement dans les systèmes Danfoss ADAP-KOOL®, ce qui vous permet d'accéder aux paramètres et aux alarmes à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nouvelle série DGS espace les intervalles d'étalonnage pour réduire les coûts de maintenance et les têtes de capteur sont facilement remplaçables et immédiatement prêtes à l'emploi.

La nouvelle série DGS compte 5 modèles seulement mais couvre 15 réfrigérants, dont le propane avec la variante à capteur Pellistor (DGS-PE). Vous pouvez vous fournir parmi une vaste gamme d'accessoires comme des têtes de capteur de rechange, des stroboscopes et avertisseurs sonores, des pare-éclaboussures, un kit de télécommande, un ensemble de conduits et un kit de calibrage. Une variante à petit prix sans avertisseur sonore intégré et sans lumière est également disponible pour le montage dans un panneau électrique ou dans le local technique.

Vous pouvez facilement mettre à niveau l'ancienne série DGS. Cette exigence était pour nous une priorité majeure lors du développement de la nouvelle série.

Caractéristiques et avantages

Le bâtiment et le personnel sont protégés en toute tranquillité

15 réfrigérants, incluant le propane, couverts avec seulement 5 modèles de capteurs

Temps de réponse plus courts et plage de pression plus large

Fonction de test pour entrer en toute sécurité dans une pièce

Immédiatement opérationnels, intégration aisée dans les systèmes ADAP-KOOL® de Danfoss

Routine de calibrage conviviale et semi-automatique avec Service Tool portatif

Intervalles espacés de calibrage du capteur de CO2

Remplacement rapide et facile de la tête du capteur

Logiciel de commande conforme aux normes SIL II et EN 61508

Visitez le Danfoss Smart Store et découvrez les dernières technologies.

Visitez le Danfoss Smart Store et découvrez les dernières technologies.

Chaque jour, nous nous engageons à rendre votre supermarché un peu plus intelligent
Lire la vidéo

Tout savoir sur les solutions Danfoss Smart Store

Tout savoir sur les solutions Danfoss Smart Store

Le Danfoss Smart Store est le supermarché de demain, où la sécurité alimentaire est améliorée et la performance énergétique est maximisée des vitrines au cloud. Pour en savoir plus sur nos solutions pour magasins intelligents, cliquez ici.

Applications associées

Une erreur s'est produite. Nous travaillons dessus. Veuillez réessayer ultérieurement.

Solutions associées

Une erreur s'est produite. Nous travaillons dessus. Veuillez réessayer ultérieurement.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.