• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

Une gamme optimisée pour la climatisation et la réfrigération

Danfoss propose une gamme de capteurs de pression optimisée pour les applications de climatisation et de réfrigération.

Le programme AKS (Adap Kool Sensor) et le DST P110 sont entièrement compatibles avec tous les contrôleurs Danfoss et assurent un contrôle fiable et précis pour les applications de boîtier et de rack.

Les capteurs de pression assurent des mesures précises des pressions permettant un fonctionnement sûr et économe en énergie des commandes du système et sont approuvés pour tous les fluides frigorigènes courants utilisés. En outre, l’électronique améliorée permet des degrés plus élevés de précision. Dans la gamme, vous trouverez des capteurs de pression optimisés pour une variété de différentes applications et pressions ainsi qu’une variété de connexions électriques, certains particulièrement adaptés pour les systèmes avec un degré élevé de pulsation.

Caractéristiques et bénéfices

Mesure précise et constante du réglage de la pression

Haute fiabilité - Technologie MEMS hermétiquement scellée

Économies d’énergie - Homologué Atex Zone 2 (gamme AKS)

Longue durée de vie - Haute résistance aux chocs et aux vibrations, >106 cycles de pression