Les robinets thermostatiques Danfoss pour radiateurs vous aident à optimiser le chauffage de votre maison et à économiser de l'argent sans compromettre votre confort.
Vous pouvez facilement régler et maintenir votre température idéale, même pour chaque pièce individuelle. Vous aimez peut-être que votre salon soit bien chauffé, mais vous souhaitez que la chambre d'amis, rarement utilisée, soit maintenue à une température minimale ?
De plus, chauffer votre maison plus efficacement vous permet de réduire votre facture de chauffage. En fait, il y a de fortes chances que vous puissiez réduire considérablement votre consommation de chaleur simplement en améliorant vos thermostats.
Danfoss a inventé le robinet thermostatique il y a plus de 80 ans et aujourd'hui, plus de 40 millions de foyers sont chauffés grâce à cette technologie.
Notre vaste gamme de robinets thermostatiques pour radiateurs est robuste et conçue pour répondre aux exigences de la vie domestique tout en augmentant le confort et en économisant l'énergie.
Caractéristiques et avantages
-
Les robinets thermostatiques Danfoss pour radiateurs maintiennent la température ambiante souhaitée pour un confort optimal dans votre maison, pièce par pièce.
-
Le temps de réaction rapide par rapport à un robinet thermostatique manuel permet de réduire votre consommation d'énergie et votre facture de chauffage.
-
Installation rapide et facile - pour les bricoleurs et les professionnels.
-
Durée de vie de plus de 20 ans grâce à ses capteurs chargés de gaz et fabriqués avec précision. Contrairement aux autres remplissages, le gaz conserve une capacité de régulation et une réactivité élevées.
Tête thermostatique mécanique, intelligente ou design ?

Vous recherchez une gamme améliorée de têtes thermostatiques pour radiateurs ?

Vous préférez les thermostats intelligents qui peuvent être contrôlés via votre smartphone ?

Découvrez notre gamme de têtes thermostatiques mécaniques design pour radiateurs.
Trouvez le produit qui vous correspond
Jetez un coup d'œil à nos produits et trouvez exactement ce dont vous avez besoin. Nous avons une tête de radiateur thermostatique (TRV) pour chaque projet.
Plus de détails :
Economies d'énergie
Les robinets thermostatiques autorégulés pour radiateurs permettent d'économiser beaucoup d'énergie par rapport aux robinets manuels. Des études montrent que les économies d'énergie potentielles lors du passage d'un robinet manuel à un robinet thermostatique se situent entre 30 et 36 %.
Le passage d'un thermostat de plus de 15 ans à un thermostat électronique permet une économie supplémentaire de 23 %. Plus la technologie est récente, plus les économies sont importantes. Chaque feuille ne représente pas un chiffre exact, mais une illustration approximative des économies d'énergie.
Niveau de confort
Les performances de confort sont étroitement liées à la capacité des têtes thermostatiques à maintenir la température aussi près que possible du point de consigne.
Deux facteurs principaux influencent les performances : la précision du contrôle de la température et le temps de réaction.
Nos têtes thermostatiques ont un temps de réaction compris entre 1 et 22 minutes, en fonction du remplissage à l'intérieur du soufflet.
Chaque symbole de maison dans l'aperçu ne représente pas un chiffre exact, mais donne une illustration approximative de la performance ajoutée en matière de régulation de la température et de confort. De plus amples informations sur l'effet du temps de réponse sont disponibles ci-dessous.
Temps de réponse
Le temps de réponse est le temps nécessaire à la tête thermostatique pour détecter un changement de température et commencer à compenser en ouvrant ou en fermant la vanne pour réduire ou augmenter la température ambiante jusqu'à la température de consigne souhaitée. Il ne faut pas le confondre avec le temps nécessaire à la tête thermostatique pour ramener la pièce à la température de consigne.
Le temps de réponse est étroitement lié au fluide de remplissage du soufflet de la tête thermostatique. La cire est le produit le plus lent (40 min), pour lequel Danfoss n'a pas d'offre. Viennent ensuite les liquides (15-22 min) et notre gaz premium (10 min), qui est la tête thermostatique mécanique la plus rapide du marché. Enfin, les têtes électroniques sont les plus performantes, avec un temps de réponse de 1 minute.
Plus le temps de réaction est rapide, plus le confort est optimal.
En savoir plus sur le temps de réaction et son influence sur les performances. (en anglais)
Installation
Ce symbole indique l'outil nécessaire à l'installation du thermostat. Le symbole avec la fonction "click-lock" représente notre fonction brevetée d'installation sans outil, qui vous permet d'installer les têtes thermostatiques en utilisant uniquement vos mains. Cette solution brevetée garantit également que la force de serrage est juste suffisante pour ne pas endommager la tête thermostatique ou la vanne, tout en assurant un maintien très ferme.
Raccordement de la vanne
Il donne un aperçu rapide des types de raccords compatibles avec nos têtes thermostatiques, ce qui vous permet de choisir facilement le type de tête thermostatique à utiliser pour le remplacement. Dans la gamme mécanique, vous disposez du plus grand nombre d'options avec AeroTM qui convient aux vannes RA, RAV, RAVL et RTD. Dans la gamme électronique, vous disposez d'un large éventail d'options avec le système d'adaptation qui s'adapte à plus de 90 % des robinets thermostatiques existants.

Vérifiez votre potentiel d'économies
La mise à jour des anciens robinets thermostatiques de vos radiateurs est un moyen simple et rapide de réduire votre consommation d'énergie et votre facture de chauffage. Vous voulez savoir combien vous pouvez économiser ? Consultez notre infographie pour le savoir.
Voir notre infographie !

Identifiez et retrouvez vos robinets thermostatiques
Sur notre page d'aide aux particuliers retrouvez l'ensemble de nos robinets thermostatiques, leurs notices et pages produits.
Cliquez pour voir toutes nos têtes thermostatiques

Nos têtes thermostatiques sont compatibles avec la DPEB
La Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiments est entrée en vigueur en juillet 2020. Elle implique d'équiper les logements avec des éléments de régulation de la température pièce par pièce.
En savoir plus sur la DPEB
Fonctionnement
Ces vidéos (en anglais) couvrent des informations essentielles sur les réglages des thermostats de radiateur, les symboles et la façon dont les vannes thermostatiques de radiateur peuvent augmenter l'efficacité des chaudières à condensation. Les thermostats de radiateur sont un moyen rapide et peu coûteux d'optimiser le système de chauffage.
Danfoss AveoTM
Danfoss RA2000 series
Comment les robinets thermostatiques de radiateur augmentent-ils l'efficacité des chaudières à condensation ?
FAQ
Comment réaliser des économies d'énergie en utilisant tous les radiateurs ?
Ce n'est pas en faisant tourner un radiateur à plein régime et en laissant les autres éteints que vous économiserez de l'énergie. En fait, un radiateur qui fonctionne à son maximum utilise davantage de d'énergie pour chauffer que 2 ou 3 radiateurs fonctionnant à un quart de leur capacité. Ce principe se vérifie tout particulièrement avec le chauffage urbain. Les robinets thermostatiques Danfoss vous permettent de réguler au mieux la température de vos chauffage pour réduire vos dépenses énergétiques.
Comment ventiler une pièce ?
Lorsque vous aérez une pièce, arrêtez le thermostat de votre radiateur et laissez les fenêtres ouvertes durant 5-6 minutes. Si vous n'éteignez pas le thermostat, il détectera le courant d'air et se mettra à chauffer automatiquement.
Quelle est la température minimale souhaitable dans une pièce ?
La température minimale à conserver dans les pièces est de 16 degrés. La température ne doit jamais passer en deçà de 14 degrés ; sinon, le bâtiment pourrait être endommagé et de l'humidité, de la condensation et de la moisissure risqueraient de se former. Utilisez les robinets thermostatiques Danfoss pour régler au mieux la température de vos pièces.
Comment utiliser le mode veille ?
Pour des économies d'énergie et de coût, réglez le thermostat de vos radiateurs sur 2 ou 3 degrés de moins pour la nuit. Attention toutefois : si l'écart de température entre le jour et la nuit est supérieur à 3 degrés, la pièce devra être fortement chauffée le lendemain et vos dépenses énergétiques resteront inchangées.
Quel robinet thermostatique choisir ?
Un robinet thermostatique nécessite d'être parfaitement adapté au radiateur sur lequel il se positionne.
- Il faut déterminer le type de corps de votre chauffage (RA, RA/L, RA/LV, M30 x 1.5) ; Cela détermine naturellement la façon de positionner la tête (Robinet thermostatique à visser, robinet thermostatique à clipser)
- Le robinet thermostatique doit correspondre au type de technologie employé (Gaz, Liquide, Électrique)
- Déterminer ses besoins. En fonction de si vous êtes dans un environnement résidentiel ou professionnel, les robinets thermostatiques utilisés seront différents (plage de réglage de la température, solidité de la tête thermostatique)
Comment régler le thermostat de mon radiateur ?
Regardez la vidéo ci-dessous pour connaître les réglages recommandés pour votre robinet thermostatique.
Comment installer un robinet thermostatique Danfoss ?
Comment remplacer un vieux robinet thermostatique de radiateur ?
It all depends on your existing radiator thermostats, but here are some videos on how to demount and change different types of mechanical radiator thermostats as well as Electronic Radiator Thermostats.
Tout dépend des thermostats de radiateur existants, mais voici quelques vidéos sur la façon de démonter et de changer différents types de thermostats de radiateur mécaniques ainsi que les thermostats de radiateur électroniques.
Que faire si la vanne de mon radiateur est bloquée ?
Débloquez la vanne du radiateur en suivant les étapes suivantes :
- Retirez le robinet thermostatique à l'aide d'une clé hexagonale ou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sur les modèles plus récents).
- Poussez doucement sur la tige exposée de la vanne du radiateur avec l'extrémité plate de la clé hexagonale. La goupille doit s'enfoncer de 2 à 3 mm puis ressortir. Si la goupille de la vanne du robinet thermostatique du radiateur est coincée, alternez doucement entre le fait de taper sur le côté de la vanne et de faire entrer et sortir la goupille jusqu'à ce qu'elle se libère.
- Vérifiez l'absence de fuites et remettez le robinet thermostatique en place.
Pourquoi seule une partie de mon radiateur est chaude ?
Votre radiateur fonctionne comme il se doit lorsqu'il est chaud en haut et froid en bas. L'eau chaude provenant de l'alimentation principale entre dans la partie supérieure du radiateur et la chaleur de cette eau est utilisée pour chauffer la pièce. L'eau refroidie est ensuite renvoyée dans le système.
Produits associés
Vous cherchez un chauffage intelligent pour radiateur ?
Nous avons une solution de chauffage intelligente qui correspond à votre radiateur. Toutes les solutions peuvent être contrôlées avec votre smartphone et programmées en fonction de vos besoins quotidiens.

Comment acheter les produits Danfoss ?
Quelle que soit la source de chaleur dont vous disposez, vous pouvez trouver des produits Danfoss et des solutions intelligentes adaptées. Nous ne vendons pas directement aux consommateurs, il vous suffit donc de rechercher nos produits en ligne ou de vous rendre chez votre revendeur local. Et si vous préférez ne pas bricoler, contactez plutôt votre installateur local. Si vous avez besoin d'une assistance produit, vous pouvez la trouver sur nos pages d'assistance situées sous chaque page produit.



Documents
| Type | Nom | Langue | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|

Vous souhaitez obtenir plus d'astuces et de conseils ?
Qu'il s'agisse de mises à niveau simples ou plus avancées pour un chauffage domestique plus intelligent, les produits et solutions Danfoss peuvent vous aider à maîtriser votre consommation de chauffage, quelle que soit votre facture.
Prenez le contrôle du coût de votre énergie !