Les echangeurs SONDEX® à plaques et calandre (SPS) conviennent parfaitement aux applications de condensation et de chauffage à la vapeur. Dotés d'un pack de plaques entièrement soudé, les echangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et de température élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les echangeurs multitubulaires.
Les echangeurs SONDEX® à plaques et calandre (SPS) associent la puissance des echangeurs multitubulaires à celle des echangeurs à plaques, tout en conservant la grande capacité de pression et de température de service des premiers et le rendement élevé des seconds. Nos echangeurs à plaques et calandre constituent une solution combinée idéale, qui assure des performances inégalées dans un large éventail d'applications, en particulier les applications de condensation de vapeur.
Caractéristiques et avantages
-
Échangeur de chaleur très adaptable. Excellent choix pour gérer les applications de condensation, en particulier les applications n'impliquant pas de sous-refroidissement du condensat. Ils sont également parfaits comme réchauffeurs vapeur de fluides propres, d'eau déminéralisée et d'huiles thermiques propres.
-
L'échangeur de chaleur est conçu pour offrir une excellente résistance aux chocs thermiques, ainsi qu'à la fatigue thermique et par pression. Il est donc parfaitement adapté aux applications cycliques et autres applications impliquant des variations de température brusques et importantes.
-
Disponible en version à boulons et entièrement soudée. Les modèles entièrement soudés peuvent supporter des températures et des niveaux de pression plus élevés par rapport aux modèles à boulons, mais il n'est pas possible de les ouvrir pour le nettoyage. Cette tâche peut être effectuée avec des systèmes NEP (nettoyage en place).

Principe de fonctionnement d'un échangeur de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre
Les échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques et à calandre sont dotés d'un jeu de plaques entièrement soudé et sont donc parfaitement adaptés aux applications difficiles.
Applications
- Industrie HVAC
- Industrie marine/offshore
- Industrie laitière/agroalimentaire
- Industrie sucrière
- Industrie du biogaz
- Industrie du froid
- Industrie papetière
- Industrie lourde
- Industrie minière
- Industrie pétrochimique
- Industrie chimique
- Condensation
- Chauffage à vapeur
- Refroidisseurs d'huile
- Chauffages/refroidisseurs à gaz
Caractéristiques techniques
- Raccordements de DN25 à DN300
- (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
- Plaques en AISI 304/316, titane. Autres matériaux disponibles sur demande
- Matériaux du boîtier : Acier au carbone, acier inoxydable
- Pression de service max. 40 bar (580 psi)
- Température de service 10 à 250 °C (50 à 482 °F) pour les types à boulons (jusqu'à 400 °C (752 °F) pour les types entièrement soudés.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 10 oct., 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgare | Bulgarie | 04 oct., 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Anglais | Multiple | 15 sept., 2025 | 4.7 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Anglais | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
| Fiche technique | SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) | Anglais | Multiple | 25 oct., 2022 | 1.4 MB | |
| Brochure | SPS plate and shell heat exchangers | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 4.5 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ukrainien | Ukraine | 01 oct., 2025 | 3.8 MB |
Produits associés

Nos échangeurs de chaleur à plaques et à calandre (SPS) SONDEX® conviennent parfaitement aux tâches de condensation et de chauffage à la vapeur. Grâce à un jeu de plaques entièrement soudé, les échangeurs de chaleur sont bien adaptés au traitement des fluides agressifs, ainsi qu'à des niveaux de pression et des températures élevés. Moins encombrants et beaucoup plus légers, ils remplacent parfaitement les échangeurs de chaleur multitubulaires.

Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.

Particulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.

Découvrez un traitement supérieur avec les échangeurs à plaques et joints sanitaires Danfoss, méticuleusement conçus pour répondre aux exigences d’hygiène les plus strictes. Nos solutions utilisent des matériaux conformes à la FDA pour garantir la plus haute qualité de votre produit final.
FAQ
Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Où puis-je me procurer une liste de prix ?
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Comment obtenir un devis ?
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
- utilisation,
- type de fluide,
- chute de pression,
- débit,
- pression d’utilisation,
- propriétés thermodynamiques, température,
- température de fonctionnement.