Nouvelle étape en matière de conception d'échangeurs de chaleur haute performance axée sur l'application, Micro Plates™ est une technologie révolutionnaire, spécialement conçue pour les solutions énergétiques urbaines.
Avantage pour nos clients
Nos échangeurs à plaques, dotés de la nouvelle technologie de pointe Micro Plate™, offrent une efficacité et des performances nouvelle génération, vous permettant de tirer pleinement profit de vos applications de chauffage et de refroidissement urbains.
Caractérisée par leur géométrie unique, les toutes nouvelles plaques que nous avons conçues surpassent tous les produits de cette catégorie, avec une chute de pression considérablement inférieure et un transfert de chaleur nettement meilleur.
Nos échangeurs de chaleur conviennent à la plupart des applications et réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. Que votre système ait une pression variable ou constante, qu'il connaisse d’importantes variations de température ou qu'il dispose d'une alimentation en eau non traitée, nous avons la solution idéale pour vous.
Une grande efficacité et une durée de vie plus longue permettent de réduire les déchets, ce qui entraîne des économies importantes et une empreinte carbone réduite.
Les plaques Micro Plates™ utilisent leur surface de façon optimale en laissant l'eau s'écouler de manière plus uniforme. Cela permet une meilleure répartition et un meilleur mélange des fluides, pour un transfert de chaleur maximal.
Nous mettons au point des échangeurs de chaleur personnalisés, qui répondent à vos exigences. En variant le nombre, la taille et l'emplacement des alvéoles, il est possible d'adapter Micro Plates™ pour un transfert de chaleur optimal et une chute de pression minimale.

Échangeurs de chaleur à plaques dotés de la technologie Micro Plate™
Présentation du concept et du principe des échangeurs de chaleur Micro Plate™
Produits associés
-
Échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnelsLes échangeurs de chaleur SONDEX® à plaques traditionnels constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Nous possédons la gamme de plaques la plus étendue au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos échangeurs de chaleur à plaques traditionnels constituent un excellent investissement.
FAQ
Vidéos
Présentation de Micro Plates™
Bande dessinée expliquant la fonctionnalité des échangeurs de chaleur Micro Plate™