Efficacité du gain grâce à un contrôle dynamique, ajusté avec une précision numérique
Des solutions innovantes, fiables et efficaces sur le plan énergétique pour le chauffage urbain (DH) et le refroidissement urbain (DC)
Qu'est-ce que Virtus ?
Virtus est la série de régulateurs de pression et de débit à commande numérique de Danfoss pour l'équilibrage et le contrôle hydronique dans les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. Un équilibrage hydronique optimal peut permettre de réaliser jusqu'à 20 % d'économies d'énergie et d'améliorer le confort grâce à un contrôle parfait de la température (delta T). Virtus est une gamme de régulateurs de pression différentielle et de débit à usage intensif pour les applications exigeantes de chauffage et de refroidissement urbains. Ils sont conçus pour être utilisés dans les centrales électriques pour la production d'énergie, les réseaux de transport, les stations des réseaux de distribution et les sous-stations d'abonnés (bâtiments).
Il existe deux principes techniques différents
DPC (régulateurs de pression différentielle, dans la plupart des cas utilisés en combinaison avec une vanne de contrôle motorisée (MCV)) avec ces types d'options de contrôle :

Contrôle de la pression différentielle (P) avec AFP 2

Contrôle du débit (Q) avec AFQ 2

Régulateur de pression différentielle avec limitation du débit maximal (PB, PB-F) avec AFPB 2

Contrôle de la réduction de la pression (D) avec AFD 2
PICV (valves de contrôle indépendantes de la pression avec limiteur de débit intégré) avec ces types d'options de contrôle :

Vanne de régulation indépendante de la pression avec limiteur de débit (QM) avec AFQM 2

Vanne de régulation indépendante de la pression avec limiteur de débit à réglage variable (QMP) avec AFQMP 2

AFQMP 2, une solution PICV révolutionnaire pour le contrôle du chauffage et du refroidissement urbain à haut rendement
Optimisation numérique avec iSET et iNET
Tous les régulateurs Virtus sont constitués d'une vanne et d'un actionneur de pression (également connu sous le nom de régulateur de pression) et sont autonomes. Cela signifie qu'ils fonctionnent indépendamment de l'énergie électrique, ce qui garantit un haut niveau de fiabilité. La plupart des régulateurs peuvent être équipés en option d'un actionneur numérique accessible à distance afin d'optimiser les performances. Il existe une fonctionnalité iNET pour l'équilibrage intelligent du réseau et une fonctionnalité iSET pour le réglage intelligent de lasous-station. Grâce aux actionneurs numériques AMEi 6, la pression ou le débit de consigne de l'actionneur de pression Virtus est ajusté électroniquement pour accroître la stabilité et la précision, en particulier dans les conditions de charge partielle du système.


Solution d'adaptation aux vannes existantes
De nombreux contrôleurs de pression ou de débit se trouvent dans des situations existantes. Dans ce cas, il est difficile ou peu souhaitable de les remplacer par une solution Virtus. Pour ces situations où les vannes Danfoss VFG 2 ou VFQ 2 sont déjà utilisées, il existe une solution de rétrofit Virtus à faible impact. La vanne peut continuer à être utilisée, seul l'actionneur de pression est remplacé par un actionneur Virtus. Il suffit d'un adaptateur spécial et d'un nouveau tube d'impulsion. La plupart des nouveaux actionneurs à pression Virtus peuvent également être utilisés pour l'optimisation numérique avec iNET ou iSET.
Principaux avantages de Virtus
-
Parfaits contrôle et stabilité
L'équilibrage hydronique efficace du réseau et l'optimisation ΔT avec des régulateurs de pression et de débit avancés garantissent un contrôle et une stabilité parfaits. La conception élimine l'étanchéité dynamique, ce qui se traduit par une faible hystérésis et des conditions de pression optimales pour l'équilibrage. L'amélioration du contrôle et de la précision est obtenue grâce à la caractéristique de division et au rapport de contrôle élevé. Un équilibrage hydronique parfait améliore le ΔT, réduisant les coûts d'exploitation et améliorant l'efficacité du système. Une augmentation de ΔT de 3° peut réduire les coûts de production d'énergie primaire d'au moins 1 %.
-
Grandes capacités d'écoulement
De grandes capacités de débit et une conception optimale du réseau réduisent les coûts d'investissement et améliorent l'efficacité du réseau. En utilisant des vannes de plus petit diamètre avec une capacité de débit "XXL" et en planifiant correctement le réseau, les coûts d'investissement peuvent être réduits jusqu'à 17 % par rapport aux conceptions traditionnelles. Virtus offre le meilleur rapport débit/investissement.
-
Possibilité d'augmenter la portée à distance et la dynamique
Augmentez simplement et à distance le rapport de contrôle jusqu'à 300:1. La mise à niveau optionnelle avec les solutions intelligentes iSET ou iNET permet d'ajuster à distance les réglages de pression. Cela permet d'augmenter le rapport de contrôle, également connu sous le nom de "range-ability". En réglant la pression à la valeur maximale, le débit maximal peut être augmenté, tandis qu'en abaissant le réglage de la pression à la valeur minimale, le débit minimal est réduit. En ajoutant l'actionneur dynamique AMEi 6 avec la fonctionnalité iSET ou iNET, la plage de réglage peut être augmentée jusqu'à 300:1.
-
Installation, mise en service et maintenance aisées
Les régulateurs de pression et de débit compacts offrent une conception optimale du réseau et de faibles coûts d'investissement. Grâce à leur conception compacte et à leurs multiples positions d'installation, ils permettent d'économiser jusqu'à 20 % de l'espace d'installation. Le réglage du débit sans outil, le réglage facile du débit/Δp et l'indication visible garantissent une mise en service et un fonctionnement sans problème, ce qui réduit les coûts.
Le numérique au service d'avantages supplémentaires
L'installation d'actionneurs intelligents iSET ou iNET sur Virtus permet d'optimiser la sous-station ou le réseau par la numérisation. Les actionneurs intelligents adaptent à distance le point de consigne et constituent le lien avec nos régulateurs électroniques ECL Comfort et la suite logicielle Leanheat® pour la surveillance et l'optimisation basée sur les données.
-
Optimisation intelligente de l'efficacité des sous-stations avec iSET
Les actionneurs numériques avec iSET éliminent les fluctuations de température dans le bâtiment connecté au réseau d'énergie urbain par l'ajustement automatique de la pression différentielle (Δp) sur la vanne de régulation motorisée (MCV) dans la sous-station. La vanne de régulation fonctionne en mode optimal à chaque condition de charge, ce qui se traduit par des débits optimaux pour une température précise et stable chez le consommateur et une durée de vie plus longue de l'équipement.
-
Équilibrage intelligent du réseau avec iNET
La fonction intelligente d'équilibrage du réseau à distance iNET permet d'ajuster le Δp à distance au niveau de chaque branche. Cette fonction est particulièrement utile pour les systèmes dont la consommation de chaleur varie constamment et qui nécessitent des ajustements de la distribution de chaleur. L'optimisation du Δp au niveau de chaque branche permet de réduire les coûts de pompage et de résoudre automatiquement les problèmes potentiels liés aux points critiques. Le contrôle à distance peut par exemple être établi avec le Danfoss Leanheat® Monitor et le contrôleur ECL.

Virtus eBook
Pour en savoir plus sur Virtus, iNET, iSET et la solution Retrofit, consultez le livre électronique interactif PDF. Il comprend un accès facile à la documentation en ligne, aux vidéos et à bien d'autres choses encore.
Télécharger le pdf (en anglais)
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Serbe | Serbie | 02 oct., 2024 | 5.2 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Tchèque | République Tchèque | 05 janv., 2026 | 4.0 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Croate | Croatie | 11 juil., 2024 | 4.6 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Anglais | Multiple | 21 nov., 2025 | 2.0 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Roumain, moldave, moldaves | Roumanie | 23 août, 2024 | 3.0 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Ukrainien | Ukraine | 25 oct., 2024 | 5.0 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Slovène | La Slovénie | 11 juil., 2024 | 3.3 MB | |
| Brochure | eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Allemand | Multiple | 17 sept., 2025 | 2.0 MB | |
| Article | Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article | Anglais | Multiple | 24 oct., 2018 | 2.3 MB | |
| Article | Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector | Anglais | Multiple | 21 mars, 2024 | 7.6 MB | |
| Brochure | Virtus eBook | Polonais | Pologne | 27 nov., 2025 | 2.9 MB | |
| Brochure | Virtus Leaflet | Slovaque | Slovaquie | 01 févr., 2024 | 3.7 MB | |
| Brochure | Virtus Leaflet | français, langue française | Suisse | 12 août, 2020 | 1.4 MB | |
| Brochure | Virtus. Dessinée pour le futur | français, langue française | France | 15 avr., 2019 | 763.8 KB |
Produits associés

Les régulateurs électroniques sont des régulateurs de température intelligents. Ils peuvent être adaptés à divers systèmes de chauffage urbain, garantissant ainsi un niveau de confort élevé et une utilisation optimale de l’énergie.

Les vannes de régulation motorisées assurent une régulation et une efficacité optimales pour chaque bâtiment et chaque application. Les vannes de régulation motorisées Danfoss pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbain, CVC et chauffage centralisé assurent une régulation stable et précise de l’eau, des mélanges glycolés et de la vapeur.
Outils et applis

Le Sélecteur de chaleur Danfoss est un outil de sélection en ligne de premier ordre qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.

Accédez facilement à nos fichiers BIM. Vous pouvez choisir d'utiliser l'outil BIMtool ou de télécharger les fichiers à partir de notre magasin de produits ou de notre partenaire MagiCAD Cloud.
Vidéos
Nous pouvons aider les services publics à optimiser leur approvisionnement en chauffage urbain dans les villes, avec un impact positif sur la décarbonisation et la réduction de la consommation d'énergie. Il est temps de libérer tout le potentiel du réseau pour une meilleure rentabilité, une meilleure efficacité énergétique et une meilleure résilience pour un avenir plus vert.
En savoir plus