Grâce à une conception flexible et modulaire, il est possible de combiner plusieurs fonctions de régulation dans un seul régulateur pour répondre aux exigences les plus strictes d’une large gamme d’applications.
Dans certaines applications, il peut être nécessaire de réguler la température de départ et de limiter le débit maximum et la température de retour primaire, au moyen d’un régulateur multifonction.
Exemple type de cet appareil : l’AVQMT, qui fonctionne comme l’AVQM mais avec un thermostat auto-moteur supplémentaire (de type AVT/STM).
La vanne indépendante de la pression régule la température côté secondaire et le thermostat auto-moteur limite la température de retour. Dans les systèmes d’eau chaude sanitaire, la vanne thermostatique peut être utilisée comme un thermostat de sécurité, afin de protéger les utilisateurs contre les brûlures.
Caractéristiques et avantages
Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité
Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté
Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)
Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.